Guide-carte| avec Codage, pour CPCI/ VME64x, Clip ESD pré-assemblé


Guide-carte| avec Codage, pour CPCI/ VME64x, Clip ESD pré-assemblé
Détails
Ressources
Fonctions
- NOUVELLE génération de guide-cartes avec détrompage en matière plastique pour un maintien fiable des PCB ou des unités enfichables
- Stabilité significativement accrue, grâce à une conception optimisée et un matériau (PC) de haute qualité
- Propriétés de sécurité incendie améliorées, répond à toutes les exigences EN 45545-2 R22, R23 et R24 avec HL3
- « sans halogène », conformément à la norme IEC 61249-2-21
- Fixation possible sur des profils (aluminium extrudé) ou des plaques d'épaisseur 1,5 mm
- Possibilité de visser les guide-cartes sur les profilés horizontaux de types H et R, pour des exigences de tenue aux chocs et aux vibrations plus élevées.
- Clip ESD disponible pour un contact conducteur entre le circuit imprimé et le profilé horizontal pré-assemblé
- Température de stockage : de -40 °C à 130 °C
Spécifications
Compatible avec | Bacs à cartes; Coffrets; Châssis 19"; Systèmes |
Type | Détrompage et clips ESD pré-assemblés |
Famille de produits | EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO Air; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac |
Matériau | Plastique renforcé de fibres |
Type de produit | Support de guidage |
Catalogue
Document avec schéma
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.