Barre de mise à la terre avec fixations à vis


Barre de mise à la terre avec fixations à vis
La bande métallique est généralement logée à l’intérieur des appareillages de commutation, des panneaux de commande et des boîtiers de bus pour la distribution locale de l’alimentation à des courants de forte intensité. Elles sont également utilisées pour connecter les équipements de haute tension dans les postes de commutation électrique, et les équipements de basse tension dans les groupes de batteries.
Détails
Ressources
Fonctions
- Pour visser les câbles de mise à la terre avec embout ou dénudés
- Points de fixation filetés M5 au pas de 15 mm
- Montage isolé par rapport au cadre
- Capacité de courant maximale 200 A
Spécifications
Type de produit | Kit de mise à la masse |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.