Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Front Panel, Various Widths Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Face avant, Sans blindage, Avec broche de fixation

Face avant avec connexion de mise à la masse. La mise à la masse s'effectue avec un câble adapté à la connexion de masse sur l’arrière de la face.

En savoir plus Lire moins 
  • RoHS
Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Profondeur 2.5mm
Hauteur du rack 3U
Matériau Aluminium
Finition Anodisé; Passivé
Type accessoire Face avant
Type de produit Face avant
Type Face avant sans poignée
Données copiées
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.