Face avant, Blindage CEM réalisable a posteriori
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Face avant, Blindage CEM réalisable a posteriori
Face avant plate. Possibilité de blindage avec joint en acier inoxydable.
Détails
Ressources
Fonctions
- Pour joint CEM en acier inoxydable
- Aluminium, 2,5 mm, face vue anodisée, conductrice
Spécifications
| Profondeur (D) | 2.5mm |
| Matériau | Aluminium |
| Type accessoire | Face avant |
| Type de produit | Face avant |
| Type | Face avant sans poignée |
| Blindage électromagnétique | Non (réalisable a posteriori) |
Catalogue
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.