Face avant, Plate, Blindage CEM réalisable a posteriori, découpes Sub-D


Face avant, Plate, Blindage CEM réalisable a posteriori, découpes Sub-D
Face avant plane avec découpe pour connecteurs Sub-D. Joint CEM en acier inoxydable avec possibilité de blindage.
Détails
Ressources
Fonctions
- Pour joint CEM en acier inoxydable
- Aluminium, 2,5 mm, face vue anodisée, conductrice
Spécifications
Hauteur du rack | 3U |
Largeur du rack | 4HP |
Matériau | Aluminium |
Finition | Anodisé; Passivé |
Type accessoire | Face avant |
Type de produit | Face avant |
Type | Face avant sans poignée |
Blindage électromagnétique | Non (réalisable a posteriori) |
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.