Avant
Filtrer par
Filtre appliqué:
				1
Effacer les filtres
- Type de produit
 - Famille de produits
 - Type
 - Largeur du rack
 
Filtre appliqué: 1
Produits | 6 résultats (42 articles)

Profilé horizontal, Avant, Type R-LD, Durci (Rugged), Lèvre allongée
          Le profilé horizontal de type durci peut supporter des chocs et des vibrations jusqu’à 25 g.
        

Profilé horizontal, Avant, Type H-LD, Haute rigidité (Heavy), Lèvre allongée, pour application IEEE
          Le profilé  horizontal à lèvre allongée permet l’utilisation de poignées d’insertion / d’extraction IEEE.
        

Profilé horizontal, Avant, Type L-KD, Light, Lèvre courte
          Le profilé horizontal avec lèvre réduite apporte une esthétique soignée à la face avant montée.
        

Profilé horizontal, Avant, Type H-KD, Haute rigidité (Heavy), Lèvre courte
          Profilés horizontaux en aluminium de type H-KD.
        

Profilé horizontal, Avant, Type R-KD, Durci, Lèvre courte
          Le profilé horizontal robuste peut supporter des chocs et des vibrations allant jusqu'à 25 g.
        

Profilé horizontal, Avant, Type L-OD, Lampe, Sans lèvre
          Le profilé horizontal sans lèvre permet d'utiliser une face avant de 6 U pour un bac à cartes divisé en 2 x 3 U.