Pieds
Filtre appliqué: 1
Produits | 12 résultats (29 articles)

CompacPRO| Pied arrière, avec patin en caoutchouc
Le pied arrière avec patin en caoutchouc facilite le positionnement vertical sur la face arrière du coffret.

CompacPRO| Pied arrière
Le pied permet le montage du capot arrière.

CompacPRO| Poignée-béquille
La poignée-béquille peut être utilisée pour transporter ou incliner un coffret.

CompacPRO| Pied arrière, avec protection des arêtes
Le pied arrière / protection des arêtes, peut être utilisé pour les coffrets CompacPRO.

Pied moulé
Les pieds-béquilles en aluminium moulé peuvent être fixés sous le coffret.

Pied en plastique
Les pieds rabattables articulés en plastique peuvent être fixés sous le coffret.

Pied en plastique pour coffrets
Les pieds en plastique peuvent être montés sur le couvercle inférieur d’un coffret ou d’un châssis.

PropacPRO| Pied pour capot arrière
Le pied permet le montage du capot arrière.

Pied-béquille pour châssis, Plastique
Pied béquille pour châssis.

Poignée béquille, corps de poignée de rechange
Profilé pour poignée béquille.

Kit de superposition
L'aide à l'empilage est clipsée sur le pied béquille.

Kit de pieds en caoutchouc pour coffrets
Le pied en caoutchouc peut être monté sur le couvercle inférieur d’un coffret ou d’un châssis.