Eurorack| Traverse de profondeur de Réduction, pour cadres Universal


Eurorack| Traverse de profondeur de Réduction, pour cadres Universal
Largeur réduite de la traverse de profondeur Eurorack pour bâtis universal.
Détails
Ressources
Fonctions
- Plan 19" à une distance d'au moins 110 mm du bord avant de l’armoire
- Acier, 2,5 mm, zingué, RAL 7021
- Traverse de profondeur pour réduction de la largeur 800 mm
- Retrait minimum du plan 19'' de l'avant de la baie : 75 mm
Spécifications
Type de produit | Support |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.