EuropacPRO| Pion de détrompage pour bac SNCF
        
        Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
      
        EuropacPRO| Pion de détrompage pour bac SNCF
Ce pion de détrompage permet une connexion sûre entre les connecteurs flottants utilisés pour les bacs à cartes SNCF. Les broches peuvent être montées dans le cadre arrière.
                                      Détails
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                                                          Ressources
          
          
        
        
                                                                                                                                                                                                                              
Fonctions
- Ce pion de détrompage permet une connexion sûre entre les connecteurs flottants
 - Couple de serrage 1,5 Nm
 
Spécifications
| Type | Pion de détrompage | 
| Type de produit | Détrompeur | 
| Famille de produits | EuropacPRO | 
| Matériau | Acier | 
| Compatible avec | Bacs à cartes | 
| Finition | Zingué | 
- Avertissement
 - Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.