EuropacPRO| Bac à cartes, Advnaced EMC 45, pour carte fond de panier, Haute rigidité (Heavy), Blindée CEM, avec/sans poignées
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
EuropacPRO| Bac à cartes, Advnaced EMC 45, pour carte fond de panier, Haute rigidité (Heavy), Blindée CEM, avec/sans poignées
Bac à cartes blindé CEM pour montage des cartes fond de panier, flancs type H haute rigidité (heavy)
Détails
Ressources
Fonctions
- Bac à cartes Advanced EMC avec une efficacité de blindage RF améliorée de 45 % en moyenne par rapport à un bac à cartes EuropacPRO standard, testé selon la norme EN 61000-5-7*En attente
- Capots supérieur et inférieur avec CEM et perforation pour une circulation d’air optimisée, répondant aux exigences de la norme de sécurité incendie EN 62368-1
- Capots additionnels pour flanc pour blindage RF latéral renforcé
- Profilés horizontaux et flancs de type H (« robuste ») pour environnements difficiles
- Profilé horizontal arrière pour montage direct de carte fond de panier sans bande isolante
- Résistant aux chocs et aux vibrations jusqu’à 5 g, testé selon la norme EN 61373 classe 1, catégorie B
- Charge d’installation jusqu’à 15 kg
- Compatible avec les joints textiles et en acier inoxydable
- Dimensions intérieures et extérieures selon : IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101.1
- Versions avec ou sans poignées avant
- Livraison dans un emballage plat peu encombrant, modifications et services de montage à la demande
Spécifications
| Charge statique | 15kg |
| Type de produit | Bacs à cartes / Châssis |
| Blindage électromagnétique | Oui |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Rapport d'essai
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.