Etsirack| Bâti
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Etsirack| Bâti
Bâti soudé avec perforation à pas métriques conformément à ETS 300119-3, avec une capacité de charge de 200 kg.
Détails
Ressources
Fonctions
- Bâti soudé, métrique, conformément à ETS 300119-3
- Hauteur de montage 81 SU
- Charge statique admissible 200 kg
- Possibilité d'accoupler les bâtis dos à dos
- Conformément aux normes IEC48 D et ETS 300119
- Fixation arrivée de câbles
Spécifications
| Charge statique | 200kg |
| Type de produit | Cadre baie/bâti |
| Matériau | Acier |
| Matériau du bâti | Acier |
Fiche technique
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.