Interscale pour Embedded NUC, refroidissement par conduction, 44 x 112 x 107 mm
Coffret à petit facteur de forme avec blindage CEM intégré et refroidissement par conduction pour les cartes eNUC, basé sur la plate-forme innovante et flexible nVent SCHROFF Interscale.
Fonctions
- Coffret modulaire en 3 parties faciles à monter ; corps, plaque supérieure et face avant
- Conforme à la norme SDT.03 embedded NUC http://www.sget.org/standards.html
- Découpes spéciales pour les cartes Embedded NUC IES MB95 (http://en.ies.de/)
- Avec blindage CEM
- Dissipateur thermique intégré sur la plaque supérieure avec ailettes de 5 mm
- Construction rigide nécessitant seulement deux vis
- Couleur RAL 7016
- Entretoises installées pour le montage des cartes
- Autres dimensions, formes ou emplacements de découpe, et sérigraphies disponibles
Spécifications
Attributs du produit
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
La livraison de cet artice inclue le(s) produit(s) suivant(s):
Article | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Socle avec 2 flancs et face arrière, Aluminium, 1 mm, RAL 7016 (gris anthracite) | 1 | |
2 | Plaque supérieure avec dissipateur thermique intégré, Aluminium, 1 mm, RAL 7016 | 1 | |
3 | Face avant, Aluminium, 1 mm, RAL 7016 | 1 | |
4 | Entretoises M2.5 pré-installées avec vis Torx T8 pour le montage des cartes | 4 | |
5 | Notice de montage | 1 |
Génération CAO
Ci-dessous une liste des distributeurs agréés qui ont actuellement cet article en stock:
Distributeur | Quantité | Date en Stock |
---|
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.