Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

CPCI

CPCI
Sélectionner FiltresFermer
Filtrer par
Filtre appliqué: 1
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Type de produit
  • Nombre de Slots
      Appliquer
    • Type
    • Type de cartes fond de panier
    • Transfert de données
    • Alimentation par slot
        Appliquer
      • Tension d'entrée CA
      • Direction de la circulation d'air
      • Hauteur du rack
          Appliquer
        • Type d'alimentation électrique
        • Alimentation incluse
        • E/S arrière
        • Conformité
        Filter1

        Filtre appliqué: 1

        Afficher tous les filtres (1)

        Produits | 14 résultats (14 articles)

        compactpci system

        Système CPCI avec alimentation ATX, 3 U, 8 slots

        Système CompactPCI 3 U sans ventilateur pour huit cartes 3 U et alimentation ATX intégrée.
        compactpci 6u

        Système CPCI avec alimentation ATX, 6 U, 8 slots

        Système CompactPCI 6 U sans ventilateur pour huit cartes 6 U et alimentation ATX intégrée.
        compactpci system 7u

        Système CPCI avec alimentation ATX, 7 U, 8 slots

        Système CompactPCI 7 U pour huit cartes 6 U et alimentation ATX intégrée.
        compactpci system 4u

        Système CPCI avec alimentation ATX, Bureau, 4 U, 8 Slot, 84 F

        Châssis CompactPCI de table pour huit cartes 3 U avec alimentation ATX intégrée.
        compactpci system 1u

        Système CPCI avec alimentation ATX, horizontal, 1 U, 2 slots

        Système CPCI 1 U, pour deux cartes 6 U avec alimentation ATX intégrée.
        compactpci subrack system

        Système CPCI avec PSB, 10 U, 14 slots

        Système CompactPCI avec PSB pour quatorze cartes 6 U et jusqu'à 4 alimentations enfichables 3 U.
        compactpci system 4u

        Système CPCI avec alimentation enfichable, 4 U, 8 slots

        Système CompactPCI 4 U pour huit cartes 3 U et une alimentation enfichable 3 U.
        compactpci system 4u

        Système CPCI avec alimentation enfichable, version de table, 4 U, 8 slots, 44 F

        Châssis CompactPCI de table pour huit cartes 3 U et une alimentation enfichable 3 U.
        subrack system

        Système CPCI avec alimentation enfichable, PSB H.110, 4 U, 8 slots

        Système CompactPCI 4 U avec PSB et H.110 pour huit cartes 6 U et deux alimentations enfichables CompactPCI 3 U.
        compactpci 2u

        Système CPCI pour alimentation ATX, horizontal, 2 U, 4 slots

        Système CompactPCI 2 U pour 4 cartes 6 U avec une alimentation ATX intégrée.
        compactpci 1u

        Système CPCI pour alimentation enfichable, Horizontal, 1 U, 2 slots

        Système CPCI 1 U, pour deux cartes 6 U et une alimentation CPCI enfichable 3 U
        compactpci 2u

        Système CPCI pour alimentation enfichable, horizontal, 2 U, 4 slots

        Système CompactPCI 2 U pour 4 cartes 6 U et une alimentation CPCI enfichable 3 U.