Embase de connecteur, Vide, Levier de verrouillage


Embase de connecteur, Vide, Levier de verrouillage
Des leviers de verrouillage peuvent être utilisés pour fixer par exemple les cartes de terminaison ou les connecteurs d’I/O.
Détails
Ressources
Fonctions
- Des leviers de verrouillage peuvent être utilisés pour fixer par exemple les cartes de terminaisons ou les connecteurs d’I/O
- Le boîtier du connecteur est fixé à la carte avec les vis ; il est installé sur une broche wire-wrap (par ex. à l’arrière des cartes fond de panier) et forme ainsi un connecteur mâle
- Pour les types C et R
Spécifications
Type de produit | Embase de connecteur |
Compatible avec | Connecteurs |
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.