Kit de fractionnement pour châssis
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Kit de fractionnement pour châssis
Le montage combiné permet de diviser un bac à cartes ou coffret de 6 U de hauteur en sections de 2 x 3 U et 6 U. Différentes versions sont disponibles.
Détails
Ressources
Fonctions
- Conçu pour loger des cartes euro (100 mm de hauteur) et cartes euro doubles (233,35 mm hauteur)
- Subdivision de la zone de montage 6 U en: 2 x 3 U, 1 x 6 U
Spécifications
| Hauteur du rack | 6U |
| Type | Montage mixte |
| Famille de produits | EuropacPRO |
| Type de produit | Kit de montage |
| Compatible avec | Bacs à cartes |
Catalogue
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.