Produits | 72 résultats (169 articles)

Testeur MOV/GDT/SAD
Mesure des varistances à oxyde métallique, tubes de décharge de gaz et diodes avalanche.

Protection de surtension pour rail DIN DT1M classe I+II 25 kA
Les dispositifs de protection contre les surtensions sur rail DIN de la série DT1M protègent efficacement contre les tensions transitoires dans un environnement de classe I selon la CEI (25 kA).

Parafoudre rail DIN DT2 classe II, mode 1+1
Protection contre les surtensions DT2 sur rail DIN, classe II, 1+1 Mode.

Parafoudre rail DIN EDT2 classe II, mode 1+1
Inclut la technologie TD de nVent ERICO pour garantir la fiabilité en conditions de tension défavorables.

Protection de surtension pour rail DIN DT1 classe I+II 12.5 kA, mode 2+0
DT1Protection contre les surtensions pour rail DIN classe I+II 12,5 kA, 2+0 Mode.

Filtre de réduction de surtensions TSG, triphasé

Dispositif de protection contre les surtensions télécom
Solution de protection contre les surtensions rentable pour stations de base de télécommunications, en vue de protéger les circuits au point d'entrée.

parasurtenseur de surtension LAN
Le dispositif de protection contre les surtensions protège les réseaux locaux (LAN) contre les surtensions et les décharges électrostatiques.

Module de remplacement PVT1
Module de remplacement pour parafoudre photovoltaïque PVT1.

Parasurtenseur à éclateur, type 2
Liaison équipotentielle efficace fournissant une égalisation N-PE de protection sur les systèmes de répartition d'électricité TT.

Barrière de surtension transitoire pour rail RTBN
Barrière transitoire de rail pour la protection des données et des signaux contre les surtensions.

Parafoudre rail DIN DT2 classe II, mode 2+0
Protection contre les surtensions DT2 sur rail DIN, classe II, 2+0 Mode.