Skip to main content

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Protection contre les surtensions
Sélectionner FiltresFermer
Filtrer par
Filtre appliqué: 0
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Applications
Filter0

Sous-catégories

Protection contre les surtensions

Protection contre les surtensions

Protection surtension réseau de données et signaux

Protection surtension réseau de données et signaux

Parafoudre Rail

Parafoudre Rail

Accessoires de protection contre les surtensions

Accessoires de protection contre les surtensions

Produits | 72 résultats (169 articles)

PH38139.jpg image

Parasurtenseur de Signalisation de Voie Electronique

PH5707.jpg image

Barrière de protection contre les surtensions transitoires, simple paire

Barrière de protection contre les surtensions transitoires, simple paire.
PH35415.jpg image

Module de rechange pour UTB, paire simple

La protection multi-étages et la protection affinée contre les surtensions permettent de s'assurer que les tensions résiduelles qui atteignent les équipements sensibles sont minimales.
PH35862.jpg image

vidéosurveillance

Protection contre les surtensions des systèmes de vidéosurveillance (CCTV, Closed Circuit Television).
PH3449.jpg image

Protection Tableau Compact TDX, 50kA

Parasurtenseur à panneau compact, 50 kA.
TSF

Filtre de surtension transitoire

La gamme de filtres de protection contre les surtensions transitoires nVent ERICO Critec (TSF) est homologuée UL et conforme IEC. Elle représente une solution de faible encombrement et d'entretien facile des contrôleurs PLC, des systèmes SCADA, des centres de commande de moteurs et autres systèmes de contrôle du processus.
PH38366.jpg image

Filtre de réduction de surtension série N, uniphasé

Protection haute performance intégrant un éclateur et la technologie de discrimination de surtensions transitoires (TD).
PH39805.jpg image

PVT1 Protection contre les surtensions photovoltaïques Classe I+II

Conçu de manière unique pour la protection des onduleurs solaires centralisés, côté entrée CC et des boîtiers de chaîne.
PH39801.jpg image

Parafoudre rail DIN EDT2 classe II, mode 1+0

The EDT2 1+0 Mode Enhanced Transient Discriminating Surge Protective Devices provide reliable protection against voltage transients within the IEC Class II and UL Type 1CA environments.
PH39809.jpg image

Protection de surtension pour rail DIN DT1 classe I+II 12.5 kA, mode 1+0

La série DT1 propose une gamme de dispositifs de protection compacts et hautement performants contre les surtensions dans les environnements de classe I selon l’IEC, pour la protection au sein de nombreuses applications.
PH38671.jpg image

Parafoudre rail DIN DT2 classe II, mode 1+0

Protection contre les surtensions DT2 sur rail DIN, classe II, 1+0 Mode.
PH35685.jpg image

Module secondaire TSG-SRF de rechange