Contacts de rail nVent ERICO Ericontact
La série de contacts de rail nVent ERICO Ericontact permet une connexion de qualité supérieure au réseau de rail avec une faible résistance de contact. L'installation des contacts est rapide et facile et se fait au moyen d'outils d'insertion, quelles que soient les conditions météo. Tous les composants nVent ERICO Ericontact sont fabriqués en conformité avec les normes et les règles les plus exigeantes La solution nVent ERICO Ericontact, qui est testée aux exigences les plus astreignantes des normes de l'industrie ferroviaire, est la solution idéale pour les assemblages d'application mécanique du génie civil et de signalisation, la mise à la terre ou le courant de retour de traction.
Produits | 10 résultats (20 articles)

Batterie d'outil d'insertion nVent ERICO Ericontact

Contact de rail simple nVent ERICO Ericontact
Le contact mécanique du rail assure une connexion de qualité supérieure à l'âme du rail avec une très faible résistance de contact.

Outil d'insertion manuel nVent ERICO Ericontact

Contact double rail nVent ERICO Ericontact
Le contact mécanique du rail assure une connexion de qualité supérieure à l'âme du rail avec une très faible résistance de contact.

Outil d'ébavurage nVent ERICO Ericontact

nVent ERICO Ericontact Plaque de finition et kit

Assemblage d'insertion nVent ERICO Ericontact

Tête de piston d'insertion nVent ERICO Ericontact

Mandrin d'insertion nVent ERICO Ericontact