Protection contre la foudre de rail non DIN
Filtre appliqué: 1
Sous-catégories
Produits | 12 résultats (20 articles)

Filtre de réduction de surtension série N, uniphasé
Protection haute performance intégrant un éclateur et la technologie de discrimination de surtensions transitoires (TD).

Module secondaire TSG-SRF de rechange

Protection Tableau Compact TDX, 50kA
Parasurtenseur à panneau compact, 50 kA.

Filtre de réduction de surtension série N, triphasé
Filtre de réduction de surtension, série N, triphasé.

Dispositif de protection contre les surtensions télécom
Solution de protection contre les surtensions rentable pour stations de base de télécommunications, en vue de protéger les circuits au point d'entrée.

Filtre de réduction de surtensions TSG, triphasé

Parafoudre pour tableau TDX modulaire, 100 kA
La technologie de discrimination transitoire (TD) garantit une durée de vie de service plus longue.

Filtre de réduction de surtensions TSG, triphasé pour panneau de fond

MOVTEC de discrimination transitoire

Parafoudre pour tableau TDX modulaire, 200 kA
La technologie de discrimination transitoire (TD) garantit une durée de vie de service plus longue.

Limiteur de surtension d'entrée de service, 200 kA

Limiteur de surtension d'entrée de service avec éclateur 200 kA
Protection primaire adaptée aux sites à forte exposition et à la protection des installations au point d'entrée.