Skip to main content

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Liaison et mise à la terre

nVent ERICO est reconnu comme un fournisseur de premier plan de solutions de mise à la terre et de liaison équipotentielle, proposant une gamme étendue de produits et de services pour divers systèmes électriques. La mise à la terre et la liaison équipotentielle sont essentielles pour garantir la sécurité du personnel et de l'équipement, ainsi que la fiabilité et les performances des systèmes électriques. Riche de plus d'un siècle d'expérience, nVent ERICO fournit des solutions techniques sur mesure adaptées à des applications de complexité variable, des installations mineures aux projets complexes. Notre équipe de spécialistes se consacre à guider la conception et la mise en œuvre de systèmes de mise à la terre et de liaison équipotentielle conformes aux normes et aux meilleures pratiques de l'industrie.

Calculateur GEM de nVent ERICO

Le calculateur GEM de nVent ERICO est un outil convivial qui simplifie l'estimation des valeurs de résistivité et la quantité de matériaux d'amélioration de la mise à la terre nécessaire pour les installations de mise à la terre. Il prend en charge quatre langues ainsi que les unités impériales et métriques.

Calculateur GEMDécouvrir notre solution

Sélectionner FiltresFermer
Filtrer par
Filtre appliqué: 0
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Applications
Filter0

Sous-catégories

Piquets de terre

Piquets de terre

Matériau d’amélioration de la mise à la terre GEM

Matériau d’amélioration de la mise à la terre GEM

nVent ERICO Quickfill, Améliorateur de terre sans mélange

nVent ERICO Quickfill, Améliorateur de terre sans mélange

Mèche et mailles de terre

Mèche et mailles de terre

Grille de référence des signaux

Grille de référence des signaux

Plaques de mise à la terre

Plaques de mise à la terre

Points de mise à la terre pour le béton

Points de mise à la terre pour le béton

Aéronef et mise à la terre statique

Aéronef et mise à la terre statique

Boîtiers d’inspection

Boîtiers d’inspection

Produits | 49 résultats (191 articles)

PH36425.jpg image

Pont de mise à la terre DB, un goujon, un câble NYY vers ruban, angle de 90°

Utilisés comme points de mise à la terre sur le socle à relier par un conducteur de liaison, point de test de terre sur les piliers, tout point de mise à la terre où le cuivre est susceptible d'être volé.
PH35068.jpg image

Prise de mise à la terre pour aéronef des tiges sectionnelles de terre

Prise de mise à la terre pour aéronef des piquets de terre filetés.
PH0242.jpg image

Grille de référence des signaux

Provides a low impedance equipotential plane to protect sensitive electronic equipment from transient noise.
PH36440.jpg image

Pont de mise à la terre DB, un goujon, un câble NYY vers ruban, droit

Utilisés comme points de mise à la terre sur le socle à relier par un conducteur de liaison, point de test de terre sur les piliers, tout point de mise à la terre où le cuivre est susceptible d'être volé.
PH5128.jpg image

Fixation d’outillage de mise à la terre d’aéronef

Utilisé comme point de fixation d’une mise à la terre statique.
PH35757.jpg image

Boîtier d’inspection, polypropylène à haute résistance au choc

Fournit un niveau de protection élevé pour les raccords de mise à la terre grâce à l'utilisation de son couvercle encliquetable.
PH21545.jpg image

Boîtier d’inspection, kit d’étanchéité

Permet d'éviter une infiltration des eaux souterraines dans le boîtier d'inspection et autour de ce dernier.
PH36429.jpg image

Pont de mise à la terre DB, un goujon, acier rond plein, angle de 90°

Utilisés comme points de mise à la terre sur le socle à relier par un conducteur de liaison, point de test de terre sur les piliers, tout point de mise à la terre où le cuivre est susceptible d'être volé.
PH36507.jpg image

Pince de mise à la terre pour aéronef

S’adapte aux piquets de terre pouvant avoir une valeur nominale de 3/4 po et aux prises de mise à la terre B165 et B166 nVent ERICO pour aéronefs.
PH35822.jpg image

Patte-d’oie préfabriquée

Les tapis de mise à la terre préfabriqués conviennent parfaitement pour les systèmes conçus à des fins de sécurité pour protéger les opérateurs contre les « tensions de contact » sur les sectionneurs à commande manuelle.
PH36442.jpg image

Pont de mise à la terre DB, un goujon, acier rond plein, droit

Utilisés comme points de mise à la terre sur le socle à relier par un conducteur de liaison, point de test de terre sur les piliers, tout point de mise à la terre où le cuivre est susceptible d'être volé.
PH36508.jpg image

Pince de mise à la terre statique pour fûts

Conçu spécifiquement pour permettre la mise à la terre ou la liaison de petits conteneurs, de fûts, de réservoirs portatifs, de machines ou de personnel dans des zones contenant de la poussière ou des liquides inflammables.