Connexions exothermiques
Les solutions d'assemblage par soudage exothermique nVent ERICO Cadweld sont fabriquées pour fournir une liaison moléculaire permanente qui ne se desserre pas et résiste à la corrosion. Les connexions sont conçues pour résister pendant toute la durée de vie du conducteur et/ou de l'installation. La capacité de transport du courant de la connexion nVent ERICO Cadweld est égale ou supérieure à celle du conducteur et la connexion supporte des courants de défaut répétés pendant l'opération, sans défaillance. Une fois l'installation terminée, les installateurs sont en mesure de garantir facilement la qualité de la connexion en l'inspectant visuellement. Avec ses connexions fiables qui excèdent systématiquement les exigences des tests IEEE® 837 2014 EMF et sont certifiées par un laboratoire indépendant, nVent ERICO Cadweld propose la connexion soudée par excellence.
Trouvez le moule dont vous avez besoin avec notre outil de sélection Cadweld.
Filtre appliqué: 1
Sous-catégories

Moules cathodiques

Moules et accessoires pour propriétés ferroviaires
Produits | 86 résultats (8191 articles)

Câble à réseau de rail, paire de moules, alimentation

Cosse à rail

Moule pour métallisation d'alimentation uniquement

Câble à réseau de rail, paire de moules de rechange, signalisation

Cosse cuivre ou acier pour rail

Barre collectrice à barre collectrice

Câble à réseau de rail, assemblage à main TB5, signalisation

Paire de moules pour métallisation de signalisation avec pièce et clips de montage

Barre sur surface acier verticale

Câble à câble à piquet de terre ou autres conducteurs ronds, ferroviaire

Paire de moules pour métallisation d'alimentation uniquement