Ponts de mise à la terre
Un pont de mise à la terre est un ensemble préfabriqué constitué d’un récepteur en cuivre qui tient lieu de point de mise à la terre de liaison préférentielle sur une structure en fonte, reliée au récepteur en cuivre par une connexion nVent ERICO Cadweld. Le conducteur est alors relié à la structure présente sur le site à l’aide d’nVent ERICO Cadweld ou d’un autre procédé de soudage.
Les ponts de mise à la terre sont utilisés comme points de mise à la terre sur la plinthe à relier par un conducteur à jarretières, un point de test de la mise à la terre sur les piliers, un point terrestre où le cuivre est sujet au vol et au remplacement des conducteurs électriques dont la durée de vie peut être moins longue que celle prévue dans le système à cause de la corrosion.
Le pont de la mise à la terre est incorporé dans l’élément en béton pendant la fonte, de sorte que seule la surface ronde du point de la mise à la terre en cuivre est visible tout en étant disposée en alignement sur la surface en béton.
- Type
- Taille du filetage
- Nombre de trous
- Type de conducteur
- Taille de conducteur
- Matériel inclus
- Application de pont de mise à la terre
- Type d'assemblage de barre d'armature
- Conformité
Filtre appliqué: 1
Sous-catégories
Produits | 17 résultats (47 articles)

Pont de mise à la terre DB, un goujon, un câble vers acier rond plein

Pont de mise à la terre DB, un goujon, un câble isolé, droit

Pont de mise à la terre DB, un goujon, un câble NYY vers ruban, angle de 90°

Pont de mise à la terre DB, un goujon, un câble NYY vers ruban, droit

Pont de mise à la terre DB, un goujon, acier rond plein, angle de 90°

Pont de mise à la terre DB, un goujon, acier rond plein, droit

Pont de mise à la terre DB, un goujon, un ruban d’acier, angle de 90°

Pont de mise à la terre B162, deux goujons, un câble vers acier rond plein

Pont de mise à la terre B162, deux goujons, un câble isolé, droit

Pont de mise à la terre B162, deux goujons, acier rond plein, angle de 90°

Pont de mise à la terre B162, deux goujons, acier rond plein, droit