Conducteurs
Produits | 50 résultats (111 articles)

Conducteur non raccordé nVent ERICO Ericore
Conducteur non raccordé Ericore nVent ERICO.

Kit de raccordement supérieur ISOnV, mât intérieur
Le kit comprend le raccordement supérieur, le tube thermorétractable, une clé Allen, les rondelles du dispositif de capture et la borne de l’anneau de sertissage au mât.

Attache de conducteur universel ISOnV pour toiture à double pans
Fixe un conducteur isolé ISOnV aux tuiles du toit.

Outil à dénuder ISOnV
À utiliser avec la poignée de l’outil à dénuder ISOnV afin de procurer la longueur précise du conducteur isolé ISOnV.

Kit de liaison de joint de rail, type XS
Les kits de liaison pour joint de rail fournissent tous les éléments nécessaires pour réaliser une liaison soudée à la tête du rail.

Conducteur ruban isolé
Offre un chemin de mise à la terre pour les courants de foudre.

Connecteur de chemin de liaison de connecteur mâle, signal

Kit de liaison joint de rail, électrique
Les kits de liaison pour joint de rail fournissent tous les éléments nécessaires pour lier l’alimentation soudée à la tête du rail.

Protecteur de conducteur, acier galvanisé
Protecteur de conducteur pour la protection contre la foudre, en acier galvanisé.

Graisse de liaison de connecteur mâle
Graisse de contact électrique utilisée lors de l'installation de la prise qui empêche la corrosion, permettant des connexions à long terme.

Conducteur à épissure non isolé pour la protection contre la foudre
Offre un chemin de mise à la terre pour les courants de foudre.

Kit de raccordement supérieur ISOnV, mât extérieur
Le kit comprend le raccordement supérieur, le tube thermorétractable, une clé Allen, les rondelles du dispositif de capture, un adaptateur multi-câble et une liaison équipotentielle.