Connecteurs conducteur à conducteur
Filtre appliqué: 1
Produits | 32 résultats (61 articles)

Étrier de câble carré forgé
La bride à ruban carrée estampillée fournit des connexions pour les câbles traversants, les angles droits, les connexions en T et les connexions de ruban traversant.

Assemblage traversant de toit PVC, conducteur parallèle à conducteur parallèle
L’assemblage traversant mur/toit permettant de dissimuler les conducteurs de protection contre la foudre dans les plafonds ou dans les murs.

Connecteur de câble en parallèle à boulons forgés
Connecteur de câble parallèle boulonné et estampé pour un serrage positif du câble de tension de boulon.

Étrier d'essai de terre
Bride utilisée pour fournir un point de déconnexion du conducteur de protection contre la foudre du système de mise à la terre en vue de l’essai de terre.

Connecteur de ruban
Bride pour ruban connecteur de protection contre la foudre pour joindre deux sections de ruban conducteur.

Connecteur SRG
Permet une connexion sur le terrain rapide, simple et économique des fils de mise à la terre et équipotentialité.

Connecteur à boulon fendu
Unplated high-strength silicon bronze accommodates copper to copper connections.

Connecteur à vis auto-cassante nVent ERICO
Connecteur à poser avec tête de boulon auto-cassante utilisé pour créer des connexions parallèles permanentes entre deux conducteurs.