Paratonnerres et supports
Produits | 82 résultats (187 articles)

Mât en acier inoxydable SIM
Mât SIM en acier inoxydable pour le montage du paratonnerre à dispositif d'amorçage.

Adaptateur du terminal du mât ER1
Raccorde les paratonnerres nVent ERICO System 3000 aux parties supérieures du mât ER en acier inoxydable.

Coupleur de mât
Coupleur de mât avec protection contre la foudre pour raccorder le mât en fibre de verre au mât inférieur en aluminium.

Base du paratonnerre, estampillé, filetage métrique
Base du paratonnerre, estampillé, filetage métrique.

Support de montage de bloc de ciment ISOnV, surface inclinée
L'ensemble de support en blocs de béton nVent ERICO ISOnV est utilisé pour lester les pieds de mâts sur des surfaces inclinées.

Adaptateur mât-terminal aérien
Cet adaptateur de mât nVent ERICO doit être utilisé pour connecter facilement les terminaux aériens conventionnels à un mât en acier inoxydable de la série SIM.

Paratonnerre à dispositif d’amorçage pour l’adaptateur de mât série ER
Paratonnerre à dispositif d’amorçage de protection contre la foudre pour l’adaptateur de mât série ER.

Support du paratonnerre galvanisé, base avec pénétration
Support de la terminaison d’air galvanisée de la protection contre la foudre, base avec pénétration

Paratonnere au connecteur ruban
Paratonnerre utilisé pour connecter le paratonnerre au connecteur de bande.

Mât en fibre de verre ISODC
Mât en fibre de verre ISODC de protection contre la foudre pour la section de mât non conductrice des paratonnerres utilisant un conducteur de descente isolé.

Paratonnerre à dispositif d’amorçage
Paratonnerre à dispositif d’amorçage pour la protection contre la foudre.

Mât en aluminium avec base
Mât en aluminium de paratonnerre pour la protection contre la foudre avec socle.