Produits | 99 résultats (363 articles)

Cheville à bascule MTVB avec rondelle en caoutchouc
Cheville à bascule à ressort MTSB avec rondelle et caoutchouc.

Platine avec manchon à 2 trous PBF pour tige filetée
Platine support pour fixer la tige fileté directement sur les surfaces.

Boulon à œillet OSM
Boulon à œillet. Permet l'installation de filin de suspension ou chainette.

Outil d’installation VAFT pour attaches de panne
Conçu pour faciliter et sécuriser l'installation des attaches pour panne, en particulier dans les applications à haut plafond.

Attache à frapper, montage vertical avec embout fileté
Facile à installer, Un coup de marteau suffit. Fixation conçue pour supporter diverses boites de dérivation, sur des éléments de poutre en acier de construction type IPN.

Poinçon de remplacement pour outil de perforation de bardage trapézoïdal de toit
Poinçon de remplacement pour l'outil de perforation de bac acier TDHP.

Support pour tige filetée nVent CADDY Rod Lock en acier ressort avec attache à poutre
Pince rapide et efficace pour supporter tige filetée et modules préfabriqués sur poutrelles et IPN à l'aide de la technologie de montage par pression.

Vis bois-métal VDF TORK avec tête TORX®
Vis à bois - goujon métrique avec tete TORX.

Platine avec manchon à 2 trous PBF pour tuyau fileté
Platine support pour fixer le tube fileté directement sur les surfaces.

Connecteur de filetage de tuyaux
Connecteur pour filetage 1/2" - compatible pour les colliers PX nVent CADDY.

Support de tige douille à œil décalée en acier 38
Fixation filetée pour la fixation décalée aux murs, poutres et solives.

Rondelle plate
Accessoires, visserie, boulonnerie.