Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Systèmes de renforts parasismiques

Systèmes de renforts parasismiques
Sélectionner FiltresFermer
Filtrer par
Filtre appliqué: 0
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Applications
Filter0

Sous-catégories

Système parasismique rigide

Système parasismique rigide

Détails
Système parasismique par câbles

Système parasismique par câbles

Détails
Système structurel de retenue pour canalisation secondaire

Système structurel de retenue pour canalisation secondaire

Détails
Renfort de tige filetée

Renfort de tige filetée

Détails

Produits | 31 résultats (84 articles)

PH32366.jpg image

Manchon ovale

Manchon utilisé pour sertir le câble en place.
PH34009.jpg image

Fixation structurelle de retenue de canalisation secondaire sur bois/béton

Fixe la tige filetée de retenue à une structure en bois ou en béton.
PH20213.jpg image

Renfort parasismique universel standard pour tuyau

Collier anti-sismique utilisé pour renfort latéral et longitudinal de tubes.
PH38647.jpg image

Adapteur ajustable pour poutre en I

Montage adaptateur télescopique avec clip de sécurité utilisé pour fixer un renfort parasismique à une bride en acier.
PH34010.jpg image

Fixation structurelle de retenue pour canalisation secondaire sur trou fileté

Fixe la tige filetée de retenue à une structure avec des filetages femelles.
PH32363.jpg image

Attache de retenue universelle

Permet de fixer le câble de contreventement à la structure et à la tige filetée
PH20127.jpg image

Système Jr. de fixation latéral renforcé à fixation rapide

Fixation latérale sismique pour une seule conduite qui élimine les déplacements entre la structure et la conduite de service .
PH32364.jpg image

Attache de retenue universelle, avec trous oblongs

Attaches sismiques qui relient le renfort par câble métallique aux structures, s'insérrant autour des tiges filetées déjà mises en place grâce au trou oblong ouvert.
PH34013.jpg image

Système de fixation latéral renforcé à fixation rapide

Fixation latérale sismique pour une seule conduite qui élimine les déplacements entre la structure et la conduite de service .
PH39074.jpg image

Renfort parasismique par profil de montage, pour trapèze

Rigidifie le trapèze au niveau de la tige filetée pour les applications sismisques. Peut être installé après l'installation complète du trapèze et compatible avec plusieurs tailles de tige filetée.
PH32362.jpg image

Attache sans effet de levier

Élimine l'effet de levier sur les attaches et les chevilles.
PH39076.jpg image

Renfort parasismique par tuyau, pour trapèze

Rigidifie le trapèze au niveau de la tige filetée pour les applications sismisques. Peut être installé après l'installation complète du trapèze et compatible avec plusieurs tailles de tige filetée.