Système de chemins de câble filaire PEMSA
Le système de chemins de câble filaire PEMSA est une solution de support de cheminement de câbles continu leader du marché pour les systèmes de câblage haute performance d’aujourd’hui. Les caractéristiques soigneusement conçues permettent d’assurer une installation sûre et conforme aux codes et aux normes de l’industrie pour les câbles haute performance. La conception intelligente permet à l’installateur de maximiser l’efficacité sur les chantiers grâce à l’éclisse intégrée Rejiband Rapide. Le système de chemins de câble filaire PEMSA offre la combinaison parfaite entre performance, gain de temps et polyvalence exigée par les installateurs électriques et datacom d’aujourd’hui.
Produits | 26 résultats (210 articles)

Chemin de câble filaire PEMSA
Solution de chemin d’accès continu pour un support optimal des câbles de données et basse tension haute performance.

Couvercle pour chemin de câble filaire PEMSA
Couvercle pour chemin de câbles en métal solide pour protéger et sécuriser l’installation de câbles haute performance.

Support plafond pour charge légère pour chemin de câble filaire PEMSA
Support efficace du chemin de câble filaire à partir d’une seule tige filetée pour installations pour charge légère.

Fixation universelle pour chemin de câble filaire PEMSA
Fournit une fixation d’accessoire robuste et renforcée pour le système de chemins de câble filaire PEMSA afin d’assurer une sécurisation ferme avec une facilité d’installation.

Sortie de câble pour chemin de câble filaire PEMSA
Sortie de câble réglable pour une gestion facile et sécurisée des câbles.

Chemin de câble filaire PEMSA Rapide
Solution de chemin d’accès continu avec technologie Rapide pour un support optimal des câbles de données et basse tension haute performance.

Support en C pour chemin de câble filaire PEMSA
Supports polyvalents pour chemin de câble filaire utilisant la technologie de montage rapide pour une installation rapide et sécurisée au plafond ou sur rail de montage.

Éclisse renforcée pour chemin de câble filaire PEMSA
Fournit une éclisse robuste et renforcée pour le système de chemins de câble filaire PEMSA afin d’assurer une sécurisation ferme avec une facilité d’installation.

Éclisse pour chemin de câble filaire PEMSA
Éclisse polyvalente pour le système de chemins de câble filaire PEMSA pour joindre des sections droites, des coudes et d’autres accessoires.

Support de boîtier électrique pour chemin de câble filaire PEMSA
Support de boîtier à clipser pour une gestion facile et sécurisée des accessoires.

Équerre pour chemin de câble filaire PEMSA
Supports polyvalents pour chemin de câble filaire utilisant la technologie de montage rapide pour un montage mural rapide et sécurisé au plafond ou sur rail de montage.

Éclisse rapide pour chemin de câble filaire PEMSA
Éclisse polyvalente pour chemin de câble filaire PEMSA utilisant la technologie de montage rapide pour la connexion rapide et sécurisée des sections droites.