nVent CADDY Speed Link Système de suspension universel
nVent CADDY Speed Link est un système de suspension universel créé pour réduire le temps de montage. Alternative rentable à la chaînette, au profil acier, à la tige filetée et matériel associé, ce système innovant à utilisation multiple apporte une solution à presque tous vos besoins de supportage.
Fonctions
- Le système comprend un dispositif de verrouillage et un câble acier muni à une extrémité d'un embout spécifique selon votre choix
- Câble acier solide mais flexible
- Une sélection de verrous pour différentes applications et exigences
- Une gamme complète d'embouts de fixation pour chaque type d'installation possible
- Permet la suspension d’objets à partir d’une grande variété d’angles, ainsi que la réalisation de plafonds inclinés
- Combinaisons possibles avec de multiples fixations nVent CADDY
Sous-catégories

Système de câble tendu nVent CADDY Speed Link
Système de suspension horizontale polyvalent pour supporter les équipements entre deux points d’ancrage, idéal pour les installations électriques, mécaniques et de datacom, telles que les chemins de câbles, éclairages, signalisations et gaines de ventilation.
Produits | 43 résultats (159 articles)

Bobine
Les bobines de câble aviation galvanisé permettent aux installateurs de personnaliser les installations du systèmes nVent CADDY Speed Link - A installer avec les verrous SLK ou SLD OU SLS nVent CADDY Speed Link.

Pince coupe câble
Pince coupe-câble, à bec de perroquet conçu pour couper avec précision, sans effilochage, le câble CADDY Speed Link.

nVent CADDY Speed Link SLK avec cale d’ancrage
Filin de suspension à cale d'ancrage facile à régler et à installer rapidement sur structures béton.

nVent CADDY Speed Link SLK avec embout type bascule
Filin de suspension avec emboutbascule, facile à régler et à installer rapidement principalment dans le cas de luminaire.

Guide alimentation MC/AC
Support de câble pour la mise en place de système de filin de suspension CADDY Speed Link pour fixer soigneusement et discretement le câble d'alimentation le long du filin.

nVent CADDY Speed Link SLK avec câble en forme Y avec deux embouts type crochet
Filin de suspension forme Y à embout crochets facile à régler et à installer rapidement . Ideal pour l'installation de chemin de cable à fil.

nVent CADDY Speed Link SLK avec câble en forme Y avec deux embouts type bascule
Filin de suspension forme Y à embout bascule facile à régler et à installer rapidement . Ideal pour l'installation de luminaires.