Skip to main content

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

nVent CADDY Speed Link Système de suspension universel

nVent CADDY Speed Link Système de suspension universel
Sélectionner FiltresFermer
Filtrer par
Filtre appliqué: 0
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Applications
Filter0

Sous-catégories

Système de câble tendu nVent CADDY Speed Link

Système de câble tendu nVent CADDY Speed Link

Système de suspension horizontale polyvalent pour supporter les équipements entre deux points d’ancrage, idéal pour les installations électriques, mécaniques et de datacom, telles que les chemins de câbles, éclairages, signalisations et gaines de ventilation.
Système nVent CADDY Speed Link SLK

Système nVent CADDY Speed Link SLK

Système polyvalent de suspension par câble avec réglage sans clé utilisable sur de nombreuses applications, idéal pour les conduits de ventilation, la tuyauterie, les chemins de câbles, l'éclairage, les rails de supportage et la signalisation.
Système nVent CADDY Speed Link SLS

Système nVent CADDY Speed Link SLS

Système polyvalent de suspension par câble avec réglage sans clé, conçu pour se fixer directement sur différents profils métalliques; idéal pour supporter les applications utilisant du rail de montage, les cassettes de climatisation ou les chemins de câbles.
Système nVent CADDY Speed Link LD

Système nVent CADDY Speed Link LD

Système du type "léger", idéal pour la fixation de luminaires, gaines de ventilation, haut-parleurs, capteurs d'alarme, panneaux, tubes et conduits.
Système nVent CADDY Speed Link Light Pack

Système nVent CADDY Speed Link Light Pack

Système de câble pour charge légère avec dispositif de verrouillage ultra-discret. Idéal pour suspendre et sécuriser les luminaires et la signalétique.
nVent CADDY Speed Link système SLDM

nVent CADDY Speed Link système SLDM

Système du type "léger", muni d'un dispositif de verrouillage à embout pour la fixation de points lumineux, de boîtes électriques ou gaines d'alimentation.
Extensions nVent CADDY Speed Link

Extensions nVent CADDY Speed Link

Extensions de câble muni d'embouts de fixation type "crochet" ou "bascule" pour des combinaisons avec d'autres systèmes nVent CADDY Speed Link.
Verrous et bobines de câble nVent CADDY Speed Link

Verrous et bobines de câble nVent CADDY Speed Link

Les verrous et les bobines de câble en acier sont disponibles en vrac permettant aux installateurs d'adapter le système nVent CADDY Speed Link à chaque projet.
Accessoires nVent CADDY Speed Link

Accessoires nVent CADDY Speed Link

Accessoires pour systèmes nVent CADDY Speed Link.

Produits | 43 résultats (159 articles)

PH4784.jpg image

Extension nVent CADDY Speed Link Quad-Toggle, embout avec œillet

Extension de 4 embouts bascules à utilier avec les filins CADDY Speed Link pour l'installation rapide et discrète de borne WIFI, lampe, pavé d'éclairage, … .
PH38458.jpg image

nVent CADDY Speed Link Verrou Type SLS

Dispositifs de verrouillage faciles à utiliser, ce qui permet aux installateurs de personnaliser leurs installations en utilisant les bobines de câbles nVent CADDY Speed Link en 2 ou 3 mm - pour installation directe dans le trou oblong du rail ou des dalles de chemin de câbles et autres pattes de fixation.
PH39719.jpg image

Tendeur pour câble tendu

Tendeur pour la mise en place rapide et facile du système de câble tendu CADDY Speed Link.
PH35351.jpg image

nVent CADDY Speed Link SLK avec embout type CADDY H

Filin de suspension avec attache à frapper intégré, facile à régler et à installer rapidement sur structure métallique type IPN.
PH34555.jpg image

nVent CADDY Speed Link LD avec embout type crochet

Range of stainless steel wire solutions including precut lengths of 1,5mm wire with hook end-fitting and a locking device to quickly support a variety of light-duty services.
PH3999.jpg image

Vis à œillet pour béton

Vis à Œillet pour fixation sans cheville dans le béton pour mise en place de système de filin de suspension CADDY Speed Link - Livré avec adaptateur pour visseuse.
PH2541.jpg image

nVent CADDY Speed Link Verrou Type LD

Dispositifs de verrouillage en acier inoxydable faciles à utiliser.
PH35352.jpg image

nVent CADDY Speed Link SLK avec embout type crochet

Filin de suspension avec embout crochet, facile à régler et à installer rapidement sur différents type de structures à compléter avec des fixations CADDY selon les cas.
PH4266.jpg image

Vis à œillet pour bois

Accessoire de la gamme nVent CADDY Speed Link à visser dans les structures en bois et compatible avec les longueurs pré-découpées nVent CADDY Speed Link avec embout type crochet, de la chaînette et des crochets en S.
PH35353.jpg image

nVent CADDY Speed Link SLK avec embout type boucle

Filin de suspension avec embout boucle, facile à régler et à installer rapidement sur différents type de structures à compléter avec des fixations CADDY selon les cas.
PH5795.jpg image

Vis à œillet

Vis à Œillet à filetage M6 ou M8 pour la mise en place du systèmede filin de suspension CADDY Speed Link.
PH35355.jpg image

nVent CADDY Speed Link SLK avec embout fileté

Filin de suspension avec embout fileté M6 ou M8 ou M10, facile à régler et à installer rapidement sur différents type de structures à compléter avec des fixations CADDY selon les cas.