nVent CADDY Speed Link Système de suspension universel
nVent CADDY Speed Link est un système de suspension universel créé pour réduire le temps de montage. Alternative rentable à la chaînette, au profil acier, à la tige filetée et matériel associé, ce système innovant à utilisation multiple apporte une solution à presque tous vos besoins de supportage.
Fonctions
- Le système comprend un dispositif de verrouillage et un câble acier muni à une extrémité d'un embout spécifique selon votre choix
- Câble acier solide mais flexible
- Une sélection de verrous pour différentes applications et exigences
- Une gamme complète d'embouts de fixation pour chaque type d'installation possible
- Permet la suspension d’objets à partir d’une grande variété d’angles, ainsi que la réalisation de plafonds inclinés
- Combinaisons possibles avec de multiples fixations nVent CADDY
Sous-catégories

Système de câble tendu nVent CADDY Speed Link
Système de suspension horizontale polyvalent pour supporter les équipements entre deux points d’ancrage, idéal pour les installations électriques, mécaniques et de datacom, telles que les chemins de câbles, éclairages, signalisations et gaines de ventilation.
Produits | 43 résultats (159 articles)

nVent CADDY Speed Link SLS avec embout type crochet
Filin de suspension à embout crochet avec dispositifs de verrouillage faciles à utiliser, ce qui permet aux installateurs de personnaliser leurs installations en utilisant les bobines de câbles nVent CADDY Speed Link en 2 ou 3 mm - pour installation directe dans le trou oblong du rail ou des dalles de chemin de câbles et autres pattes de fixation.

nVent CADDY Speed Link Light Pack avec goujon d'ancrage
Système de câble pour charge légère avec dispositif de verrouillage ultra-discret. Idéal pour suspendre et sécuriser les luminaires et la signalétique.

Protection à angle droit pour gaines de ventilation
Protection à angle droit pour gaine de ventilation pour l'installation du système de filin de suspension CADDY Speed Link.

Verrou pour câble tendu nVent CADDY Speed Link
Verrous sans clé, faciles à utiliser, permettent l'installation personnalisée du système de câble tendu nVent CADDY Speed Link.

Écrou à anneau
Anneau universel à monter sur une cheville d'ancrage pour l'installation de câble tendu CADDY Speed Link sur une structure en béton.

Kit de bobine nVent CADDY Speed Link SLK, avec Pince Coupe Câble incluse
Le kit comprend une bobine de câble en acier nVent CADDY Speed Link et les dispositifs de verrouillage sans clé SLK - Le tout dans un même emballage qui sert également de dévidoir - simplifie le transport, son utilisation et réduit les stocks - Livré avec une pince coupe câble.

nVent CADDY Speed Link Verrou Type SLK
Dispositifs de verrouillage faciles à utiliser, ce qui permet aux installateurs de personnaliser leurs installations en utilisant les bobines de câbles nVent CADDY Speed Link en 1,5 ou 2 ou 3 mm.

nVent CADDY Speed Link SLS avec embout fileté
Filin de suspension à embout fileté avec dispositifs de verrouillage faciles à utiliser, ce qui permet aux installateurs de personnaliser leurs installations en utilisant les bobines de câbles nVent CADDY Speed Link en 2 ou 3 mm - pour installation directe dans le trou oblong du rail ou des dalles de chemin de câbles et autres pattes de fixation.

nVent CADDY Speed Link SLK avec embout pour câble tendu
Le système complet comprend un câble, un verrou et embout de fixation en acier ressort préassemblé pour suspendre les équipements sur câble tendu.

Kit d'attache de poutre
Solution de fixation universelle pour l'installation de câble tendu CADDY Speed Link sur les structures métalliques type IPN.

nVent CADDY Speed Link SLK avec équerre pour cloueurs à gaz ou à batterie
Filin de suspension avec embout angle droit, facile à régler et à installer rapidement à l'aide de cloueur à gaz ou à batterie sur surface béton.

Extension nVent CADDY Speed Link Quad-Toggle, embout avec œillet
Extension de 4 embouts bascules à utilier avec les filins CADDY Speed Link pour l'installation rapide et discrète de borne WIFI, lampe, pavé d'éclairage, … .