Systèmes pour toiture nVent CADDY Pyramid
Les supports de toit nVent CADDY Pyramid sont des solutions de montage sur surface et peuvent être utilisés pour soutenir des installations électriques et mécaniques sur différents types de toiture. Ils offrent une capacité de charge exceptionnelle et réduisent considérablement le temps d’installation en se substituant aux systèmes lourds et laborieux de supports de tuyaux, de conduits, de gaines de ventilation, de chemins de câbles et d’équipement. Contrairement aux blocs de bois, les supports nVent CADDY Pyramid sont spécifiquement conçus pour être utilisés sur les toitures, incluant des matériaux uniques ainsi qu’une finition qui protègent les membranes de toit et offrent une protection accrue contre la corrosion.
Sous-catégories
Produits | 19 résultats (33 articles)

Passerelle nVent CADDY Pyramid ST
Comprend une plateforme de montage à hauteur fixe de 142 mm au-dessus de la surface du toit avec des longueurs utiles de profil de montage de 610 mm à 1 524 mm.

Vis nVent CADDY Pyramid à clipser pour chemin de câble
Permet au chemin de câble perforé (type dalle) d’être maintenus sur l'embase nVent CADDY Pyramid sans outil.

Kit d’extension de bâti pour support d’équipement nVent CADDY Pyramid
S’ajoute à tout kit de support d’équipement de 1 m ou 2 m pour augmenter la taille du bâti par incréments de 1 m afin de créer des configurations et des formats personnalisés.

Barre transversale pour support d'équipement à charge légère nVent CADDY Pyramid
La barre transversale pour support d'équipement à charge légère Pyramid offre un soutien supplémentaire et une meilleure rigidité structurelle au châssis pour support d'équipement à charge légère Pyramid.

Support universel nVent CADDY Pyramid
Comprend une plateforme de montage à hauteur fixe de 102 mm au-dessus de la surface du toit avec des longueurs de 140 mm, 254 mm ou 406 mm et des écrous captifs en acier inoxydable afin de s’adapter à tous types d'applications.

L'embase du Support d'équipement nVent CADDY Pyramid
L’embase individuelle avec pied réglable en hauteur de 305 mm à 457 mm offre la possibilité de créer son propre support d’équipement avec profil de montage.

L'agrafe du support d'équipement nVent CADDY Pyramid
Attache permettant de fixer fermement les équipements mécaniques lourds lors de la création d’un bâti personnalisé à partir de profils de montage.