nVent CADDY Macrofix Plus
Produits | 2 résultats (36 articles)

nVent CADDY Macrofix Plus Isolé
Collier 2 vis isolé EPDM à fermeture rapide avec manchon double M8/M10 pour tuyauterie métallique .
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
nVent CADDY Macrofix Plus Isolé, 11–15 mm OD, M8, M10 Tige
nVent CADDY Macrofix Plus Isolé, 15–19 mm OD, M8, M10 Tige
nVent CADDY Macrofix Plus Isolé, 19–25 mm OD, M8, M10 Tige
nVent CADDY Macrofix Plus Isolé, 25–31 mm OD, M8, M10 Tige
nVent CADDY Macrofix Plus Isolé, 31–37 mm OD, M8, M10 Tige
nVent CADDY Macrofix Plus Isolé, 37–44 mm OD, M8, M10 Tige
nVent CADDY Macrofix Plus Isolé, 45–51 mm OD, M8, M10 Tige
nVent CADDY Macrofix Plus Isolé, 50–58 mm OD, M8, M10 Tige
nVent CADDY Macrofix Plus Isolé, 58–68 mm OD, M8, M10 Tige
nVent CADDY Macrofix Plus Isolé, 68–78 mm OD, M8, M10 Tige
nVent CADDY Macrofix Plus Isolé, 78–88 mm OD, M8, M10 Tige
nVent CADDY Macrofix Plus Isolé, 88–98 mm OD, M8, M10 Tige
nVent CADDY Macrofix Plus Isolé, 98–108 mm OD, M8, M10 Tige
nVent CADDY Macrofix Plus Isolé, 108–118 mm OD, M8, M10 Tige
nVent CADDY Macrofix Plus Isolé, 118–128 mm OD, M8, M10 Tige
nVent CADDY Macrofix Plus Isolé, 128–138 mm OD, M8, M10 Tige
nVent CADDY Macrofix Plus Isolé, 138–148 mm OD, M8, M10 Tige
nVent CADDY Macrofix Plus Isolé, 150–160 mm OD, M8, M10 Tige
nVent CADDY Macrofix Plus Isolé, 160–170 mm OD, M8, M10 Tige
nVent CADDY Macrofix Plus Isolé, 190–200 mm OD, M8, M10 Tige
nVent CADDY Macrofix Plus Isolé, 205–215 mm OD, M8, M10 Tige

nVent CADDY Macrofix Plus Kombi avec écrou de combinaison
Collier 2 vis isolé EPDM à fermeture rapide avec manchon combi M8/M10 et 1/2 pour tuyauterie métallique .
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi écrou combi, M8, M10, 1/2" T., 25–31mm dia. ex.
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi écrou combi, M8, M10, 1/2" T., 31–37mm dia. ex.
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi écrou combi, M8, M10, 1/2" T., 37–44mm dia. ex.
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi écrou combi, M8, M10, 1/2" T., 45–51mm dia. ex.
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi écrou combi, M8, M10, 1/2" T., 50–58mm dia. ex.
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi écrou combi, M8, M10, 1/2" T., 58–68mm dia. ex.
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi écrou combi, M8, M10, 1/2" T., 68–78mm dia. ex.
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi écrou combi, M8, M10, 1/2" T., 78–88mm dia. ex.
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi écrou combi, M8, M10, 1/2" T., 88–98mm dia. ex.
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi écrou combi,M8,M10, 1/2" T., 108–118mm dia. ex.
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi écrou combi,M8,M10, 1/2" T., 128–138mm dia. ex.
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi écrou combi,M8,M10, 1/2" T., 138–148mm dia. ex.
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi écrou combi,M8,M10, 1/2" T., 150–160mm dia. ex.
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi écrou combi,M8,M10, 1/2" T., 160–170mm dia. ex.
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi écrou combi,M8,M10, 1/2" T., 190–200mm dia. ex.