Chevilles métalliques
Filtre appliqué: 1
Sous-catégories
Produits | 10 résultats (46 articles)

Goujon d'ancrage
Cheville à expansion avec boulon pour applications béton.

Goujon d’ancrage, béton non fissuré
Cheville à expansion pour utilisation dans le béton non fissuré.

BSZ-SU Vis à béton
Vis à béton pour fixation d'éléments.

BSZ-M Vis à béton
Vis a béton. S'utilise dans le béton avec de la tige filetée.

Cheville à frapper
Cheville à frapper pour applications béton.

Cheville à frapper avec collerette
Cheville à frapper à bride pour applications béton.

Outil pour chevilles à frapper
Outil d'installation pour cheville d'ancrage à frapper.

Cheville à expansion en laiton
Cheville à expansion en laiton pour applications béton et brique.

Cheville à expansion charge légère
Cheville à expansion charge légère pour béton fissuré et non fissuré, conçue pour être installée avec un marteau dans un trou percé à 6 mm de diamètre.

Cheville poussoir charge légère
Cheville légère innovante pour béton fissuré et non fissuré, conçue pour être installée par simple pression dans un trou percé à 6 mm de diamètre.