Raccords
Filtre appliqué: 1
Produits | 66 résultats (115 articles)

Équerre 2 trous à 90° (disposition des trous 1-1)
Equerre angle 90° - 2 trous - conçue pour être utilisée avec les rails et profils 41.

Plaque de fixation pour profil de montage
Composant de la plaque pour un montage rapide du trapèze.

Éclisse externe à quatre trous
Eclisse 3 faces conçue pour être utilisée avec les rails profil 41, utilisée pour joindre bout à bout 2 rail.

Support en forme de U pour profil de montage de type A
Support en U pour rail profil 41x41.

Rondelle de rail interne
Washer for fastening to strut channels.

Support en forme de Z pour profil de montage de type A
Support en Z pour rails STRUT type A.

Attache de poutre pour profil de montage avec boulon en U
Attache poutre pour Rail 41 - Boulon en U.

Support d’embase orientable pour profil de montage de type A
Embase et pied de fixation orientable pour rail profil 42.

Support plat à deux trous
Support plat pour créer des bâtis métalliques et structures à l'aide des rails CADDY ERISTRUT.

Fixation orientable pour profil de montage de type AS
Fixation pivotante pour le montage de la jambe de force sur des poutres inclinées.

Support en forme de U pour profil de montage de type AA/E
Support en U pour rail profil Double 41x41.

Connecteur de profils en coin à six trous, 3 voies
Utilisé pour créer des charpentes et des structures en canal de rail de montage.