Mango de insertor/extractor tipo XL; 10 piezas
Adecuado para fuerzas de inserción y extracción de hasta 1500 N (por par). Robusto tablero de fijación a través de tornillos dobles. La función de inserción será apoyada por una pieza de teclado que será ensamblada en el riel horizontal.
Características
- Adecuado para fuerzas de inserción y extracción de hasta 1500 N (por par)
 - Mango en PA, reforzado con fibra de vidrio, UL 94V 0
 - Fijación robusta de la placa con fijación de doble perno
 - Se pueden instalar microinterruptores
 - Manija simétrica, idéntica en la parte superior / inferior
 
Especificaciones
Atributos del producto
Catálogo
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Descripción | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| 1 | Zn die-cast, con retenedor para micro interruptores | 10 | |
| 2 | Palanca, plástico, PC, negro | 10 | |
| 3 | Zn die-cast, bloque guía | 10 | |
| 4 | Tornillo de cuello con Torx, M2.5 x 12.3, St, niquelado | 10 | |
| 5 | Tornillo avellanado con Torx, M2.5 x 17, St, niquelado | 10 | |
| 6 | Tornillo Cheesehead con Torx, M2.5 x 7, St, niquelado | 10 | 
GENERACIÓN DE CAD
A continuación, se muestra una lista de distribuidores autorizados que actualmente tienen este artículo en stock:
| Distribuidor | Cantidad | Fecha en stock | 
|---|
*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.
- Advertencia
 - Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.