Casos de factor de forma pequeño Seleccionar filtrosCerrarAplicarFiltrar porFiltro aplicado: 1Borrar filtrosContraer todoExpandir todo Tipo de producto Caso de factor de forma pequeño Familia de productos Interescala Tipo Escritorio Altura 34mm (1) 43.7mm (13) 88.1mm (10) 94mm (2) 132.6mm (6) Ver todo Ver menos Aplicar Anchura 112mm (2) 132.6mm (1) 133mm (1) 184mm (2) 221mm (8) 310mm (6) 399mm (12) Ver todo Ver menos Aplicar Fondo 106.5mm (2) 132.6mm (1) 177mm (5) 189mm (2) 221mm (8) 221.45mm (8) 310mm (3) 310.35mm (3) Ver todo Ver menos Aplicar Grado de protección IP20 (15) IP30 (17) Refrigeración Conducción enfriada (3) No perforado (15) Perforado (14) Filter1Filtro aplicado: 1Categoría: Casos de factor de forma pequeñoVer todos los filtros (1) SubcategoríasInterescalaDetalles