PCB Tainers, Retenedores y Guías de Tarjetas
Filtrar por
Filtro aplicado:
				0
Borrar filtros
- Tipo de producto
 - Material
 - Tipo
 - Grosor de la placa
 - Grosor de la placa
 
Productos | 21 resultados (25 artículos )

Serie 24 Lok-Tainer
          La serie 24 proporciona retención de la placa en aplicaciones de chapa metálica de bajo impacto y vibración.
        

Serie 15 PCB-Tainer
          La Serie 15 proporciona retención de placa en aplicaciones de chapa metálica de bajo impacto y vibración.
        

Serie 165 Retenedor de tableros
          La serie 165 proporciona retención de la placa en aplicaciones de chapa metálica de bajo impacto y vibración.
        

Serie 166 Retenedor de tableros
          La serie 166 proporciona retención de la placa en aplicaciones de chapa metálica de bajo impacto y vibración.
        

Serie 18 PCB-Tainer
          La Serie 18 proporciona retención de placa en aplicaciones de chapa metálica de bajo impacto y vibración.
        

Serie 125 Retenedor de tableros
          La serie 125 proporciona retención de la placa en aplicaciones de chapa metálica de bajo impacto y vibración.
        

Serie 126 Retenedor de tableros
          La serie 126 proporciona retención de la placa en aplicaciones de chapa metálica de bajo impacto y vibración.
        

Serie 21 PCB-Tainer
          La serie 21 proporciona retención de la placa en aplicaciones de chapa metálica de bajo impacto y vibración.
        

Serie 29 Lok-Tainer
          La serie 29 proporciona retención de la placa en aplicaciones moderadas de choques y vibraciones en paredes frías.
        

Serie NW125 retenedor de placa
          La serie NW125 proporciona retención de la placa en aplicaciones de pared fría de bajo choque y vibración.
        

Serie NW126 retenedor de placa
          La serie NW126 proporciona retención de la placa en aplicaciones de pared fría de bajo choque y vibración.
        

Serie NW165/NW166 Retenedor de placa
          La serie NW165/NW166 proporciona retención de la placa en aplicaciones de pared fría de bajo choque y vibración.