PDU avanzadas
Filtrar por
Filtro aplicado:
				1
Borrar filtros
- Tipo de producto
 - Tomas conmutadas
 - Tensión nominal
 - Unidades de rack
 - Tipo de medición
 
Filtro aplicado: 1
Productos | 2 resultados (11 artículos )

PDU básica, EB0xxx, 400 VAC, 3-PH
          PDU modular y compacta. Utilizando un chasis de aluminio de 1 U, la PDU se puede integrar fácilmente en un rack con salidas C13 y C19.
        

PDU básica, EB0xxx, 230 VAC, 1-PH
          PDU modular y compacta. Utilizando un chasis de aluminio de 1 U, la PDU se puede integrar fácilmente en un rack con salidas C13 y C19.