Skip to main content

Seleccione su país/preferencia de idioma

Inicio

Liquid Flow Through Modules
Flujo de líquido a través de los módulos
Soluciones de refrigeración de última generación para potencia informática MIL avanzada
Obtener más información
Hardware in a Loop (HIL) campaign banner
Hardware in the loop
¿Listo para acelerar sus pruebas y validaciones? Infraestructura para sus pruebas HiL de nVent SCHROFF.
Obtener más información
SCHROFF-WBNR-NewWebsiteMigration2025
Sistemas de control para
COMPUTACIÓN CUÁNTICA
La computación cuántica es compleja, pero la infraestructura no tiene por qué serlo. Mediante el uso de plataformas de hardware abiertas y bloques de construcción modulares, su infraestructura de computación cuántica comenzará con un marco comprobado y escalable.
Obtener más información
SCHROFF-WBNR-NewWebsiteMigration2025
Mejore la protección contra interferencias electromagnéticas
Protección hoy, preparado para el mañana Mejore la resistencia electromagnética de sus sistemas ferroviarios para garantizar una continuidad operativa sin interrupciones.
Obtener más información

GABINETES, ENERGÍA Y REFRIGERACIÓN: DISEÑADOS PARA FUNCIONAR COMO UNO

A medida que las empresas avanzan en tecnología, sus innovaciones demandan conexiones más complejas, aumentos drásticos de potencia y una gestión térmica eficiente.

nVent SCHROFF ayuda a las organizaciones a llevar sistemas fundamentales al mercado con gabinetes, chasis, soluciones de energía y enfriamiento que conectan, alimentan y protegen la tecnología.

Con nVent SCHROFF, desbloquea décadas de experiencia cuando y como la necesita. Desde rápidos configuradores de productos y herramientas de pedido en línea hasta soluciones diseñadas, prototipadas, construidas y escaladas a medida, puede acelerar el tiempo de comercialización con una solución de confianza.


Obtenga más información sobre nuestras capacidades de ingeniería

Obtener más información

Schroff Engineering Capabilities

OPTIMICE SU TECNOLOGÍA COMPLEJA

DECADES OF INNOVATION

DÉCADAS DE INNOVACIÓN

Más de 65 años de liderazgo en soluciones de infraestructura y empaquetado de productos electrónicos.

PCB accessories,cabinets, subracks, backplanes, power supplies

CARTERA DE PRODUCTOS INTEGRAL

Desde accesorios PCB hasta gabinetes, subbastidores, planos posteriores y fuentes de alimentación, nVent SCHROFF ofrece una amplia gama de soluciones para todas sus necesidades electrónicas.

nVents SCHROFF products meet international standards

CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES GLOBALES

Todos los productos de nVents SCHROFF cumplen con los estándares internacionales, incluidos IEC 60297-3-x e IEEE 1101.x, lo que garantiza una integración y cumplimiento sin problemas.

innovative engineering capabilities

SOLUCIONES PERSONALIZABLES

Las capacidades de ingeniería amplias e innovadoras nos permiten ofrecer soluciones completas que cumplan con sus requisitos específicos.


SOLUCIONES PREPARADAS PARA APLICACIONES EN DIVERSOS ENTORNOS DE MERCADO

AVANCE SUS INNOVACIONES, MÁS RÁPIDAMENTE

SUBRACK CON SEGURIDAD CIBERNÉTICA

En el entorno ferroviario actual, en rápida evolución, con tecnologías de última generación como CBTC, 5G y sistemas de IA, la necesidad de una protección eficaz contra las interferencias electromagnéticas (EMI, del inglés Electromagnetic Interference) es más compleja que nunca. Nuestra solución de protección EMC aborda este reto con un diseño de chasis de vanguardia que aumenta el blindaje EMI hasta en un 160 % a 40 GHz.

DISEÑAR CARCASA DE ESCRITORIO

Las empresas de pruebas y mediciones en todo el mundo desean que sus gabinetes de escritorio reflejen sus valores e identidad de marca. Sin embargo, la personalización tradicional suele llevar mucho tiempo y es inflexible. RatiopacPRO Style revoluciona la personalización de carcasas de escritorio, desbloqueando el potencial de diseño y logrando una estética destacada.

FLUJO DE LÍQUIDO A TRAVÉS DE LOS MÓDULOS

A medida que aumenta la potencia informática y los métodos de refrigeración convencionales alcanzan sus límites, se produce un gran avance. El módulo de flujo de líquido de nVent SCHROFF ofrece una solución de vanguardia que redefine la gestión térmica para entornos difíciles. Diseñado para necesidades de intercambio exigentes con disipación de calor superior, diseño personalizable y cumplimiento con la norma VITA 48.4.

PDU DE 19” CON CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD

La PDU Rack Safety Plus de nVent SCHROFF, diseñada para gabinetes electrónicos de 19”, es perfecta para sistemas de prueba automatizados. Ofrece las principales funciones de distribución de energía y seguridad de acuerdo con las normas EN 60947-5-1 y EN 60204. Elija entre configuraciones estándar o personalícelas utilizando el configurador en línea de nVent con componentes predefinidos.

CONECTE, POTENCIE Y PROTEJA LAS INNOVACIONES PARA SU USO EN EL MUNDO REAL

ARTÍCULO

Potenciar el futuro: cuál es la perspectiva de los sistemas de almacenamiento de energía

ARTÍCULO

Guerra electrónica: reducción de la huella SWaP

Diseño de sistemas de control cuántico

Cuando se trata de construir estos sistemas de control de computación cuántica, es natural empezar por lo que se conoce. Sin embargo, muchos ingenieros acaban reinventando la rueda, a menudo sin tener en cuenta las plataformas existentes que podrían servir como una base sólida para el diseño.

Nuevo estándar en el ferrocarril moderno

La digitalización de los sistemas ferroviarios requiere proteger la infraestructura digital fundamental contra las amenazas cibernéticas y las interferencias físicas. Es fundamental proteger los componentes electrónicos de las vías, y las innovaciones como los gabinetes de nVent SCHROFF garantizan la integridad del sistema.

La electrónica naval se enfrenta a retos de aplicación muy exigentes

Para que un sistema electrónico sea eficaz en un determinado dominio de combate, su embalaje (la carcasa física, la gestión térmica y el método de instalación) debe cumplir con rigurosos requisitos de diseño.

MTCA.4 ahora es compatible con Gen 5

Logre un ancho de banda de 128 Gbits por ranura con PCIe Gen 5. Disfrute de una refrigeración mejorada de la caja de tarjetas trasera y de un diseño preparado para el futuro con la nueva unidad de enfriamiento Manager de nVent SCHROFF, que incorpora el controlador STM32 de larga duración. Combina sin problemas chasis y unidades de enfriamiento antiguos y nuevos.

EVENTOS CLAVE EN EL 2025

Reunión y exposición anual de la AUSA – Washington, DC

Acompáñenos del 13 al 15 de octubre en la Reunión anual de la AUSA en Washington, D.C., la principal exposición de poder terrestre en Norteamérica. Pase por el estand 7114 (pabellones D y E) para explorar las innovaciones térmicas más recientes de nVent SCHROFF, incluido nuestro módulo de flujo de líquido personalizable para electrónica militar de misión crucial.

IREE - Nueva Delhi, India

Acompáñenos del 15 al 17 de octubre en IREE, la principal exposición internacional de ferrocarriles de la India. Esta plataforma global, organizada por CII y el Ministerio de Ferrocarriles, fomenta la colaboración y la innovación en el sector ferroviario. Visite a nVent SCHROFF para conocer nuestras soluciones avanzadas en infraestructura y electrónica ferroviaria.

Saudi Rail: Riyadh, Arabia Saudita

Acompáñenos del 19 al 21 de octubre en Saudi Rail, el evento de industria ferroviaria más grande de la región que impulsa la innovación y la colaboración internacional. Visite nuestro estand para explorar las soluciones avanzadas de nVent SCHROFF en infraestructura y electrónica ferroviarias, diseñadas para apoyar el creciente sector de transporte del Reino.

Embedded World - North America

Acompáñenos del 4 al 6 de noviembre en Anaheim, California, en EmbeddedWorld North America, el evento líder de innovación de sistemas integrados. Visite el estand 8060 para explorar las soluciones avanzadas de nVent SCHROFF para el diseño de sistemas, la administración térmica y los sistemas electrónicos resistentes fabricados para entornos exigentes.

Contacto

¿No está seguro de dónde empezar? Para todas sus necesidades de diseño, producto y servicio, comuníquese con uno de nuestros expertos hoy mismo.