Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Componentes de gabinetes de acero

Componentes de gabinetes de acero

Productos | 94 resultados (928 artículos )

GND/earthin cable

Varistar CP GND/Earthing Kit

Permite la puesta a tierra conforme con IEC.
PH34600.jpg

Varistar CP GND/Earthing Braids Kit

20630-281

Varistar CP Marco de gabinete, carga pesada sísmica

Armario de acero soldado diseñado específicamente para proteger equipos en áreas con actividad sísmica.
20630-366

Varistar CP Marco de gabinete, sísmico

Armario de acero soldado diseñado específicamente para proteger equipos en áreas con actividad sísmica.
21630043.313.tif image

Panel lateral Varistar CP, fijado por tornillo

Panel lateral de montaje de tornillo para gabinetes Varistar CP.
21630064.338.tif image

Panel lateral CP Varistar con cierre y bloqueo de liberación rápida

Paneles laterales Varistar CP con cierre de liberación rápida sin kit de puesta a tierra.
21630002.405.tif image

Varistar CP Puerta de acero, llana con bloqueo de 1 punto

Varistar CP Puerta de acero, IP 20 con bloqueo de punto único.
21630104.411.tif image

Varistar CP Puerta de acero, llana con bloqueo de 3 puntos, IP20

Puerta doble de acero perforada Varistar CP con bloqueo de 3 puntos para aplicaciones con protección IP 20.
21630108.415.tif image

Varistar CP Puerta de acero, llana con bloqueo de 3 puntos, IP55

Puerta de acero con marco de montaje en el interior, bloqueo de 3 puntos y con mango de palanca.
21630-340.340.tif image

Varistar CP Puerta de acero, llana con bloqueo de 3 puntos, acortada

21630-352.352.tif image

Varistar CP Puerta de acero, llana con bloqueo de 3 puntos y tira de cepillo, acortada

Shortened door with flat EMC connection plate

Varistar CP Puerta de acero, llana con bloqueo multipunto, acortada