Función industrial y pruebas de calidad
Racks y gabinetes para equipos de prueba industriales
La Internet industrial de las cosas (IIoT) permite registrar las métricas de la máquina y del proceso durante todo el proceso de producción. Contribuye a mejorar la eficiencia operativa y la calidad de producción. Las pruebas durante el proceso de fabricación permiten verificar muchas funciones y métricas clave en un pequeño lapso de tiempo. La disponibilidad de estos datos en tiempo real en todas las líneas de producción puede reducir significativamente el tiempo de inactividad y mantener condiciones óptimas de rendimiento. La integración fluida de los componentes electrónicos y mecánicos cumple una función importante en mantener los equipos de prueba en funcionamiento. nVent SCHROFF aborda la necesidad particular de protección, enfriamiento, solidez, monitoreo y control remoto de EMC de su hardware.
SOLUCIONES PARA EQUIPOS DE PRUEBA PRECISOS
Ofrecemos soluciones desde carcasas de factor de forma pequeño hasta gabinetes electrónicos más grandes equipados con equipos de 19", específicamente diseñados para superar los rigores ambientales extremos de las implementaciones de fabricación, lo que garantiza un rendimiento constante y sin errores en la planta.
Revise nuestros componentes listos para usar
CASOS DE ESTUDIO

Sistema MicroTCA para visión artificial
El sistema es una plataforma altamente escalable para aplicaciones sofisticadas de procesamiento de video e imágenes de máquinas para automatización, atención médica, transporte y seguridad pública. El chasis debe ser modular, flexible, escalable y adaptable a futuro para permitir la integración de hardware nuevo o cambiante.
Recursos
¿Cómo proteger su equipo de prueba?
Los avances tecnológicos tienen un impacto tanto en los sistemas de prueba como en los de medición y en los sistemas de simulación específicos.
Por lo tanto, los fabricantes de equipos de prueba deben prepararse para una mayor demanda de simulaciones complejas.
En este documento técnico, aprenderá cómo las nuevas tecnologías están cambiando los requisitos para proteger los sistemas de prueba en términos de sincronización de datos, potencia de procesamiento, suministro de energía, enfriamiento, almacenamiento de datos, carcasa mecánica y disponibilidad a largo plazo, desde carcasas de factor de forma pequeño hasta sistemas de 19" y gabinetes electrónicos.
- Comience a reducir sus costos de manera significativa
 - Aumente su productividad de ingeniería
 - Mejore la capacidad de reutilización del diseño