Refrigeración por aire Refrigeración por aire Seleccionar filtrosCerrarAplicarFiltrar porFiltro aplicado: 1Borrar filtrosContraer todoExpandir todo Tipo de producto Guía Aérea (16) Unidad de ventiladores (32) Filtro (1) Parrilla (1) Montaje Muro lateral (168) Grado de protección NEMA Tipo 3R. (203) NEMA tipo 4 (138) NEMA Tipo 4X (92) NEMA tipo 12 (19) IP65 (13) Familia de productos ClimaGuard (11) Novastar (12) SpectraCool (168) Serie T (28) Varistar (12) Altura 27mm (1) 69mm (1) 230mm (1) 236mm (2) 300mm (2) 305mm (3) 400mm (11) 405mm (3) 419mm (2) 508mm (8) 531mm (2) 584mm (3) 616mm (2) 726mm (68) 737mm (1) 838mm (3) 965mm (2) 1092mm (1) 1321mm (3) 1338mm (72) 1465mm (24) 1569mm (3) 1772mm (4) Ver todo Ver menos Aplicar Potencia 97W (1) Tipo Kit de filtro de aire (1) Bandeja de ventilador (1) Fondo 21mm (1) 22mm (1) 160mm (11) 176mm (3) 180mm (3) 184mm (2) 185mm (3) 188mm (2) 189mm (3) 206mm (3) 251mm (12) 257mm (5) 259mm (56) 277mm (1) 284mm (12) 287mm (1) 296mm (72) 388mm (24) 441mm (3) 532mm (2) 583mm (2) Ver todo Ver menos Aplicar Compatible con 19" bandejas de ventilador (12) Paneles frontales (1) Color Gris claro (147) Plata (1) Código de color RAL 7035 (147) Anchura 25mm (1) 51mm (1) 123mm (1) 128mm (2) 153mm (2) 157mm (3) 180mm (2) 187mm (3) 191mm (11) 254mm (12) 305mm (3) 399mm (3) 400mm (1) 432mm (69) 435mm (72) 500mm (5) 506mm (3) 530mm (24) 579mm (2) 911mm (2) Ver todo Ver menos Aplicar Tensión nominal 24V (9) 48V (7) 115V (64) 230V (79) 460V (61) Filter1Filtro aplicado: 1Categoría: Refrigeración por aireVer todos los filtros (1) Subcategorías19" bandejas de ventiladorDetallesFiltros de aire y rejillasDetallesDeflectores de aireDetallesAcondicionadores de aireDetalles