Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Empresa, hiperescala, multiinquilino

Empresa, hiperescala, multiinquilino
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 0
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Tipo de producto
  • Familia de productos
  • Altura
      Aplicar
    • Grado de protección
    • Tipo
    • Tensión CA
        Aplicar
      • Color
      • Fondo
          Aplicar
        • Material del bastidor
        • Tipo de mango
        • Anchura
            Aplicar
          • Compatible con
          • Material de revestimiento
          • Altura del rack
              Aplicar
            • Material
            • Acabado
            • Color del bastidor
            • Altura
                Aplicar
              • Longitud
                  Aplicar
                • Tipo de bloqueo
                • Montaje
                • Cantidad del paquete
                • Código de color
                • Código de color del bastidor
                • Color de revestimiento
                • Apantallamiento EMC
                • Ancho del rack
                • Tomas conmutadas
                • Código de color de revestimiento
                • Anchura
                    Aplicar
                  • Tamaño de rosca
                  • Diámetro
                      Aplicar
                    • Fondo
                        Aplicar
                      • Acabado frontal
                      • Carga estática
                          Aplicar
                        • Acabado trasero
                        • Bordes tratados
                        • De conformidad con
                        • Tensión de alimentación
                        • Número de compartimentos
                            Aplicar
                          • Fuente de alimentación redundante
                          • Tensión nominal
                          • Alimentación de refrigerante
                          • Carga estática
                          • Unidades de rack
                          • Tipo de medición
                          Filter0

                          Subcategorías

                          Rack de bastidor abierto

                          Rack de bastidor abierto

                          Detalles
                          Racks y gabinetes para servidores

                          Racks y gabinetes para servidores

                          Detalles
                          Gestión de cableado y ruta

                          Gestión de cableado y ruta

                          Detalles
                          Distribución de energía

                          Distribución de energía

                          Detalles
                          Tecnología de racks

                          Tecnología de racks

                          Detalles
                          Refrigeración de bastidores por aire

                          Refrigeración de bastidores por aire

                          Detalles
                          Refrigeración líquida de bastidores y filas

                          Refrigeración líquida de bastidores y filas

                          Detalles
                          Alimentación de reserva

                          Alimentación de reserva

                          Detalles

                          Productos | 460 resultados (2540 artículos )

                          2100 Hoffman Way, Anoka, MN 55303, PH 763 422 2211, hoffmanonline.com

                          Sistema de marco abierto MaxRack

                          MaxRack es un rack de marco abierto diseñado para alojar equipo en una aplicación de cableado de alta densidad.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Sistema de marco abierto MaxRack, 86.13 x 24.00 x 20.50, aluminio, negro
                          Sistema de marco abierto MaxRack, 86.13 x 24.00 x 26.25, aluminio, negro
                          Sistema de marco abierto MaxRack, 86.13 x 24.00 x 41.75, aluminio, negro
                          Sistema de marco abierto MaxRack, 86.13 x 24.00 x 16.50, aluminio, negro
                          Sistema de marco abierto MaxRack, 98.13 x 24.00 x 20.50, aluminio, negro
                          Sistema de marco abierto MaxRack, 98.13 x 24.00 x 26.25, aluminio, negro
                          Sistema de marco abierto MaxRack, 98.13 x 24.00 x 41.75, aluminio, negro
                          Sistema de marco abierto MaxRack, 98.13 x 24.00 x 16.50, aluminio, negro
                          SnglSideShelf19bw Product Photo

                          Repisa de cara sencilla

                          Montaje en estantería de un solo lado en ángulos de rack de 19 pulgadas para alojar equipos de redes de datos/voz.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Single-Sided Shelf Solid 75 (34kg) Load Rating, 19.00x15.00, Negro, Acero dulce
                          Single-Sided Shelf Vented 75 (34kg) Load Rating, 19.00x15.00, Negro, Acero dulce
                          Single-Sided Shelf Solid 75 (34kg) Load Rating, 19.00x17.00, Negro, Acero dulce
                          Single-Sided Shelf Solid 75 (34kg) Load Rating, 19.00x8.00, Negro, Acero dulce
                          VERSARACK_Closed Product Photo

                          Rack de marco abierto de montaje en pared VersaRack

                          El rack de marco abierto de montaje en pared VersaRack, sujeta equipos en racks de 19 pulgadas en aplicaciones de cableado de alta densidad.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Rack de marco abierto de montaje en pared VersaRack, 27.80 x 20.91 x 12.28, acero, negro
                          Rack de marco abierto de montaje en pared VersaRack, 27.80 x 20.91 x 24.29, acero, negro
                          Rack de marco abierto de montaje en pared VersaRack, 41.81 x 20.91 x 12.28, acero, negro
                          Rack de marco abierto de montaje en pared VersaRack, 41.81 x 20.91 x 24.29, acero, negro
                          Rack de marco abierto de montaje en pared VersaRack, 50.59 x 20.91 x 12.28, acero, negro
                          Rack de marco abierto de montaje en pared VersaRack, 50.59 x 20.91 x 24.29, acero, negro
                          4-Post Open Frame Rack; Black; White; PHOTO RENDERING; CAD RENDERING; E4DR19FM38U; E4DR19FM45U; E4DR19FM51U; E4DRS19FM45U; E4DRS19FM51U; E4WR19FM45U; E4WRS19FM45U

                          Rack de marco abierto de 4 postes

                          Racks de 4 postes de marco abierto para alojar equipo de DataCom/TeleCom con seguridad extra de montaje.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Open Frame Rack 4-Post 38U Tapped, 72.00x20.25, Negro, Aluminio
                          Rack de marco abierto de 4 postes 45U roscado, 84.00x20.25, negro, aluminio
                          Open Frame Rack 4-Post 51U Tapped, 96.00x20.25, Negro, Aluminio
                          Rack de marco abierto de 4 postes, 45U cuadrado, 84x20.25, Negro, Acero
                          Open Frame Rack 4-Post 51U Square, 96.00x20.25, Negro, Acero
                          Open Frame Rack 4-Post 45U Square, 84.00x20.25, Blanco, Aluminio
                          Open Frame Rack 4-Post 45U Square, 96.00x20.25, Blanco, Aluminio
                          Screwsc Product Photo

                          Paquete de tornillos para montaje en rack

                          El paquete de tornillos para montaje en rack conecta paneles de rack y equipo montado en rack a los ángulos para montaje en rack.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Paquete de tornillos de montaje en rack, cantidad 250, 10-32, de acero dulce, chapado
                          Rack-Mount Screw Package Quantity 20, #10-32x.75, Negro, Acero dulce
                          Rack-Mount Screw Package Quantity 20, M5x20 , Chapado, Acero dulce
                          Paquete de tornillos de montaje en rack, cantidad 20, M6, de acero dulce, chapado
                          Paquete de tornillos de montaje en rack, cantidad 250, M6, de acero dulce, chapado
                          Paquete de tornillos de montaje en rack, cantidad 20, 12-24, de acero dulce, chapado
                          Paquete de tornillos de montaje en rack, cantidad 250, 12-24, de acero dulce, chapado
                          Paquete de tornillo de montaje en rack Cantidad 20, #12-24, negro, acero suave
                          Paquete de tornillo de montaje en rack Cantidad 250, #12-24, negro, acero suave
                          Cage Nut Package; DACCY; 10261; PM6CN250; 10262; P1032CN250; 15637; P1224CN250; 47459; P1224CN; 50149; PM6CN; 83280; P1032CN; 83300; PM5CN;

                          Paquete de tuerca enjaulada

                          Los paquetes de tuercas enjauladas se utilizan con ángulos de rack de orificios cuadrados.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Paquete de tuerca enjaulada para ángulos de rack con orificio cuadrado, M5 cant. 20, de acero dulce, chapado
                          Paquete de tuerca enjaulada para ángulos de rack con orificio cuadrado, M6 cant. 20, de acero dulce, chapado
                          Paquete de tuerca enjaulada para ángulos de rack con orificio cuadrado, M6 cant. 250, de acero dulce, chapado
                          Paquete de tuerca enjaulada para ángulos de rack con orificio cuadrado, 10-32 cant. 250, de acero dulce, chapado
                          Paquete de tuerca enjaulada para ángulos de rack con orificio cuadrado, 12-24 cant. 20, de acero dulce, chapado
                          Paquete de tuerca enjaulada para ángulos de rack con orificio cuadrado, 12-24 cant. 250, de acero dulce, chapado
                          Paquete de tuerca enjaulada para ángulos de rack con orificio cuadrado, 10-32 cant. 20, de acero dulce, chapado
                          4-Post Open Frame Rack; Black; E4DR19FM45U; 45U; Tapped Holes; PHOTO RENDERING; CAD RENDERING

                          Rack de marco abierto de 2 postes

                          Los racks de marco abierto están diseñados para alojar equipo de DataCom/TeleCom y estructura para cableado.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Rack de marco abierto de 2 postes, 84.00 x 20.25 x 15.00, de aluminio, blanco
                          Rack de marco abierto de 2 postes, 48.00 x 24.25 x 15.00, de aluminio, negro
                          Rack de marco abierto de 2 postes, 72.00 x 24.25 x 15.00, de aluminio, negro
                          Rack de marco abierto de 2 postes, 84.00 x 24.25 x 15.00, de aluminio, negro
                          Rack de marco abierto de 2 postes, 96.00 x 24.25 x 15.00, de aluminio, negro
                          Rack de marco abierto de 2 postes, 48.00 x 20.25 x 15.00, de aluminio, negro
                          Rack de marco abierto de 2 postes, 72.00 x 20.25 x 15.00, de aluminio, negro
                          Rack de marco abierto de 2 postes, 84.00 x 20.25 x 15.00, de aluminio, negro
                          Rack de marco abierto de 2 postes, 84.00 x 20.28 x 18.00, de aluminio, negro
                          Rack de marco abierto de 2 postes con un gestor de cables, 84 x 28 x 18, de aluminio, negro
                          Rack de marco abierto de 2 postes con dos gestores de cables, 84 x 35 x 18, de aluminio, negro
                          Rack de marco abierto de 2 postes, 96.00 x 20.25 x 15.00, de aluminio, negro
                          Rack de marco abierto de 2 postes, 96.00 x 20.28 x 18.00, de aluminio, negro
                          Rack de marco abierto de 2 postes, 108.00 x 20.25 x 15.00, de aluminio, negro
                          Rack de marco abierto de 2 postes, 84.00 x 20.25 x 15.00, de aluminio, fresado
                          Rack de marco abierto de 2 postes, 96.00 x 20.25 x 15.00, de aluminio, fresado
                          Rack de marco abierto de 2 postes, 108.00 x 20.25 x 15.00, de aluminio, fresado
                          Rack de marco abierto de 2 postes, 84.00 x 24.25 x 15.00, de aluminio, fresado
                          Rack de marco abierto de 2 postes, 96.00 x 24.25 x 15.00, de aluminio, fresado
                          ToolLessBlankingPnlUnits12 Product Photo

                          Paneles ciegos de instalación sin herramientas (a presión) para racks de 19 pulgadas

                          Los paneles ciegos sin herramienta (encaje a presión) para racks de 19 pulg. aseguran un flujo correcto de aire al equipo montado en el rack.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Panel de Blanqueamiento Sin Herramientas (Snap-In) para racks de 19 pulgadas, se adapta a 1RU, negro, plástico
                          Panel de Blanqueamiento Sin Herramientas (Snap-In) para racks de 19 pulgadas, se adapta a 2RU, Negro, Plástico
                          ESHDHDA19_DblSideAlumHvyDutyShelf_m_sq.png

                          Estante de doble cara, de aluminio sólido, para servicio pesado

                          El estante de doble cara, de aluminio sólido y alta resistencia, se monta a cada lado de un rack de marco abierto.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Estante sólido de doble cara, de servicio pesado, 4U, de aluminio, cepillado
                          Touch-Up Paint Aerosol Can

                          Pintura de retoque

                          Utilice pintura de retoque para reparar el acabado de gabinetes y paneles.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Pintura de retoque para gabinetes y paneles HOFFMAN, negro RAL 9005
                          Seismic2Post Product Photo

                          Rack sísmico de marco abierto y 2 postes

                          El rack de marco abierto de 2 postes antisísmico aloja equipo de redes en entornos sísmicos.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Rack de marco abierto sísmico de 2 postes, 86.02 x 26.75 x 18.00, acero, negro
                          19-in. Fixed Wall-mount Rack; 19 inch fixed wall mount rack; E19FWM12U20; E19FWM20U20; E19FWM25U20; E19FWM32U20

                          Rack de 19 pulgadas fijo de montaje en pared

                          El rack de montaje de pared fijo de 483 mm (19”) alberga equipo de redes de trabajo más pequeños colocados en una pared en posición fija.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Rack fijo de 19 pulgadas de montaje en pared 12U, 584 x 508 x 508 mm, de acero, negro
                          Rack fijo de 19 pulgadas de montaje en pared 20U, 940 x 508 x 508 mm, de acero, negro
                          Rack fijo de 19 pulgadas de montaje en pared 25U, 1162 x 508 x 508 mm, de acero, negro
                          Rack fijo de 19 pulgadas de montaje en pared 32U, 1473 x 508 x 508 mm, de acero, negro