Productos | 12 resultados (16 artículos )

Adaptador de mástil de terminal aéreo convencional
Adaptador de mástil de terminal aéreo convencional de protección contra descargas atmosféricas.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Adaptador de mástil de terminal aérea convencional, 1 1/16 UNC, M16
Adaptador de mástil de terminal aérea convencional, 1 1/16 UNC, 5/8 UNC

Adaptador de terminal de mástil ER1
Conecta los terminales aéreos nVent ERICO System 3000 a las secciones superiores del mástil de acero inoxidable ER.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Adaptador de terminal de mástil ER1

Terminal aéreo Dynasphere, MKIV
Terminal aérea Dynasphere de protección contra descargas atmosféricas.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Pararrayos activo Dynasphere, MKIV

Adaptador de mástil a terminal aéreo
Este adaptador de mástil nVent ERICO se debe utilizar para conectar convenientemente terminales aéreos convencionales a un mástil de acero inoxidable de la serie SIM.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Adaptador de mástil a terminal aéreo

Adaptador de terminal de mástil ER2
Lightning protection Dynasphere ER2 Mast Terminal Adaptor.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Adaptador de terminal de mástil ER2

Interceptor nVent ERICO System 3000
nVent ERICO System 3000 Interceptor que utiliza la respuesta dinámica a la aproximación del trazador descendente del rayo.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Interceptor nVent ERICO System 3000

Adaptador de terminales
Para conexión de terminales aéreos nVent ERICO System 3000 al conductor de cobre.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Adaptador de terminales

Adaptador de mástil nVent ERICO System 3000 Interceptor
Adaptador de mástil nVent ERICO System 3000 Interceptor para montar el interceptor en el mástil de fibra de vidrio.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Adaptador de mástil nVent ERICO System 3000 Interceptor, 25,7 mm Agujero

Pináculo de reemplazo Dynasphere, MKIV
Pináculo de reemplazo nVent ERICO System3000 para el terminal aéreo Dynasphere, MKIV.

Adaptador de mástil de tubo de agua
Monta terminales aéreos nVent ERICO System 3000 en tubos de acero no aislados, utilizando los tubos como conductores de bajada.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Adaptador de mástil de tubo de agua, Acero, S304, PG, 1/2 BSPP, 2 BSPT
Adaptador de mástil de tubo de agua, Acero, S304, PG, 1/2 BSPP, 2 NPT

Pináculo de reemplazo Dynasphere, MK3
Replacement finial for Dynasphere Air Terminal, MK3.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Pináculo de reemplazo Dynasphere, MK3, S316

Adaptador de terminal doble
Adaptador de terminal doble Dynasphere de protección contra descargas atmosféricas.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Adaptador de terminal doble