Red principal
Filtrar por
Filtro aplicado:
				0
Borrar filtros
- Tipo de producto
- Familia de productos
- Altura
- Grado de protección
- Tipo
- Tensión CA
- Color
- Fondo
- Tipo de mango
- Compatible con
- Altura del rack
- Acabado
- Altura
- Longitud
- Tipo de bloqueo
- Material
- Montaje
- Cantidad del paquete
- Código de color
- Apantallamiento EMC
- Ancho del rack
- Tomas conmutadas
- Anchura
- Anchura
- Tamaño de rosca
- Diámetro
- Fondo
- Acabado frontal
- Acabado trasero
- Carga estática
- Bordes tratados
- De conformidad con
- Tensión de alimentación
- Tensión nominal
- Alimentación de refrigerante
- Unidades de rack
- Tipo de medición
Productos | 209 resultados (1039 artículos )

Varistar CP GND/Earthing Kit
          Permite la puesta a tierra conforme con IEC.
        

Panel lateral Varistar CP, fijado por tornillo
          Panel lateral de montaje de tornillo para gabinetes Varistar CP.
        
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                  Panel lateral CP Varistar, tornillo fijo, RAL 7021, 42 U, 2000H 1000D, IP55, EMC
                
                  Panel lateral CP Varistar, tornillo fijo, RAL 7021, 42 U, 2000H 1100D, IP55, EMC
                
                  Panel lateral CP Varistar, tornillo fijo, RAL 7021, 42 U, 2000H 1200D, IP55, EMC
                
                  Panel lateral CP Varistar, tornillo fijo, RAL 7021, 47 U, 2200H 1000D, IP55, EMC
                
                  Panel lateral CP Varistar, tornillo fijo, RAL 7021, 47 U, 2200H 1100D, IP55, EMC
                
                  Panel lateral CP Varistar, tornillo fijo, RAL 7021, 47 U, 2200H 1200D, IP55, EMC
                
                  Panel lateral CP Varistar, fijado por tornillo, RAL 7021, 42 U, 2000H, 1000D.
                
                  Panel lateral CP Varistar, fijado por tornillo, RAL 7021, 42 U, 2000H, 1100D.
                
                  Panel lateral CP Varistar, fijado por tornillo, RAL 7021, 42 U, 2000H, 1200D.
                
                  Panel lateral CP Varistar, fijado por tornillo, RAL 7021, 47 U, 2200H, 1000D.
                
                  Panel lateral CP Varistar, fijado por tornillo, RAL 7021, 47 U, 2200H, 1100D.
                
                  Panel lateral CP Varistar, fijado por tornillo, RAL 7021, 47 U, 2200H, 1200D.
                
                  Panel lateral CP Varistar, fijado por tornillo, RAL 7021, 52 U, 2450H, 1000D.
                
                  Panel lateral CP Varistar, fijado por tornillo, RAL 7021, 52 U, 2450H, 1100D.
                
                  Panel lateral CP Varistar, fijado por tornillo, RAL 7021, 52 U, 2450H, 1200D.
                
                  Panel lateral CP Varistar, fijado por tornillo, RAL 7021, 24 U, 1200H 600D, IP55
                
                  Panel lateral CP Varistar, fijado por tornillo, RAL 7021, 24 U, 1200H 800D, IP55
                
                  Panel lateral CP Varistar, fijado por tornillo, RAL 7021, 24 U, 1200H 900D, IP55
                
                  Panel lateral CP Varistar, fijado por tornillo, RAL 7021, 24 U, 1200H 1000D, IP55
                
                  Panel lateral CP Varistar, fijado por tornillo, RAL 7021, 29 U, 1400H 600D, IP55
                
                  Panel lateral CP Varistar, fijado por tornillo, RAL 7021, 29 U, 1400H 800D, IP55
                
                  Panel lateral CP Varistar, fijado por tornillo, RAL 7021, 29 U, 1400H 900D, IP55
                
                  Panel lateral CP Varistar, fijado por tornillo, RAL 7021, 29 U, 1400H 1000D, IP55
                
                  Panel lateral CP Varistar, fijado por tornillo, RAL 7021, 33 U, 1600H 600D, IP55
                
                  Panel lateral CP Varistar, fijado por tornillo, RAL 7021, 33 U, 1600H 800D, IP55
                
                  Panel lateral CP Varistar, fijado por tornillo, RAL 7021, 33 U, 1600H 900D, IP55
                
                  Panel lateral CP Varistar, fijado por tornillo, RAL 7021, 33 U, 1600H 1000D, IP55
                
                  Panel lateral CP Varistar, fijado por tornillo, RAL 7021, 38 U, 1800H 600D, IP55
                
                  Panel lateral CP Varistar, fijado por tornillo, RAL 7021, 38 U, 1800H 800D, IP55
                
                  Panel lateral CP Varistar, fijado por tornillo, RAL 7021, 38 U, 1800H 900D, IP55
                
                  Panel lateral CP Varistar, fijado por tornillo, RAL 7021, 38 U, 1800H 1000D, IP55
                
                  Panel lateral CP Varistar, fijado por tornillo, RAL 7021, 42 U, 2000H 300D, IP55
                
                  Panel lateral CP Varistar, fijado por tornillo, RAL 7021, 42 U, 2000H 600D, IP55
                
                  Panel lateral CP Varistar, fijado por tornillo, RAL 7021, 42 U, 2000H 800D, IP55
                
                  Panel lateral CP Varistar, fijado por tornillo, RAL 7021, 42 U, 2000H 900D, IP55
                
                  Panel lateral CP Varistar, fijado por tornillo, RAL 7021, 42 U, 2000H 1000D, IP55
                
                  Panel lateral CP Varistar, fijado por tornillo, RAL 7021, 42 U, 2000H 1100D, IP55
                
                  Panel lateral CP Varistar, fijado por tornillo, RAL 7021, 42 U, 2000H 1200D, IP55
                
                  Panel lateral CP Varistar, fijado por tornillo, RAL 7021, 47 U, 2200H 300D, IP55
                
                  Panel lateral CP Varistar, fijado por tornillo, RAL 7021, 47 U, 2200H 600D, IP55
                
                  Panel lateral CP Varistar, fijado por tornillo, RAL 7021, 47 U, 2200H 800D, IP55
                
                  Panel lateral CP Varistar, fijado por tornillo, RAL 7021, 47 U, 2200H 900D, IP55
                
                  Panel lateral CP Varistar, fijado por tornillo, RAL 7021, 47 U, 2200H 1000D, IP55
                
                  Panel lateral CP Varistar, fijado por tornillo, RAL 7021, 47 U, 2200H 1100D, IP55
                
                  Panel lateral CP Varistar, fijado por tornillo, RAL 7021, 47 U, 2200H 1200D, IP55
                
                  Panel lateral CP Varistar, fijado por tornillo, RAL 7021, 24 U, 1200H, 600D.
                
                  Panel lateral CP Varistar, fijado por tornillo, RAL 7021, 24 U, 1200H, 800D.
                
                  Panel lateral CP Varistar, fijado por tornillo, RAL 7021, 24 U, 1200H, 900D.
                
                  Panel lateral CP Varistar, fijado por tornillo, RAL 7021, 24 U, 1200H, 1000D.
                
                  Panel lateral CP Varistar, fijado por tornillo, RAL 7021, 29 U, 1400H, 600D.
                
                  Panel lateral CP Varistar, fijado por tornillo, RAL 7021, 29 U, 1400H, 800D.
                
                  Panel lateral CP Varistar, fijado por tornillo, RAL 7021, 29 U, 1400H, 900D.
                
                  Panel lateral CP Varistar, fijado por tornillo, RAL 7021, 29 U, 1400H, 1000D.
                
                  Panel lateral CP Varistar, fijado por tornillo, RAL 7021, 33 U, 1600H, 600D.
                
                  Panel lateral CP Varistar, fijado por tornillo, RAL 7021, 33 U, 1600H, 800D.
                
                  Panel lateral CP Varistar, fijado por tornillo, RAL 7021, 33 U, 1600H, 900D.
                
                  Panel lateral CP Varistar, fijado por tornillo, RAL 7021, 33 U, 1600H, 1000D.
                
                  Panel lateral CP Varistar, fijado por tornillo, RAL 7021, 38 U, 1800H, 600D.
                
                  Panel lateral CP Varistar, fijado por tornillo, RAL 7021, 38 U, 1800H, 800D.
                
                  Panel lateral CP Varistar, fijado por tornillo, RAL 7021, 38 U, 1800H, 900D.
                
                  Panel lateral CP Varistar, fijado por tornillo, RAL 7021, 38 U, 1800H, 1000D.
                
                  Panel lateral CP Varistar, fijado por tornillo, RAL 7021, 42 U, 2000H, 300D.
                
                  Panel lateral CP Varistar, fijado por tornillo, RAL 7021, 42 U, 2000H, 600D.
                
                  Panel lateral CP Varistar, fijado por tornillo, RAL 7021, 42 U, 2000H, 800D.
                
                  Panel lateral CP Varistar, fijado por tornillo, RAL 7021, 42 U, 2000H, 900D.
                
                  Panel lateral CP Varistar, fijado por tornillo, RAL 7021, 47 U, 2200H, 300D.
                
                  Panel lateral CP Varistar, fijado por tornillo, RAL 7021, 47 U, 2200H, 600D.
                
                  Panel lateral CP Varistar, fijado por tornillo, RAL 7021, 47 U, 2200H, 800D.
                
                  Panel lateral CP Varistar, fijado por tornillo, RAL 7021, 47 U, 2200H, 900D.
                
                  Panel lateral CP Varistar, tornillo fijo, RAL 7021, 24 U, 1200H 600D, IP55, EMC
                
                  Panel lateral CP Varistar, tornillo fijo, RAL 7021, 24 U, 1200H 800D, IP55, EMC
                
                  Panel lateral CP Varistar, tornillo fijo, RAL 7021, 29 U, 1400H 600D, IP55, EMC
                
                  Panel lateral CP Varistar, tornillo fijo, RAL 7021, 29 U, 1400H 800D, IP55, EMC
                
                  Panel lateral CP Varistar, tornillo fijo, RAL 7021, 33 U, 1600H 600D, IP55, EMC
                
                  Panel lateral CP Varistar, tornillo fijo, RAL 7021, 33 U, 1600H 800D, IP55, EMC
                
                  Varistar CP ide Panel, Tornillo Fijo, RAL 7021, 38 U, 1800H 600D, IP55, EMC
                
                  Panel lateral CP Varistar, tornillo fijo, RAL 7021, 38 U, 1800H 800D, IP55, EMC
                
                  Panel lateral CP Varistar, tornillo fijo, RAL 7021, 42 U, 2000H 300D, IP55, EMC
                
                  Panel lateral CP Varistar, tornillo fijo, RAL 7021, 42 U, 2000H 600D, IP55, EMC
                
                  Panel lateral CP Varistar, tornillo fijo, RAL 7021, 42 U, 2000H 800D, IP55, EMC
                
                  Panel lateral CP Varistar, tornillo fijo, RAL 7021, 42 U, 2000H 900D, IP55, EMC
                
                  Panel lateral CP Varistar, tornillo fijo, RAL 7021, 47 U, 2200H 300D, IP55, EMC
                
                  Panel lateral CP Varistar, tornillo fijo, RAL 7021, 47 U, 2200H 600D, IP55, EMC
                
                  Panel lateral CP Varistar, tornillo fijo, RAL 7021, 47 U, 2200H 800D, IP55, EMC
                
                  Panel lateral CP Varistar, tornillo fijo, RAL 7021, 47 U, 2200H 900D, IP55, EMC
                
                  Panel lateral CP Varistar, tornillo fijo, RAL 7021, 24U, 1200H 900D, IP55, EMC
                
                  Panel lateral CP Varistar, tornillo fijo, RAL 7021, 24U, 1200H 1000D, IP55, EMC
                
                  Panel lateral CP Varistar, tornillo fijo, RAL 7021, 29U, 1400H 900D, IP55, EMC
                
                  Panel lateral CP Varistar, tornillo fijo, RAL 7021, 29U, 1400H 1000D, IP55, EMC
                
                  Panel lateral CP Varistar, tornillo fijo, RAL 7021, 33U, 1600H 900D, IP55, EMC
                
                  Panel lateral CP Varistar, tornillo fijo, RAL 7021, 33U, 1600H 1000D, IP55, EMC
                
                  Panel lateral CP Varistar, tornillo fijo, RAL 7021, 38U, 1800H 900D, IP55, EMC
                
                  Panel lateral CP Varistar, tornillo fijo, RAL 7021, 38U, 1800H 1000D, IP55, EMC
                

Panel lateral CP Varistar con cierre y bloqueo de liberación rápida
          Paneles laterales Varistar CP con cierre de liberación rápida sin kit de puesta a tierra.
        
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                  Panel lateral CP Varistar con cierre y bloqueo de liberación rápida, RAL 7021, 38 U, 1800H, 900D.
                
                  Panel lateral CP Varistar con cierre y bloqueo de liberación rápida, RAL 7021, 38 U, 1800H, 1000D.
                
                  Panel lateral CP Varistar con cierre y bloqueo de liberación rápida, RAL 7021, 42 U, 2000H, 600D.
                
                  Panel lateral CP Varistar con cierre y bloqueo de liberación rápida, RAL 7021, 42 U, 2000H, 800D.
                
                  Panel lateral CP Varistar con cierre y bloqueo de liberación rápida, RAL 7021, 42 U, 2000H, 900D.
                
                  Panel lateral CP Varistar con cierre y bloqueo de liberación rápida, RAL 7021, 47 U, 2200H, 600D.
                
                  Panel lateral CP Varistar con cierre y bloqueo de liberación rápida, RAL 7021, 47 U, 2200H, 800D.
                
                  Panel lateral CP Varistar con cierre y bloqueo de liberación rápida, RAL 7021, 47 U, 2200H, 900D.
                
                  Panel lateral CP Varistar con cierre y bloqueo de liberación rápida, RAL 7021, 24 U, 1200H, 600D.
                
                  Panel lateral CP Varistar con cierre y bloqueo de liberación rápida, RAL 7021, 24 U, 1200H, 800D.
                
                  Panel lateral CP Varistar con cierre y bloqueo de liberación rápida, RAL 7021, 24 U, 1200H, 900D.
                
                  Panel lateral CP Varistar con cierre y bloqueo de liberación rápida, RAL 7021, 24 U, 1200H, 1000D.
                
                  Panel lateral CP Varistar con cierre y bloqueo de liberación rápida, RAL 7021, 29 U, 1400H, 600D.
                
                  Panel lateral CP Varistar con cierre y bloqueo de liberación rápida, RAL 7021, 29 U, 1400H, 800D.
                
                  Panel lateral CP Varistar con cierre y bloqueo de liberación rápida, RAL 7021, 29 U, 1400H, 900D.
                
                  Panel lateral CP Varistar con cierre y bloqueo de liberación rápida, RAL 7021, 29 U, 1400H, 1000D.
                
                  Panel lateral CP Varistar con cierre y bloqueo de liberación rápida, RAL 7021, 33 U, 1600H, 600D.
                
                  Panel lateral CP Varistar con cierre y bloqueo de liberación rápida, RAL 7021, 33 U, 1600H, 800D.
                
                  Panel lateral CP Varistar con cierre y bloqueo de liberación rápida, RAL 7021, 33 U, 1600H, 900D.
                
                  Panel lateral CP Varistar con cierre y bloqueo de liberación rápida, RAL 7021, 33 U, 1600H, 1000D.
                
                  Panel lateral CP Varistar con cierre y bloqueo de liberación rápida, RAL 7021, 38 U, 1800H, 600D.
                
                  Panel lateral CP Varistar con cierre y bloqueo de liberación rápida, RAL 7021, 38 U, 1800H, 800D.
                

Varistar CP Puerta de acero, llana con bloqueo de 1 punto
          Varistar CP Puerta de acero, IP 20 con bloqueo de punto único.
        
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                  Varistar CP Puerta de Acero, Llano con Bloqueo de 1 Punto, RAL 7021, 42 U, 2000H, 600W
                
                  Varistar CP Puerta de Acero, Llano con Bloqueo de 1 Punto, RAL 7021, 47 U, 2200H, 600W
                
                  Varistar CP Puerta de Acero, Llano con Bloqueo de 1 Punto, RAL 7021, 52 U, 2450H, 600W
                
                  Varistar CP Puerta de Acero, Llano con Bloqueo de 1 Punto, RAL 7021, 42 U, 2000H, 800W
                
                  Varistar CP Puerta de Acero, Llano con Bloqueo de 1 Punto, RAL 7021, 47 U, 2200H, 800W
                
                  Varistar CP Puerta de Acero, Llano con Bloqueo de 1 Punto, RAL 7021, 52 U, 2450H, 800W
                
                  Varistar CP Puerta de Acero, Llano con Bloqueo de 1 Punto, RAL 7021, 24 U, 1200H, 600W
                
                  Varistar CP Puerta de Acero, Llano con Bloqueo de 1 Punto, RAL 7021, 24 U, 1200H, 800W
                
                  Varistar CP Puerta de Acero, Llano con Bloqueo de 1 Punto, RAL 7021, 29 U, 1400H, 600W
                
                  Varistar CP Puerta de Acero, Llano con Bloqueo de 1 Punto, RAL 7021, 29 U, 1400H, 800W
                
                  Varistar CP Puerta de Acero, Llano con Bloqueo de 1 Punto, RAL 7021, 33 U, 1600H, 600W
                
                  Varistar CP Puerta de Acero, Llano con Bloqueo de 1 Punto, RAL 7021, 33 U, 1600H, 800W
                
                  Varistar CP Puerta de Acero, Llano con Bloqueo de 1 Punto, RAL 7021, 38 U, 1800H, 600W
                
                  Varistar CP Puerta de Acero, Llano con Bloqueo de 1 Punto, RAL 7021, 38 U, 1800H, 800W
                
                  Varistar CP Puerta de Acero, Llano con Bloqueo de 1 Punto, Solo Llavero, RAL 7021, 24 U, 1200H 600W
                
                  Varistar CP Puerta de Acero, Llano con Bloqueo de 1 Punto, Solo Llavero, RAL 7021, 24 U, 1200H 800W
                
                  Varistar CP Puerta de Acero, Llano con Bloqueo de 1 Punto, Solo Llavero, RAL 7021, 29 U, 1400H 600W
                
                  Varistar CP Puerta de Acero, Llano con Bloqueo de 1 Punto, Solo Llavero, RAL 7021, 29 U, 1400H 800W
                
                  Varistar CP Puerta de Acero, Llano con Bloqueo de 1 Punto, Solo Llavero, RAL 7021, 33 U, 1600H 600W
                
                  Varistar CP Puerta de Acero, Llano con Bloqueo de 1 Punto, Solo Llavero, RAL 7021, 33 U, 1600H 800W
                
                  Varistar CP Puerta de Acero, Llano con Bloqueo de 1 Punto, Solo Llavero, RAL 7021, 38 U, 1800H 600W
                
                  Varistar CP Puerta de Acero, Llano con Bloqueo de 1 Punto, Solo Llavero, RAL 7021, 38 U, 1800H 800W
                
                  Varistar CP Puerta de Acero, Llano con Bloqueo de 1 Punto, Solo Llavero, RAL 7021, 42 U, 2000H 600W
                
                  Varistar CP Puerta de Acero, Llano con Bloqueo de 1 Punto, Solo Llavero, RAL 7021, 42 U, 2000H 800W
                
                  Varistar CP Puerta de Acero, Llano con Bloqueo de 1 Punto, Solo Llavero, RAL 7021, 47 U, 2200H 600W
                
                  Varistar CP Puerta de Acero, Llano con Bloqueo de 1 Punto, Solo Llavero, RAL 7021, 47 U, 2200H 800W
                

Varistar CP Puerta de acero, llana con bloqueo de 3 puntos, IP20
          Puerta doble de acero perforada Varistar CP con bloqueo de 3 puntos para aplicaciones con protección IP 20.
        
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                  Varistar CP Puerta de Acero, Llano con Bloqueo de 3 Puntos, RAL 7021, 24 U, 1200H, 600W, IP20
                
                  Varistar CP Puerta de Acero, Llano con Bloqueo de 3 Puntos, RAL 7021, 24 U, 1200H, 800W, IP20
                
                  Varistar CP Puerta de acero, llana con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 29 U, 1400H, 600W, IP20
                
                  Varistar CP Puerta de acero, llana con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 29 U, 1400H, 800W, IP20
                
                  Varistar CP Puerta de acero, llana con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 33 U, 1600H, 600W, IP20
                
                  Varistar CP Puerta de acero, llana con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 33 U, 1600H, 800W, IP20
                
                  Varistar CP Puerta de acero, llana con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 38 U, 1800H, 600W, IP20
                
                  Varistar CP Puerta de acero, llana con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 38 U, 1800H, 800W, IP20
                
                  Varistar CP Puerta de acero, llana con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 42 U, 2000H, 600W, IP20
                
                  Varistar CP Puerta de acero, llana con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 47 U, 2200H, 600W, IP20
                
                  Varistar CP Puerta de acero, llana con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 52 U, 2450H, 600W, IP20
                
                  Varistar CP Puerta de acero, llana con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 42 U, 2000H, 800W, IP20
                
                  Varistar CP Puerta de acero, llana con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 47 U, 2200H, 800W, IP20
                
                  Varistar CP Puerta de acero, llana con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 52 U, 2450H, 800W, IP20
                

Varistar CP Puerta de acero, llana con bloqueo de 3 puntos, IP55
          Puerta de acero con marco de montaje en el interior, bloqueo de 3 puntos y con mango de palanca.
        
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                  Varistar CP Puerta de acero, llana con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 47 U, 2200H 800W, IP55
                
                  Varistar CP Puerta de acero, llana con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 24 U, 1200H 600W, IP55
                
                  Varistar CP Puerta de acero, llana con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 29 U, 1400H 600W, IP55
                
                  Varistar CP Puerta de acero, llana con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 33 U, 1600H 600W, IP55
                
                  Varistar CP Puerta de acero, llana con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 38 U, 1800H 600W, IP55
                
                  Varistar CP Puerta de acero, llana con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 42 U, 2000H 600W, IP55
                
                  Varistar CP Puerta de acero, llana con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 47 U, 2200H 600W, IP55
                
                  Varistar CP Puerta de acero, llana con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 24 U, 1200H 800W, IP55
                
                  Varistar CP Puerta de acero, llana con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 29 U, 1400H 800W, IP55
                
                  Varistar CP Puerta de acero, llana con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 33 U, 1600H 800W, IP55
                
                  Varistar CP Puerta de acero, llana con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 38 U, 1800H 800W, IP55
                
                  Varistar CP Puerta de acero, llana con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 42 U, 2000H 800W, IP55
                

Varistar CP Puerta de acero, perforada con bloqueo de 1 punto
          Varistar CP Puerta de acero perforada, IP 20 con bloqueo de un solo punto.
        
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                  Puerta de acero Varistar CP, perforada con bloqueo de 1 punto, RAL 7021, 42 U, 2000H, 600W
                
                  Puerta de acero Varistar CP, perforada con bloqueo de 1 punto, RAL 7021, 47 U, 2200H, 600W
                
                  Puerta de acero Varistar CP, perforada con bloqueo de 1 punto, RAL 7021, 52 U, 2450H, 600W
                
                  Puerta de acero Varistar CP, perforada con bloqueo de 1 punto, RAL 7021, 42 U, 2000H, 800W
                
                  Puerta de acero Varistar CP, perforada con bloqueo de 1 punto, RAL 7021, 47 U, 2200H, 800W
                
                  Puerta de acero Varistar CP, perforada con bloqueo de 1 punto, RAL 7021, 52 U, 2450H, 800W
                
                  Puerta de acero Varistar CP, perforada con bloqueo de 1 punto, RAL 7021, 24 U, 1200H, 600W
                
                  Puerta de acero Varistar CP, perforada con bloqueo de 1 punto, RAL 7021, 24 U, 1200H, 800W
                
                  Puerta de acero Varistar CP, perforada con bloqueo de 1 punto, RAL 7021, 29 U, 1400H, 600W
                
                  Puerta de acero Varistar CP, perforada con bloqueo de 1 punto, RAL 7021, 29 U, 1400H, 800W
                
                  Puerta de acero Varistar CP, perforada con bloqueo de 1 punto, RAL 7021, 33 U, 1600H, 600W
                
                  Puerta de acero Varistar CP, perforada con bloqueo de 1 punto, RAL 7021, 33 U, 1600H, 800W
                
                  Puerta de acero Varistar CP, perforada con bloqueo de 1 punto, RAL 7021, 38 U, 1800H, 600W
                
                  Puerta de acero Varistar CP, perforada con bloqueo de 1 punto, RAL 7021, 38 U, 1800H, 800W
                
                  Puerta de acero Varistar CP, perforada con bloqueo de 1 punto, solo llavero, RAL 7021, 24 U, 1200H 600W
                
                  Puerta de acero Varistar CP, perforada con bloqueo de 1 punto, solo llavero, RAL 7021, 24 U, 1200H 800W
                
                  Puerta de acero Varistar CP, perforada con bloqueo de 1 punto, solo llavero, RAL 7021, 29 U, 1400H 600W
                
                  Puerta de acero Varistar CP, perforada con bloqueo de 1 punto, solo llavero, RAL 7021, 29 U, 1400H 800W
                
                  Puerta de acero Varistar CP, perforada con bloqueo de 1 punto, solo llavero, RAL 7021, 33 U, 1600H 600W
                
                  Puerta de acero Varistar CP, perforada con bloqueo de 1 punto, solo llavero, RAL 7021, 33 U, 1600H 800W
                
                  Puerta de acero Varistar CP, perforada con bloqueo de 1 punto, solo llavero, RAL 7021, 38 U, 1800H 600W
                
                  Puerta de acero Varistar CP, perforada con bloqueo de 1 punto, solo llavero, RAL 7021, 38 U, 1800H 800W
                
                  Puerta de acero Varistar CP, perforada con bloqueo de 1 punto, solo llavero, RAL 7021, 42 U, 2000H 600W
                
                  Puerta de acero Varistar CP, perforada con bloqueo de 1 punto, solo llavero, RAL 7021, 42 U, 2000H 800W
                
                  Puerta de acero Varistar CP, perforada con bloqueo de 1 punto, solo llavero, RAL 7021, 47 U, 2200H 600W
                
                  Puerta de acero Varistar CP, perforada con bloqueo de 1 punto, solo llavero, RAL 7021, 47 U, 2200H 800W
                

Sistema de marco abierto MaxRack
          MaxRack es un rack de marco abierto diseñado para alojar equipo en una aplicación de cableado de alta densidad.
        
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                  Sistema de marco abierto MaxRack, 86.13 x 24.00 x 20.50, aluminio, negro
                
                  Sistema de marco abierto MaxRack, 86.13 x 24.00 x 26.25, aluminio, negro
                
                  Sistema de marco abierto MaxRack, 86.13 x 24.00 x 41.75, aluminio, negro
                
                  Sistema de marco abierto MaxRack, 86.13 x 24.00 x 16.50, aluminio, negro
                
                  Sistema de marco abierto MaxRack, 98.13 x 24.00 x 20.50, aluminio, negro
                
                  Sistema de marco abierto MaxRack, 98.13 x 24.00 x 26.25, aluminio, negro
                
                  Sistema de marco abierto MaxRack, 98.13 x 24.00 x 41.75, aluminio, negro
                
                  Sistema de marco abierto MaxRack, 98.13 x 24.00 x 16.50, aluminio, negro
                

Varistar CP Puerta acristalada con bloqueo de 1 punto
          Varistar CP Puerta de Cristal Cierre de Punto Único para Aplicaciones IP 20.
        
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                  Varistar CP Puerta acristalada, con bloqueo de 1 punto, RAL 7021, 24 U, 1200H, 600W
                
                  Varistar CP Puerta acristalada, con bloqueo de 1 punto, RAL 7021, 24 U, 1200H, 800W
                
                  Varistar CP Puerta acristalada, con cierre de 1 punto, RAL 7021, 29 U, 1400H, 600W
                
                  Varistar CP Puerta acristalada, con cierre de 1 punto, RAL 7021, 29 U, 1400H, 800W
                
                  Varistar CP Puerta acristalada, con bloqueo de 1 punto, RAL 7021, 33 U, 1600H, 600W
                
                  Varistar CP Puerta acristalada, con bloqueo de 1 punto, RAL 7021, 33 U, 1600H, 800W
                
                  Varistar CP Puerta acristalada, con bloqueo de 1 punto, RAL 7021, 38 U, 1800H, 600W
                
                  Varistar CP Puerta acristalada, con bloqueo de 1 punto, RAL 7021, 38 U, 1800H, 800W
                
                  Varistar CP Puerta acristalada, con bloqueo de 1 punto, solo llavero, RAL 7021, 24 U, 1200H 600W
                
                  Varistar CP Puerta acristalada, con bloqueo de 1 punto, solo llavero, RAL 7021, 24 U, 1200H 800W
                
                  Varistar CP Puerta acristalada, con cierre de 1 punto, solo llavero, RAL 7021, 29 U, 1400H 600W
                
                  Varistar CP Puerta acristalada, con cierre de 1 punto, solo llavero, RAL 7021, 29 U, 1400H 800W
                
                  Varistar CP Puerta acristalada, con bloqueo de 1 punto, solo llavero, RAL 7021, 33 U, 1600H 600W
                
                  Varistar CP Puerta acristalada, con bloqueo de 1 punto, solo llavero, RAL 7021, 33 U, 1600H 800W
                
                  Varistar CP Puerta acristalada, con bloqueo de 1 punto, solo llavero, RAL 7021, 38 U, 1800H 600W
                
                  Varistar CP Puerta acristalada, con bloqueo de 1 punto, solo llavero, RAL 7021, 38 U, 1800H 800W
                
                  Varistar CP Puerta acristalada, con bloqueo de 1 punto, solo llavero, RAL 7021, 42 U, 2000H 600W
                
                  Varistar CP Puerta acristalada, con bloqueo de 1 punto, solo llavero, RAL 7021, 42 U, 2000H 800W
                
                  Varistar CP Puerta acristalada, con bloqueo de 1 punto, solo llavero, RAL 7021, 47 U, 2200H 600W
                
                  Varistar CP Puerta acristalada, con bloqueo de 1 punto, solo llavero, RAL 7021, 47 U, 2200H 800W
                
                  Varistar CP Puerta acristalada, con bloqueo de 1 punto, RAL 7021, 42 U, 2000H, 600W
                
                  Varistar CP Puerta acristalada, con bloqueo de 1 punto, RAL 7021, 47 U, 2200H, 600W
                
                  Varistar CP Puerta acristalada, con bloqueo de 1 punto, RAL 7021, 42 U, 2000H, 800W
                
                  Varistar CP Puerta acristalada, con bloqueo de 1 punto, RAL 7021, 47 U, 2200H, 800W
                

Varistar CP Puerta acristalada con bloqueo de 3 puntos
          La puerta acristalada con bloqueo de 3 puntos permite un contacto más fuerte entre la puerta y el marco del gabinete.
        
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                  Varistar CP Puerta acristalada con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 42 U, 2000H, 600W
                
                  Varistar CP Puerta acristalada con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 47 U, 2200H, 600W
                
                  Varistar CP Puerta acristalada con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 52 U, 2450H, 600W
                
                  Varistar CP Puerta acristalada con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 42 U, 2000H, 800W
                
                  Varistar CP Puerta acristalada con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 47 U, 2200H, 800W
                
                  Varistar CP Puerta acristalada con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 52 U, 2450H, 800W
                
                  Varistar CP Puerta acristalada con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 24 U, 1200 H, 600W
                
                  Varistar CP Puerta acristalada con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 24 U, 1200 H, 800W
                
                  Varistar CP Puerta acristalada con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 29 U, 1400 H, 600W
                
                  Varistar CP Puerta acristalada con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 29 U, 1400 H, 800W
                
                  Varistar CP Puerta acristalada con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 33 U, 1600 H, 600W
                
                  Varistar CP Puerta acristalada con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 33 U, 1600 H, 800W
                
                  Varistar CP Puerta acristalada con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 38 U, 1800 H, 600W
                
                  Varistar CP Puerta acristalada con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 38 U, 1800 H, 800W
                
                  Varistar CP Puerta acristalada con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 24 U, 1200H 600W, IP55
                
                  Varistar CP Puerta acristalada con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 24 U, 1200H 800W, IP55
                
                  Varistar CP Puerta acristalada con cierre de 3 puntos, RAL 7021, 29 U, 1400H 600W, IP55
                
                  Varistar CP Puerta acristalada con cierre de 3 puntos, RAL 7021, 29 U, 1400H 800W, IP55
                
                  Varistar CP Puerta acristalada con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 33 U, 1600H 600W, IP55
                
                  Varistar CP Puerta acristalada con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 33 U, 1600H 800W, IP55
                
                  Varistar CP Puerta acristalada con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 38 U, 1800H 600W, IP55
                
                  Varistar CP Puerta acristalada con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 38 U, 1800H 800W, IP55
                
                  Varistar CP Puerta acristalada con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 42 U, 2000H 600W, IP55
                
                  Varistar CP Puerta acristalada con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 42 U, 2000H 800W, IP55
                
                  Varistar CP Puerta acristalada con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 47 U, 2200H 600W, IP55
                
                  Varistar CP Puerta acristalada con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 47 U, 2200H 800W, IP55
                

Repisa de cara sencilla
          Montaje en estantería de un solo lado en ángulos de rack de 19 pulgadas para alojar equipos de redes de datos/voz.
        
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                  Single-Sided Shelf Solid 75 (34kg) Load Rating, 19.00x15.00, Negro, Acero dulce
                
                  Single-Sided Shelf Vented 75 (34kg) Load Rating, 19.00x15.00, Negro, Acero dulce
                
                  Single-Sided Shelf Solid 75 (34kg) Load Rating, 19.00x17.00, Negro, Acero dulce
                
                  Single-Sided Shelf Solid 75 (34kg) Load Rating, 19.00x8.00, Negro, Acero dulce
                

Rack de marco abierto de montaje en pared VersaRack
          El rack de marco abierto de montaje en pared VersaRack, sujeta equipos en racks de 19 pulgadas en aplicaciones de cableado de alta densidad.
        
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                  Rack de marco abierto de montaje en pared VersaRack, 27.80 x 20.91 x 12.28, acero, negro
                
                  Rack de marco abierto de montaje en pared VersaRack, 27.80 x 20.91 x 24.29, acero, negro
                
                  Rack de marco abierto de montaje en pared VersaRack, 41.81 x 20.91 x 12.28, acero, negro
                
                  Rack de marco abierto de montaje en pared VersaRack, 41.81 x 20.91 x 24.29, acero, negro
                
                  Rack de marco abierto de montaje en pared VersaRack, 50.59 x 20.91 x 12.28, acero, negro
                
                  Rack de marco abierto de montaje en pared VersaRack, 50.59 x 20.91 x 24.29, acero, negro