Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Alimentación de reserva

Alimentación de reserva

Productos | 62 resultados (646 artículos )

PH34226.jpg image

Bloque de distribución bipolar BD, 40 A

Dispositivo de conexión bipolar compacto con diseño ergonómico para obtener la mayor potencia en el menor espacio. Bloque de distribución bipolar BD-40A.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Bloque de dist. bipolar, 40 A, conex. lat. de 2 líneas y 15 de carga
PH3372.jpg image

Bloque de distribución cuadripolar compacto TD, 40 A

Dispositivo de conexión compacto cuadripolar con diseño ergonómico para obtener la máxima potencia en el mínimo espacio.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Bloque de dist. cuadri., 40 A, conex. lat. de 2 líneas y 11 de carga
PH4372.jpg image

Bloque de distribución cuadripolar TR, 125 A

Dispositivo de conexión compacto cuadripolar con diseño ergonómico para obtener la máxima potencia en el mínimo espacio.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Bloque de dist. cuadri. con barras roscadas, 125 A
PH3142.jpg image

Aislantes de bajo voltaje ISO, rosca imperial

Aislante eléctrico de baja tensión.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Aisl. de bajo voltaje, rosca im., 38,1 mm, 2” de ancho hex., 58,7 mm, 3/8 UNC
Aisl. de bajo voltaje, rosca im., 38,1 mm, 2” de ancho hex., 58,7 mm, 1/4 UNC
Aisl. de bajo voltaje, rosca im., 38,1 mm, 2” de ancho hex., 58,7 mm, 5/16 UNC
Aisl. de bajo voltaje, rosca im., 25,4 mm, 1,1” de ancho hex., 33 mm, 1/4 UNC
Ais. de bajo voltaje, rosca imp., 31,75 mm, 1,6” de ancho hex., 47,7 mm, 1/4 UNC
Ais. de bajo voltaje, rosca imp., 31,75 mm, 1,6” de ancho hex., 47,7 mm, 3/8 UNC
Aisl. de bajo voltaje, rosca im., 44,45 mm, 2” de ancho hex., 58,7 mm, 3/8 UNC
Ais. de bajo voltaje, rosca imp., 44,45 mm, 2” de ancho hex., 58,7 mm, 5/16 UNC
Ais. de bajo voltaje, rosca imp., 34,93 mm, 1,8” de ancho hex., 51,3 mm, 3/8 UNC
Aisl. de bajo voltaje, rosca im., 25,4 mm, 1,1” de ancho hex., 33 mm, 5/16 UNC
Ais. de bajo voltaje, rosca imp., 63,5 mm, 2,5” de ancho hex., 73,3 mm, 1/2 UNC
Aisl. de bajo voltaje, rosca im., 50,8 mm, 2” de ancho hex., 58,7 mm, 1/2 UNC
Ais. de bajo voltaje, rosca imp., 63,5 mm, 2,5” de ancho hex., 73,3 mm, 3/8 UNC
Ais. de bajo voltaje, rosca imp., 57,15 mm, 2,5” de ancho hex., 73,3 mm, 1/2 UNC
Ais. de bajo voltaje, rosca imp., 57,15 mm, 2,5” de ancho hex., 73,3 mm, 3/8 UNC
Ais. de bajo voltaje, rosca imp., 55,25 mm, 2,5” de ancho hex., 73,3 mm, 1/2 UNC
Ais. de bajo voltaje, rosca imp., 55,25 mm, 2,5” de ancho hex., 73,3 mm, 3/8 UNC
Ais. de bajo voltaje, rosca imp., 55,25 mm, 2,5” de ancho hex., 73,3 mm, 5/8 UNC
Ais. de bajo voltaje, rosca imp., 69,85 mm, 2,5” de ancho hex., 73,3 mm, 1/2 UNC
Ais. de bajo voltaje, rosca imp., 69,85 mm, 2,5” de ancho hex., 73,3 mm, 3/8 UNC
Aisl. de bajo voltaje, rosca im., 50,8 mm, 2” de ancho hex., 58,7 mm, 3/8 UNC
Aisl. de bajo voltaje, rosca im., 50,8 mm, 2” de ancho hex., 58,7 mm, 5/16 UNC
Ais. de bajo voltaje, rosca imp., 66,68 mm, 2,5” de ancho hex., 73,3 mm, 5/8 UNC
Ais. de bajo voltaje, rosca imp., 76,2 mm, 2,5” de ancho hex., 73,3 mm, 1/2 UNC
Ais. de bajo voltaje, rosca imp., 88,9 mm, 2,5” de ancho hex., 73,3 mm, 3/8 UNC
Ais. de bajo voltaje, rosca imp., 82,55 mm, 2,5” de ancho hex., 73,3 mm, 1/2 UNC
Ais. de bajo voltaje, rosca imp., 82,55 mm, 2,5” de ancho hex., 73,3 mm, 3/8 UNC
Ais. de bajo voltaje, rosca imp., 76,2 mm, 2,5” de ancho hex., 73,3 mm, 3/8 UNC
PH5235.jpg image

Aislantes de bajo voltaje ISO-TP, rosca métrica

Aislante eléctrico de baja tensión.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Aislantes de bajo voltaje, rosca métrica, 100 mm, ancho hex. 65 mm, rosca M12
Aislantes de bajo voltaje, rosca métrica, 100 mm, ancho hex. 65 mm, rosca M16
Aislantes de bajo voltaje, rosca métrica, 15 mm, ancho hex. de 14 mm, rosca M4
Aislantes de bajo voltaje, rosca métrica, 20 mm, ancho hex. 17 mm, rosca M4
Aislantes de bajo voltaje, rosca métrica, 20 mm, ancho hex. 17 mm, rosca M6
Aislantes de bajo voltaje, rosca métrica, 25 mm, ancho hex. 19 mm, rosca M5
Aislantes de bajo voltaje, rosca métrica, 25 mm, ancho hex. 19 mm, rosca M6
Aislantes de bajo voltaje, rosca métrica, 30 mm, ancho hex. 30 mm, rosca M10
Aislantes de bajo voltaje, rosca métrica, 30 mm, ancho hex. 30 mm, rosca M6
Aislantes de bajo voltaje, rosca métrica, 30 mm, ancho hex. 30 mm, rosca M8
Aislantes de bajo voltaje, rosca métrica, 35 mm, ancho hex. 41 mm, rosca M10
Aislantes de bajo voltaje, rosca métrica, 35 mm, ancho hex. 41 mm, rosca M6
Aislantes de bajo voltaje, rosca métrica, 35 mm, ancho hex. 41 mm, rosca M8
Aislantes de bajo voltaje, rosca métrica, 40 mm, ancho hex. de 46 mm, rosca M10
Aislantes de bajo voltaje, rosca métrica, 40 mm, ancho hex. 46 mm, rosca M12
Aislantes de bajo voltaje, rosca métrica, 40 mm, ancho hex. 46 mm, rosca M6
Aislantes de bajo voltaje, rosca métrica, 40 mm, ancho hex. 46 mm, rosca M8
Aislantes de bajo voltaje, rosca métrica, 45 mm, ancho hex. 50 mm, rosca M10
Aislantes de bajo voltaje, rosca métrica, 45 mm, ancho hex. 41 mm, rosca M6
Aislantes de bajo voltaje, rosca métrica, 45 mm, ancho hex. 41 mm, rosca M8
Aislantes de bajo voltaje, rosca métrica, 45 mm, ancho hex. 50 mm, rosca M8
Aislantes de bajo voltaje, rosca métrica, 50 mm, ancho hex. 50 mm, rosca M10
Aislantes de bajo voltaje, rosca métrica, 50 mm, ancho hex. 50 mm, rosca M12
Aislantes de bajo voltaje, rosca métrica, 50 mm, ancho hex. 50 mm, rosca M6
Aislantes de bajo voltaje, rosca métrica, 50 mm, ancho hex. 50 mm, rosca M8
Aislantes de bajo voltaje, rosca métrica, 60 mm, ancho hex. 55 mm, rosca M10
Aislantes de bajo voltaje, rosca métrica, 60 mm, ancho hex. 55 mm, rosca M12
Aislantes de bajo voltaje, rosca métrica, 60 mm, ancho hex. 55 mm, rosca M16
Aislantes de bajo voltaje, rosca métrica, 60 mm, ancho hex. 55 mm, rosca M8
Aislantes de bajo voltaje, rosca métrica, 70 mm, ancho hex. 65 mm, rosca M10
Aislantes de bajo voltaje, rosca métrica, 70 mm, ancho hex. 65 mm, rosca M12
Aislantes de bajo voltaje, rosca métrica, 70 mm, ancho hex. 65 mm, rosca M16
Aislantes de bajo voltaje, rosca métrica, 75 mm, ancho hex. 65 mm, rosca M10
Aislantes de bajo voltaje, rosca métrica, 75 mm, ancho hex. 65 mm, rosca M12
Aislantes de bajo voltaje, rosca métrica, 80 mm, ancho hex. 65 mm, rosca M12
Aislantes de bajo voltaje, rosca métrica, 80 mm, ancho hex. 65 mm, rosca M16
PH22073.jpg image

Terminal eléctrico de tornillo a tornillo SBLL-250

Los terminales eléctricos son dispositivos de conexión para conexiones eléctricas entre cuadros primarios y secundarios, o para máquinas o equipos industriales.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Terminal eléctrico, de tornillo a tornillo, 250 A
PH31562.jpg image

Terminal eléctrico de tornillo a túnel SBLT-250

Los terminales eléctricos son dispositivos de conexión para conexiones eléctricas entre cuadros primarios y secundarios, o para máquinas o equipos industriales.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Terminal eléctrico, de tornillo a túnel, 250 A
PH31563.jpg image

Terminal eléctrico de túnel a túnel SBTT-250

Los terminales eléctricos son dispositivos de conexión para conexiones eléctricas entre cuadros primarios y secundarios, o para máquinas o equipos industriales.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Terminal eléctrico, de túnel a túnel, 250 A
nVent ERIFLEX Single Pole Distribution Block

Bloque de Distribución Unipolar

Dispositivo principal para un ensamblaje sencillo entre una amplia gama de conductores para realizar la distribución de energía eléctrica.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Bloque de dist. uni., 500 A IEC, línea de cable, carga de 6 cables, alum.
Bloque de dist. uni., 630 A IEC, línea de cable, carga de 9 cables, alum.
Bloque de dist. uni., 250 A IEC, línea cond. plana, carga de 6 cables, cobre
Bloque de dist. uni., 500 A IEC, línea cond. plana, carga de 11 cables, cobre
Bloque de dist. uni., 500 A IEC, línea cond. plana, carga de 12 cables, alum.
Bloque de dist. uni., 800 A IEC, línea cond. plana, carga de 12 cables, alum.
Bloque de dist. uni., 500 A IEC, línea cond. plana, carga de 6 cables, alum.
Bloque de dist. uni., 1000 A IEC, línea cond. plana, carga de 9 cables, alum.
Bloque de dist. uni., 500 A IEC, línea cond. plana, carga de 9 cables, alum.
Bloque de dist. uni., 125 A IEC, línea de cable, carga de 7 cables, cobre
Bloque de dist. uni., 160 A IEC, línea de cable, carga de 7 cables, cobre
Bloque de dist. uni., 250 A IEC, línea de cable, carga de 11 cables, cobre
Bloque de dist. uni., 400 A IEC, línea de cable, carga de 12 cables, alum.
Bloque de dist. uni., 400 A IEC, línea de cable, carga de 12 cables, cobre
Bloque de dist. uni., 400 A IEC, 2 líneas de cables, carga de 12 cables, alum.
Bloque de dist. uni., 400 A IEC, 2 líneas de cables, carga de 12 cables, cobre
Bloque de dist. uni., 400 A IEC, línea de cable, carga de 11 cables, cobre
Bloque de dist. uni., 80 A IEC, línea de cable, carga de 6 cables, cobre
Bloque de dist. uni., 1000 A IEC, 2 líneas de cables, carga de 12 cables, alum.
Bloque de dist. uni., 630 A IEC, 2 líneas de cables, carga de 12 cables, alum.
Bloque de dist. uni., 1250 A IEC, 2 líneas de cables, carga de 9 cables, alum.
PH41597

nVent ERIFLEX FleXbus Conductor

Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
FleXbus Conductor, 545 mm², 4,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 10.3 kg
FleXbus Conductor, 545 mm², 5,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 12.9 kg
FleXbus Conductor, 545 mm², 6,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 15.5 kg
FleXbus Conductor, 545 mm², 7,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 18.1 kg
FleXbus Conductor, 545 mm², 8,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 20.7 kg
FleXbus Conductor, 545 mm², 9,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 23.3 kg
FleXbus Conductor, 640 mm², 10,000 mm x 25 mm x 25 mm x 12.5 mm x 29.5 kg
FleXbus Conductor, 640 mm², 11,000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 32.5 kg
FleXbus Conductor, 640 mm², 12,000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 35.5 kg
FleXbus Conductor, 640 mm², 13,000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 38.5 kg
FleXbus Conductor, 640 mm², 14,000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 41.5 kg
FleXbus Conductor, 640 mm², 15,000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 44.5 kg
FleXbus Conductor, 640 mm², 16,000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 47.5 kg
FleXbus Conductor, 640 mm², 17,000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 50.5 kg
FleXbus Conductor, 640 mm², 18,000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 53.5 kg
FleXbus Conductor, 640 mm², 19,000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 56.5 kg
FleXbus Conductor, 640 mm², 2,000 mm x 25 mm x 25 mm x 12.5 mm x 5.9 kg
FleXbus Conductor, 640 mm², 20,000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 59.5 kg
FleXbus Conductor, 640 mm², 21,000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 62.5 kg
FleXbus Conductor, 640 mm², 22,000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 65.5 kg
FleXbus Conductor, 640 mm², 23,000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 68.5 kg
FleXbus Conductor, 640 mm², 24,000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 71.5 kg
FleXbus Conductor, 640 mm², 25,000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 74.5 kg
FleXbus Conductor, 640 mm², 3.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 8,8 kg
FleXbus Conductor, 640 mm², 4.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 11,8 kg
FleXbus Conductor, 640 mm², 5.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 14,7 kg
FleXbus Conductor, 640 mm², 6.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 17,7 kg
FleXbus Conductor, 640 mm², 7.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 20,6 kg
FleXbus Conductor, 640 mm², 8.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 23,6 kg
FleXbus Conductor, 640 mm², 9.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 26,5 kg
FleXbus Conductor, 800 mm², 10,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 37.2kg
FleXbus Conductor, 800 mm², 11,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 40.92kg
FleXbus Conductor, 800 mm², 12,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 44.64kg
FleXbus Conductor, 800 mm², 13,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 48.36kg
FleXbus Conductor, 800 mm², 14,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 52.08kg
FleXbus Conductor, 800 mm², 15,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 55.8kg
FleXbus Conductor, 800 mm², 16,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 59.52kg
FleXbus Conductor, 800 mm², 17,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 63.24kg
FleXbus Conductor, 800 mm², 18,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 66.96kg
FleXbus Conductor, 800 mm², 19,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 70.68kg
FleXbus Conductor, 800 mm², 2,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 7.44kg
FleXbus Conductor, 800 mm², 20,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 74.4kg
FleXbus Conductor, 800 mm², 21,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 78.12kg
FleXbus Conductor, 800 mm², 22,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 81.84kg
FleXbus Conductor, 800 mm², 23,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 85.56kg
FleXbus Conductor, 800 mm², 24,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 89.28kg
FleXbus Conductor, 800 mm², 25,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 93kg
FleXbus Conductor, 800 mm², 3,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 11.16kg
FleXbus Conductor, 800 mm², 4,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 14.88kg
FleXbus Conductor, 800 mm², 5,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 18.6kg
FleXbus Conductor, 800 mm², 6,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 22.32kg
FleXbus Conductor, 800 mm², 7,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 26.04kg
FleXbus Conductor, 800 mm², 8,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 29.76kg
FleXbus Conductor, 800 mm², 9,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 33.48kg
FleXbus Conductor, 960 mm², 10.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 44,5 kg
FleXbus Conductor, 960 mm², 11,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 49 kg
FleXbus Conductor, 960 mm², 12,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 53.5 kg
FleXbus Conductor, 960 mm², 13,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 58 kg
FleXbus Conductor, 960 mm², 14,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 62.5 kg
FleXbus Conductor, 960 mm², 15,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 67 kg
FleXbus Conductor, 960 mm², 16,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 71.5 kg
FleXbus Conductor, 960 mm², 17,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 76 kg
FleXbus Conductor, 960 mm², 18,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 80.5 kg
FleXbus Conductor, 960 mm², 19,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 85 kg
FleXbus Conductor, 960 mm², 2.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 8,9 kg
FleXbus Conductor, 960 mm², 20,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 89.5 kg
FleXbus Conductor, 960 mm², 21,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 94 kg
FleXbus Conductor, 960 mm², 22,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 98.5 kg
FleXbus Conductor, 960 mm², 23,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 103 kg
FleXbus Conductor, 960 mm², 24,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 108 kg
FleXbus Conductor, 960 mm², 25,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 112 kg
FleXbus Conductor, 960 mm², 3.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 13,3 kg
FleXbus Conductor, 960 mm², 4.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 17,8 kg
FleXbus Conductor, 960 mm², 5.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 22,2 kg
FleXbus Conductor, 960 mm², 6.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 26,7 kg
FleXbus Conductor, 960 mm², 7.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 31,1 kg
FleXbus Conductor, 960 mm², 8.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 35,6 kg
FleXbus Conductor, 960 mm², 9.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 40 kg
FleXbus Conductor, 1,280 mm², 10,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 56.8 kg
FleXbus Conductor, 1,280 mm², 11,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 62.5 kg
FleXbus Conductor, 1,280 mm², 12,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 68.2 kg
FleXbus Conductor, 1,280 mm², 13,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 73.9 kg
FleXbus Conductor, 1,280 mm², 14,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 79.6 kg
FleXbus Conductor, 1,280 mm², 15,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 85.3 kg
FleXbus Conductor, 1,280 mm², 2,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 11.4 kg
FleXbus Conductor, 1,280 mm², 3,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 17 kg
FleXbus Conductor, 1,280 mm², 4,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 22.7 kg
FleXbus Conductor, 1,280 mm², 5,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 28.4 kg
FleXbus Conductor, 1,280 mm², 6,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 34.1 kg
FleXbus Conductor, 1,280 mm², 7,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 39.7 kg
FleXbus Conductor, 1,280 mm², 8,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 45.4 kg
FleXbus Conductor, 1,280 mm², 9,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 51.1 kg
FleXbus Conductor, 1,810 mm², 10,000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 77.4 kg
FleXbus Conductor, 1,810 mm², 11,000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 85.2 kg
FleXbus Conductor, 1,810 mm², 12,000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 93 kg
FleXbus Conductor, 1,810 mm², 13,000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 101 kg
FleXbus Conductor, 1,810 mm², 14,000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 109 kg
FleXbus Conductor, 1,810 mm², 15,000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 116 kg
FleXbus Conductor, 1,810 mm², 2,000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 15.5 kg
FleXbus Conductor, 1,810 mm², 3,000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 23.2 kg
FleXbus Conductor, 1,810 mm², 4,000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 31 kg
FleXbus Conductor, 1,810 mm², 5,000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 38.7 kg
FleXbus Conductor, 1,810 mm², 6,000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 46.4 kg
FleXbus Conductor, 1,810 mm², 7,000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 54.2 kg
FleXbus Conductor, 1,810 mm², 8,000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 61.9 kg
FleXbus Conductor, 1,810 mm², 9,000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 69.7 kg
FleXbus Conductor, 220 mm², 10,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 12.7 kg
FleXbus Conductor, 220 mm², 11,000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 14 kg
FleXbus Conductor, 220 mm², 12,000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 15.3 kg
FleXbus Conductor, 220 mm², 13,000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 16.6 kg
FleXbus Conductor, 220 mm², 14,000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 17.9 kg
FleXbus Conductor, 220 mm², 15,000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 19.2 kg
FleXbus Conductor, 220 mm², 16,000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 20.5 kg
FleXbus Conductor, 220 mm², 17,000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 21.8 kg
FleXbus Conductor, 220 mm², 18,000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 23.1 kg
FleXbus Conductor, 220 mm², 19,000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 24.4 kg
FleXbus Conductor, 220 mm², 2,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 2.5 kg
FleXbus Conductor, 220 mm², 20,000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 25.7 kg
FleXbus Conductor, 220 mm², 21,000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 27 kg
FleXbus Conductor, 220 mm², 22,000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 28.3 kg
FleXbus Conductor, 220 mm², 23,000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 29.6 kg
FleXbus Conductor, 220 mm², 24,000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 30.9 kg
FleXbus Conductor, 220 mm², 25,000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 32.2 kg
FleXbus Conductor, 220 mm², 3,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 3.8 kg
FleXbus Conductor, 220 mm², 4,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 5.1 kg
FleXbus Conductor, 220 mm², 5,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 6.3 kg
FleXbus Conductor, 220 mm², 6,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 7.6 kg
FleXbus Conductor, 220 mm², 7,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 8.9 kg
FleXbus Conductor, 220 mm², 8,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 10.1 kg
FleXbus Conductor, 220 mm², 9,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 11.4 kg
FleXbus Conductor, 360 mm², 10,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 18.4 kg
FleXbus Conductor, 360 mm², 11,000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 20.3 kg
FleXbus Conductor, 360 mm², 12,000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 22.2 kg
FleXbus Conductor, 360 mm², 13,000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 24.1 kg
FleXbus Conductor, 360 mm², 14,000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 26 kg
FleXbus Conductor, 360 mm², 15,000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 27.9 kg
FleXbus Conductor, 360 mm², 16,000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 29.8 kg
FleXbus Conductor, 360 mm², 17,000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 31.7 kg
FleXbus Conductor, 360 mm², 18,000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 33.6 kg
FleXbus Conductor, 360 mm², 19,000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 35.5 kg
FleXbus Conductor, 360 mm², 2,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 3.7 kg
FleXbus Conductor, 360 mm², 20,000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 37.4 kg
FleXbus Conductor, 360 mm², 21,000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 39.3 kg
FleXbus Conductor, 360 mm², 22,000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 41.2 kg
FleXbus Conductor, 360 mm², 23,000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 43.1 kg
FleXbus Conductor, 360 mm², 24,000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 45 kg
FleXbus Conductor, 360 mm², 25,000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 46.9 kg
FleXbus Conductor, 360 mm², 3,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 5.5 kg
FleXbus Conductor, 360 mm², 4,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 7.3 kg
FleXbus Conductor, 360 mm², 5,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 9.2 kg
FleXbus Conductor, 360 mm², 6,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 11 kg
FleXbus Conductor, 360 mm², 7,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 12.9 kg
FleXbus Conductor, 360 mm², 8,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 14.7 kg
FleXbus Conductor, 360 mm², 9,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 16.5 kg
FleXbus Conductor, 545 mm², 10,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 25.8 kg
FleXbus Conductor, 545 mm², 11,000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 28.4 kg
FleXbus Conductor, 545 mm², 12,000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 31 kg
FleXbus Conductor, 545 mm², 13,000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 33.6 kg
FleXbus Conductor, 545 mm², 14,000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 36.2 kg
FleXbus Conductor, 545 mm², 15,000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 38.8 kg
FleXbus Conductor, 545 mm², 16,000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 41.4 kg
FleXbus Conductor, 545 mm², 17,000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 44 kg
FleXbus Conductor, 545 mm², 18,000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 46.6 kg
FleXbus Conductor, 545 mm², 19,000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 49.2 kg
FleXbus Conductor, 545 mm², 2,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 5.2 kg
FleXbus Conductor, 545 mm², 20,000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 51.8 kg
FleXbus Conductor, 545 mm², 21,000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 54.4 kg
FleXbus Conductor, 545 mm², 22,000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 57 kg
FleXbus Conductor, 545 mm², 23,000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 59.6 kg
FleXbus Conductor, 545 mm², 24,000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 62.2 kg
FleXbus Conductor, 545 mm², 25,000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 64.8 kg
FleXbus Conductor, 545 mm², 3,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 7.8 kg
PH41616.eps image

nVent ERIFLEX FleXbus Abrazadera HCBC

La Abrazadera HCBC nVent ERIFLEX FleXbus se usa para fijar el Conductor nVent ERIFLEX FleXbus en el transformador o terminar de alimentación sin perforarlo. Su diseño rígido asegura el contacto por presión y, es ideal para modificaciones en campo.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
FleXbus Abrazadera HCBC, 100 mm x 160 mm
FleXbus Abrazadera HCBC, 120 mm x 180 mm
FleXbus Abrazadera HCBC, 160 mm x 220 mm
FleXbus Abrazadera HCBC, 63 mm x 123 mm
FleXbus Abrazadera HCBC, 80 mm x 140 mm
PH41607.eps image

nVent ERIFLEX FleXbus Extensor Tipo 1 Plano y Pre-Perforado

El Extensor Tipo 1 Preperforado nVent ERIFLEX FleXbuses una herramienta opcional que proporciona más posibilidades de conexión para el Conecto nVent ERIFLEX FleXbus
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
FleXbus Ext. Tipo 1, 960/1280/1810 mm²
FleXbus Ext. Tipo 1, 220/360/545 mm²
FleXbus Ext. Tipo 1, 640 mm²