Retorno
Filtrar por
Filtro aplicado:
0
Borrar filtros
- Familia de productos
- Altura
- Altura
- Material
- Acabado
- Anchura
- Color
- Fondo
- Anchura
- Código de color
- Fondo
- Grado de protección
Productos | 7 resultados (34 artículos )

Paquete del gabinete de fibra óptica FTTX, tipo 4X
Los gabinetes de fibra óptica FTTX protegen y gestionan el equipo de cables de fibra óptica en aplicaciones exteriores.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Paquete FTTX de gabinete para fibra óptica, tipo 4X, sencillo, 30 x 30 x 20, de aluminio, gris claro
Paquete de gabinete para fibra óptica FTTX, tipo 4X, dual, 30 x 30 x 20, de aluminio, gris claro
Paquete de gabinete para fibra óptica FTTX, tipo 4X, dual, 30 x 30 x 44, de aluminio, gris claro
Paquete FTTX de gabinete para fibra óptica, tipo 4X, sencillo, 50 x 30 x 20, de aluminio, gris claro
Paquete de gabinete para fibra óptica FTTX, tipo 4X, batería individual, 50 x 30 x 20, de aluminio, gris claro
Paquete de gabinete para fibra óptica FTTX, tipo 4X, dual, 50 x 30 x 20, de aluminio, gris claro
Paquete FTTX de gabinete para fibra óptica, tipo 4X, acondicionador de aire sencillo, 50 x 30 x 20, de aluminio, gris claro
Paquete de gabinete para fibra óptica FTTX, tipo 4X, batería individual, 50 x 30 x 28, de aluminio, gris claro
Paquete FTTX de gabinete para fibra óptica, puerta de acceso doble, tipo 4X, 50 x 30 x 44, de aluminio, gris claro
Paquete de gabinete para fibra óptica FTTX, tipo 4X, batería individual, 50 x 30 x 44, de aluminio, gris claro
Paquete FTTX de gabinete para fibra óptica, tipo 4X, doble acondicionador de aire, 50 x 30 x 44, de aluminio, gris claro
Paquete FTTX de gabinete para fibra óptica, tipo 4X, sencillo, 84 x 30 x 44, de aluminio, gris claro
Paquete de gabinete para fibra óptica FTTX, tipo 4X, batería individual, 84 x 30 x 44, de aluminio, gris claro
Paquete FTTX de gabinete para fibra óptica, tipo 4X, doble acondicionador de aire, 84 x 30 x 44, de aluminio, gris claro

Gabinete sísmico de soporte independiente y acceso doble, tipo 4
Los gabinetes de acceso doble y soporte independiente antisísmicos son gabinetes para red/comunicación usados en entornos difíciles.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Gabinete sísmico de soporte independiente DA, tipo 12, 72 x 24 x 36, de acero, gris claro
Gabinete sísmico de soporte independiente DA con AC, tipo 12, 72 x 24 x 36, de acero, gris claro
Gabinete sísmico de soporte independiente DA, tipo 12, 72 x 36 x 46, de acero, gris claro
Gabinete sísmico de soporte independiente DA con AC, tipo 12, 72 x 36 x 46, de acero, gris claro
Gabinete sísmico de soporte independiente DA, tipo 12, 90 x 24 x 36, de acero, gris claro
Gabinete sísmico de soporte independiente DA, tipo 12, 90 x 36 x 46, de acero, gris claro

Gabinete sísmico de soporte independiente y acceso doble, tipos 3R 4 4X 12
Los gabinetes sísmicos de soporte independiente y acceso doble son gabinetes para redes o comunicaciones que se usan en entornos difíciles.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Gabinete sísmico de soporte independiente DA, tipo 3R 4 4X 12, 72 x 24 x 36, SS304, cepillado
Gabinete sísmico de soporte independiente DA con acondicionador de aire, tipo 3R 4 4X 12, 72 x 24 x 36, SS304, cepillado
Gabinete sísmico de soporte independiente DA, tipo 3R 4 4X 12, 72 x 36 x 46, SS304, cepillado
Gabinete sísmico de soporte independiente DA con acondicionador de aire, tipo 3R 4 4X 12, 72 x 36 x 46, SS304, cepillado
Gabinete sísmico de soporte independiente DA, tipo 3R 4 4X 12, 90 x 24 x 36, SS304, cepillado
Gabinete sísmico de soporte independiente DA, tipo 3R 4 4X 12, 90 x 36 x 46, SS304, cepillado

Gabinete DSL de montaje en almohadilla OPAL
Los gabinetes OPAL de montaje en pedestal se montan en pedestal y protegen el equipo de comunicaciones en distintos entornos.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Gabinete DSL OPAL de montaje en almohadilla, 48.50 x 43.54 x 30.00, gris claro, aluminio
Gabinete DSL OPAL de montaje en almohadilla, 48.50 x 73.54 x 30.00, gris claro, aluminio

Bobina de manejo de fibra
Las bobinas de manejo de fibras conservan las curvas adecuadas al pasar el cable.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Carrete de gestión de fibra, negro, ABS

Kit de panel para rack sísmico
Los paneles para rack sísmicos se usan para convertir un gabinete de soporte independiente estándar en un gabinete de soporte independiente sísmico.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Kit de panel para rack sísmico, fits 72.00x36.00, Lt Gray, Acero
Seismic Rack Panel Kit Cable Managers, fits 72.00x36.00, Lt Gray, Acero
Kit de panel para rack sísmico, fits 90.00x36.00, Lt Gray, Acero
Seismic Rack Panel Kit Cable Managers, fits 90.00x36.00, Lt Gray, Acero

Ángulos de rack de montaje en pared ComLine OSP
Los ángulos de rack de montaje en pared ComLine OSP se usan para montar equipos de rack de 19 pulg. dentro del gabinete.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
ComLine Rack Angles 25U, fits 1200x700mm, Chapado, Acero