Racks y gabinetes para equipos
Filtrar por
Filtro aplicado:
1
Borrar filtros
- Tipo de producto
- Familia de productos
- Tipo
- Tipo de mango
- Compatible con
- Altura del rack
- Acabado
- Altura
- Altura
- Tipo de bloqueo
- Material
- Montaje
- Cantidad del paquete
- Color
- Código de color
- Apantallamiento EMC
- Longitud
- Ancho del rack
- Anchura
- Fondo
- Anchura
- Tamaño de rosca
- Diámetro
- Fondo
- Acabado frontal
- Grado de protección
- Acabado trasero
- Carga estática
- Bordes tratados
- De conformidad con
Filtro aplicado: 1
Productos | 121 resultados (767 artículos )

Varistar CP GND/Earthing Kit
Permite la puesta a tierra conforme con IEC.

Panel lateral Varistar CP, fijado por tornillo
Panel lateral de montaje de tornillo para gabinetes Varistar CP.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Panel lateral CP Varistar, fijado por tornillo, RAL 7021, 24 U, 1200H 600D, IP55
Panel lateral CP Varistar, fijado por tornillo, RAL 7021, 24 U, 1200H 800D, IP55
Panel lateral CP Varistar, fijado por tornillo, RAL 7021, 24 U, 1200H 900D, IP55
Panel lateral CP Varistar, fijado por tornillo, RAL 7021, 24 U, 1200H 1000D, IP55
Panel lateral CP Varistar, fijado por tornillo, RAL 7021, 29 U, 1400H 600D, IP55
Panel lateral CP Varistar, fijado por tornillo, RAL 7021, 29 U, 1400H 800D, IP55
Panel lateral CP Varistar, fijado por tornillo, RAL 7021, 29 U, 1400H 900D, IP55
Panel lateral CP Varistar, fijado por tornillo, RAL 7021, 29 U, 1400H 1000D, IP55
Panel lateral CP Varistar, fijado por tornillo, RAL 7021, 33 U, 1600H 600D, IP55
Panel lateral CP Varistar, fijado por tornillo, RAL 7021, 33 U, 1600H 800D, IP55
Panel lateral CP Varistar, fijado por tornillo, RAL 7021, 33 U, 1600H 900D, IP55
Panel lateral CP Varistar, fijado por tornillo, RAL 7021, 33 U, 1600H 1000D, IP55
Panel lateral CP Varistar, fijado por tornillo, RAL 7021, 38 U, 1800H 600D, IP55
Panel lateral CP Varistar, fijado por tornillo, RAL 7021, 38 U, 1800H 800D, IP55
Panel lateral CP Varistar, fijado por tornillo, RAL 7021, 38 U, 1800H 900D, IP55
Panel lateral CP Varistar, fijado por tornillo, RAL 7021, 38 U, 1800H 1000D, IP55
Panel lateral CP Varistar, fijado por tornillo, RAL 7021, 42 U, 2000H 300D, IP55
Panel lateral CP Varistar, fijado por tornillo, RAL 7021, 42 U, 2000H 600D, IP55
Panel lateral CP Varistar, fijado por tornillo, RAL 7021, 42 U, 2000H 800D, IP55
Panel lateral CP Varistar, fijado por tornillo, RAL 7021, 42 U, 2000H 900D, IP55
Panel lateral CP Varistar, fijado por tornillo, RAL 7021, 42 U, 2000H 1000D, IP55
Panel lateral CP Varistar, fijado por tornillo, RAL 7021, 42 U, 2000H 1100D, IP55
Panel lateral CP Varistar, fijado por tornillo, RAL 7021, 42 U, 2000H 1200D, IP55
Panel lateral CP Varistar, fijado por tornillo, RAL 7021, 47 U, 2200H 300D, IP55
Panel lateral CP Varistar, fijado por tornillo, RAL 7021, 47 U, 2200H 600D, IP55
Panel lateral CP Varistar, fijado por tornillo, RAL 7021, 47 U, 2200H 800D, IP55
Panel lateral CP Varistar, fijado por tornillo, RAL 7021, 47 U, 2200H 900D, IP55
Panel lateral CP Varistar, fijado por tornillo, RAL 7021, 47 U, 2200H 1000D, IP55
Panel lateral CP Varistar, fijado por tornillo, RAL 7021, 47 U, 2200H 1100D, IP55
Panel lateral CP Varistar, fijado por tornillo, RAL 7021, 47 U, 2200H 1200D, IP55
Panel lateral CP Varistar, fijado por tornillo, RAL 7021, 24 U, 1200H, 600D.
Panel lateral CP Varistar, fijado por tornillo, RAL 7021, 24 U, 1200H, 800D.
Panel lateral CP Varistar, fijado por tornillo, RAL 7021, 24 U, 1200H, 900D.
Panel lateral CP Varistar, fijado por tornillo, RAL 7021, 24 U, 1200H, 1000D.
Panel lateral CP Varistar, fijado por tornillo, RAL 7021, 42 U, 2000H, 1000D.
Panel lateral CP Varistar, fijado por tornillo, RAL 7021, 42 U, 2000H, 1100D.
Panel lateral CP Varistar, fijado por tornillo, RAL 7021, 42 U, 2000H, 1200D.
Panel lateral CP Varistar, fijado por tornillo, RAL 7021, 47 U, 2200H, 1000D.
Panel lateral CP Varistar, fijado por tornillo, RAL 7021, 47 U, 2200H, 1100D.
Panel lateral CP Varistar, fijado por tornillo, RAL 7021, 47 U, 2200H, 1200D.
Panel lateral CP Varistar, fijado por tornillo, RAL 7021, 52 U, 2450H, 1000D.
Panel lateral CP Varistar, fijado por tornillo, RAL 7021, 52 U, 2450H, 1100D.
Panel lateral CP Varistar, fijado por tornillo, RAL 7021, 52 U, 2450H, 1200D.
Panel lateral CP Varistar, tornillo fijo, RAL 7021, 42 U, 2000H 1000D, IP55, EMC
Panel lateral CP Varistar, tornillo fijo, RAL 7021, 42 U, 2000H 1100D, IP55, EMC
Panel lateral CP Varistar, tornillo fijo, RAL 7021, 42 U, 2000H 1200D, IP55, EMC
Panel lateral CP Varistar, tornillo fijo, RAL 7021, 47 U, 2200H 1000D, IP55, EMC
Panel lateral CP Varistar, tornillo fijo, RAL 7021, 47 U, 2200H 1100D, IP55, EMC
Panel lateral CP Varistar, tornillo fijo, RAL 7021, 47 U, 2200H 1200D, IP55, EMC
Panel lateral CP Varistar, fijado por tornillo, RAL 7021, 29 U, 1400H, 600D.
Panel lateral CP Varistar, fijado por tornillo, RAL 7021, 29 U, 1400H, 800D.
Panel lateral CP Varistar, fijado por tornillo, RAL 7021, 29 U, 1400H, 900D.
Panel lateral CP Varistar, fijado por tornillo, RAL 7021, 29 U, 1400H, 1000D.
Panel lateral CP Varistar, fijado por tornillo, RAL 7021, 33 U, 1600H, 600D.
Panel lateral CP Varistar, fijado por tornillo, RAL 7021, 33 U, 1600H, 800D.
Panel lateral CP Varistar, fijado por tornillo, RAL 7021, 33 U, 1600H, 900D.
Panel lateral CP Varistar, fijado por tornillo, RAL 7021, 33 U, 1600H, 1000D.
Panel lateral CP Varistar, fijado por tornillo, RAL 7021, 38 U, 1800H, 600D.
Panel lateral CP Varistar, fijado por tornillo, RAL 7021, 38 U, 1800H, 800D.
Panel lateral CP Varistar, fijado por tornillo, RAL 7021, 38 U, 1800H, 900D.
Panel lateral CP Varistar, fijado por tornillo, RAL 7021, 38 U, 1800H, 1000D.
Panel lateral CP Varistar, fijado por tornillo, RAL 7021, 42 U, 2000H, 300D.
Panel lateral CP Varistar, fijado por tornillo, RAL 7021, 42 U, 2000H, 600D.
Panel lateral CP Varistar, fijado por tornillo, RAL 7021, 42 U, 2000H, 800D.
Panel lateral CP Varistar, fijado por tornillo, RAL 7021, 42 U, 2000H, 900D.
Panel lateral CP Varistar, fijado por tornillo, RAL 7021, 47 U, 2200H, 300D.
Panel lateral CP Varistar, fijado por tornillo, RAL 7021, 47 U, 2200H, 600D.
Panel lateral CP Varistar, fijado por tornillo, RAL 7021, 47 U, 2200H, 800D.
Panel lateral CP Varistar, fijado por tornillo, RAL 7021, 47 U, 2200H, 900D.
Panel lateral CP Varistar, tornillo fijo, RAL 7021, 24 U, 1200H 600D, IP55, EMC
Panel lateral CP Varistar, tornillo fijo, RAL 7021, 24 U, 1200H 800D, IP55, EMC
Panel lateral CP Varistar, tornillo fijo, RAL 7021, 29 U, 1400H 600D, IP55, EMC
Panel lateral CP Varistar, tornillo fijo, RAL 7021, 29 U, 1400H 800D, IP55, EMC
Panel lateral CP Varistar, tornillo fijo, RAL 7021, 33 U, 1600H 600D, IP55, EMC
Panel lateral CP Varistar, tornillo fijo, RAL 7021, 33 U, 1600H 800D, IP55, EMC
Varistar CP ide Panel, Tornillo Fijo, RAL 7021, 38 U, 1800H 600D, IP55, EMC
Panel lateral CP Varistar, tornillo fijo, RAL 7021, 38 U, 1800H 800D, IP55, EMC
Panel lateral CP Varistar, tornillo fijo, RAL 7021, 42 U, 2000H 300D, IP55, EMC
Panel lateral CP Varistar, tornillo fijo, RAL 7021, 42 U, 2000H 600D, IP55, EMC
Panel lateral CP Varistar, tornillo fijo, RAL 7021, 42 U, 2000H 800D, IP55, EMC
Panel lateral CP Varistar, tornillo fijo, RAL 7021, 42 U, 2000H 900D, IP55, EMC
Panel lateral CP Varistar, tornillo fijo, RAL 7021, 47 U, 2200H 300D, IP55, EMC
Panel lateral CP Varistar, tornillo fijo, RAL 7021, 47 U, 2200H 600D, IP55, EMC
Panel lateral CP Varistar, tornillo fijo, RAL 7021, 47 U, 2200H 800D, IP55, EMC
Panel lateral CP Varistar, tornillo fijo, RAL 7021, 47 U, 2200H 900D, IP55, EMC
Panel lateral CP Varistar, tornillo fijo, RAL 7021, 24U, 1200H 900D, IP55, EMC
Panel lateral CP Varistar, tornillo fijo, RAL 7021, 24U, 1200H 1000D, IP55, EMC
Panel lateral CP Varistar, tornillo fijo, RAL 7021, 29U, 1400H 900D, IP55, EMC
Panel lateral CP Varistar, tornillo fijo, RAL 7021, 29U, 1400H 1000D, IP55, EMC
Panel lateral CP Varistar, tornillo fijo, RAL 7021, 33U, 1600H 900D, IP55, EMC
Panel lateral CP Varistar, tornillo fijo, RAL 7021, 33U, 1600H 1000D, IP55, EMC
Panel lateral CP Varistar, tornillo fijo, RAL 7021, 38U, 1800H 900D, IP55, EMC
Panel lateral CP Varistar, tornillo fijo, RAL 7021, 38U, 1800H 1000D, IP55, EMC

Panel lateral CP Varistar con cierre y bloqueo de liberación rápida
Paneles laterales Varistar CP con cierre de liberación rápida sin kit de puesta a tierra.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Panel lateral CP Varistar con cierre y bloqueo de liberación rápida, RAL 7021, 29 U, 1400H, 900D.
Panel lateral CP Varistar con cierre y bloqueo de liberación rápida, RAL 7021, 29 U, 1400H, 1000D.
Panel lateral CP Varistar con cierre y bloqueo de liberación rápida, RAL 7021, 33 U, 1600H, 600D.
Panel lateral CP Varistar con cierre y bloqueo de liberación rápida, RAL 7021, 33 U, 1600H, 800D.
Panel lateral CP Varistar con cierre y bloqueo de liberación rápida, RAL 7021, 33 U, 1600H, 900D.
Panel lateral CP Varistar con cierre y bloqueo de liberación rápida, RAL 7021, 33 U, 1600H, 1000D.
Panel lateral CP Varistar con cierre y bloqueo de liberación rápida, RAL 7021, 38 U, 1800H, 600D.
Panel lateral CP Varistar con cierre y bloqueo de liberación rápida, RAL 7021, 38 U, 1800H, 800D.
Panel lateral CP Varistar con cierre y bloqueo de liberación rápida, RAL 7021, 38 U, 1800H, 900D.
Panel lateral CP Varistar con cierre y bloqueo de liberación rápida, RAL 7021, 38 U, 1800H, 1000D.
Panel lateral CP Varistar con cierre y bloqueo de liberación rápida, RAL 7021, 42 U, 2000H, 600D.
Panel lateral CP Varistar con cierre y bloqueo de liberación rápida, RAL 7021, 42 U, 2000H, 800D.
Panel lateral CP Varistar con cierre y bloqueo de liberación rápida, RAL 7021, 42 U, 2000H, 900D.
Panel lateral CP Varistar con cierre y bloqueo de liberación rápida, RAL 7021, 47 U, 2200H, 600D.
Panel lateral CP Varistar con cierre y bloqueo de liberación rápida, RAL 7021, 47 U, 2200H, 800D.
Panel lateral CP Varistar con cierre y bloqueo de liberación rápida, RAL 7021, 47 U, 2200H, 900D.
Panel lateral CP Varistar con cierre y bloqueo de liberación rápida, RAL 7021, 24 U, 1200H, 600D.
Panel lateral CP Varistar con cierre y bloqueo de liberación rápida, RAL 7021, 24 U, 1200H, 800D.
Panel lateral CP Varistar con cierre y bloqueo de liberación rápida, RAL 7021, 24 U, 1200H, 900D.
Panel lateral CP Varistar con cierre y bloqueo de liberación rápida, RAL 7021, 24 U, 1200H, 1000D.
Panel lateral CP Varistar con cierre y bloqueo de liberación rápida, RAL 7021, 29 U, 1400H, 600D.
Panel lateral CP Varistar con cierre y bloqueo de liberación rápida, RAL 7021, 29 U, 1400H, 800D.

Varistar CP Puerta de acero, llana con bloqueo de 1 punto
Varistar CP Puerta de acero, IP 20 con bloqueo de punto único.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Varistar CP Puerta de Acero, Llano con Bloqueo de 1 Punto, RAL 7021, 24 U, 1200H, 600W
Varistar CP Puerta de Acero, Llano con Bloqueo de 1 Punto, RAL 7021, 24 U, 1200H, 800W
Varistar CP Puerta de Acero, Llano con Bloqueo de 1 Punto, RAL 7021, 29 U, 1400H, 600W
Varistar CP Puerta de Acero, Llano con Bloqueo de 1 Punto, RAL 7021, 29 U, 1400H, 800W
Varistar CP Puerta de Acero, Llano con Bloqueo de 1 Punto, RAL 7021, 33 U, 1600H, 600W
Varistar CP Puerta de Acero, Llano con Bloqueo de 1 Punto, RAL 7021, 33 U, 1600H, 800W
Varistar CP Puerta de Acero, Llano con Bloqueo de 1 Punto, RAL 7021, 38 U, 1800H, 600W
Varistar CP Puerta de Acero, Llano con Bloqueo de 1 Punto, RAL 7021, 38 U, 1800H, 800W
Varistar CP Puerta de Acero, Llano con Bloqueo de 1 Punto, Solo Llavero, RAL 7021, 24 U, 1200H 600W
Varistar CP Puerta de Acero, Llano con Bloqueo de 1 Punto, Solo Llavero, RAL 7021, 24 U, 1200H 800W
Varistar CP Puerta de Acero, Llano con Bloqueo de 1 Punto, Solo Llavero, RAL 7021, 29 U, 1400H 600W
Varistar CP Puerta de Acero, Llano con Bloqueo de 1 Punto, Solo Llavero, RAL 7021, 29 U, 1400H 800W
Varistar CP Puerta de Acero, Llano con Bloqueo de 1 Punto, Solo Llavero, RAL 7021, 33 U, 1600H 600W
Varistar CP Puerta de Acero, Llano con Bloqueo de 1 Punto, Solo Llavero, RAL 7021, 33 U, 1600H 800W
Varistar CP Puerta de Acero, Llano con Bloqueo de 1 Punto, Solo Llavero, RAL 7021, 38 U, 1800H 600W
Varistar CP Puerta de Acero, Llano con Bloqueo de 1 Punto, Solo Llavero, RAL 7021, 38 U, 1800H 800W
Varistar CP Puerta de Acero, Llano con Bloqueo de 1 Punto, Solo Llavero, RAL 7021, 42 U, 2000H 600W
Varistar CP Puerta de Acero, Llano con Bloqueo de 1 Punto, Solo Llavero, RAL 7021, 42 U, 2000H 800W
Varistar CP Puerta de Acero, Llano con Bloqueo de 1 Punto, Solo Llavero, RAL 7021, 47 U, 2200H 600W
Varistar CP Puerta de Acero, Llano con Bloqueo de 1 Punto, Solo Llavero, RAL 7021, 47 U, 2200H 800W
Varistar CP Puerta de Acero, Llano con Bloqueo de 1 Punto, RAL 7021, 42 U, 2000H, 600W
Varistar CP Puerta de Acero, Llano con Bloqueo de 1 Punto, RAL 7021, 47 U, 2200H, 600W
Varistar CP Puerta de Acero, Llano con Bloqueo de 1 Punto, RAL 7021, 52 U, 2450H, 600W
Varistar CP Puerta de Acero, Llano con Bloqueo de 1 Punto, RAL 7021, 42 U, 2000H, 800W
Varistar CP Puerta de Acero, Llano con Bloqueo de 1 Punto, RAL 7021, 47 U, 2200H, 800W
Varistar CP Puerta de Acero, Llano con Bloqueo de 1 Punto, RAL 7021, 52 U, 2450H, 800W

Varistar CP Puerta de acero, llana con bloqueo de 3 puntos, IP20
Puerta doble de acero perforada Varistar CP con bloqueo de 3 puntos para aplicaciones con protección IP 20.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Varistar CP Puerta de Acero, Llano con Bloqueo de 3 Puntos, RAL 7021, 24 U, 1200H, 600W, IP20
Varistar CP Puerta de Acero, Llano con Bloqueo de 3 Puntos, RAL 7021, 24 U, 1200H, 800W, IP20
Varistar CP Puerta de acero, llana con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 29 U, 1400H, 600W, IP20
Varistar CP Puerta de acero, llana con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 29 U, 1400H, 800W, IP20
Varistar CP Puerta de acero, llana con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 33 U, 1600H, 600W, IP20
Varistar CP Puerta de acero, llana con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 33 U, 1600H, 800W, IP20
Varistar CP Puerta de acero, llana con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 38 U, 1800H, 600W, IP20
Varistar CP Puerta de acero, llana con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 38 U, 1800H, 800W, IP20
Varistar CP Puerta de acero, llana con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 42 U, 2000H, 600W, IP20
Varistar CP Puerta de acero, llana con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 47 U, 2200H, 600W, IP20
Varistar CP Puerta de acero, llana con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 52 U, 2450H, 600W, IP20
Varistar CP Puerta de acero, llana con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 42 U, 2000H, 800W, IP20
Varistar CP Puerta de acero, llana con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 47 U, 2200H, 800W, IP20
Varistar CP Puerta de acero, llana con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 52 U, 2450H, 800W, IP20

Varistar CP Puerta de acero, llana con bloqueo de 3 puntos, IP55
Puerta de acero con marco de montaje en el interior, bloqueo de 3 puntos y con mango de palanca.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Varistar CP Puerta de acero, llana con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 47 U, 2200H 800W, IP55
Varistar CP Puerta de acero, llana con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 24 U, 1200H 600W, IP55
Varistar CP Puerta de acero, llana con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 29 U, 1400H 600W, IP55
Varistar CP Puerta de acero, llana con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 33 U, 1600H 600W, IP55
Varistar CP Puerta de acero, llana con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 38 U, 1800H 600W, IP55
Varistar CP Puerta de acero, llana con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 42 U, 2000H 600W, IP55
Varistar CP Puerta de acero, llana con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 47 U, 2200H 600W, IP55
Varistar CP Puerta de acero, llana con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 24 U, 1200H 800W, IP55
Varistar CP Puerta de acero, llana con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 29 U, 1400H 800W, IP55
Varistar CP Puerta de acero, llana con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 33 U, 1600H 800W, IP55
Varistar CP Puerta de acero, llana con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 38 U, 1800H 800W, IP55
Varistar CP Puerta de acero, llana con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 42 U, 2000H 800W, IP55

Varistar CP Puerta de acero, perforada con bloqueo de 1 punto
Varistar CP Puerta de acero perforada, IP 20 con bloqueo de un solo punto.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Puerta de acero Varistar CP, perforada con bloqueo de 1 punto, solo llavero, RAL 7021, 38 U, 1800H 600W
Puerta de acero Varistar CP, perforada con bloqueo de 1 punto, solo llavero, RAL 7021, 38 U, 1800H 800W
Puerta de acero Varistar CP, perforada con bloqueo de 1 punto, solo llavero, RAL 7021, 42 U, 2000H 600W
Puerta de acero Varistar CP, perforada con bloqueo de 1 punto, solo llavero, RAL 7021, 42 U, 2000H 800W
Puerta de acero Varistar CP, perforada con bloqueo de 1 punto, solo llavero, RAL 7021, 47 U, 2200H 600W
Puerta de acero Varistar CP, perforada con bloqueo de 1 punto, solo llavero, RAL 7021, 47 U, 2200H 800W
Puerta de acero Varistar CP, perforada con bloqueo de 1 punto, RAL 7021, 24 U, 1200H, 600W
Puerta de acero Varistar CP, perforada con bloqueo de 1 punto, RAL 7021, 24 U, 1200H, 800W
Puerta de acero Varistar CP, perforada con bloqueo de 1 punto, RAL 7021, 29 U, 1400H, 600W
Puerta de acero Varistar CP, perforada con bloqueo de 1 punto, RAL 7021, 29 U, 1400H, 800W
Puerta de acero Varistar CP, perforada con bloqueo de 1 punto, RAL 7021, 33 U, 1600H, 600W
Puerta de acero Varistar CP, perforada con bloqueo de 1 punto, RAL 7021, 33 U, 1600H, 800W
Puerta de acero Varistar CP, perforada con bloqueo de 1 punto, RAL 7021, 38 U, 1800H, 600W
Puerta de acero Varistar CP, perforada con bloqueo de 1 punto, RAL 7021, 38 U, 1800H, 800W
Puerta de acero Varistar CP, perforada con bloqueo de 1 punto, solo llavero, RAL 7021, 24 U, 1200H 600W
Puerta de acero Varistar CP, perforada con bloqueo de 1 punto, solo llavero, RAL 7021, 24 U, 1200H 800W
Puerta de acero Varistar CP, perforada con bloqueo de 1 punto, solo llavero, RAL 7021, 29 U, 1400H 600W
Puerta de acero Varistar CP, perforada con bloqueo de 1 punto, solo llavero, RAL 7021, 29 U, 1400H 800W
Puerta de acero Varistar CP, perforada con bloqueo de 1 punto, solo llavero, RAL 7021, 33 U, 1600H 600W
Puerta de acero Varistar CP, perforada con bloqueo de 1 punto, solo llavero, RAL 7021, 33 U, 1600H 800W
Puerta de acero Varistar CP, perforada con bloqueo de 1 punto, RAL 7021, 42 U, 2000H, 600W
Puerta de acero Varistar CP, perforada con bloqueo de 1 punto, RAL 7021, 47 U, 2200H, 600W
Puerta de acero Varistar CP, perforada con bloqueo de 1 punto, RAL 7021, 52 U, 2450H, 600W
Puerta de acero Varistar CP, perforada con bloqueo de 1 punto, RAL 7021, 42 U, 2000H, 800W
Puerta de acero Varistar CP, perforada con bloqueo de 1 punto, RAL 7021, 47 U, 2200H, 800W
Puerta de acero Varistar CP, perforada con bloqueo de 1 punto, RAL 7021, 52 U, 2450H, 800W

Sistema de marco abierto MaxRack
MaxRack es un rack de marco abierto diseñado para alojar equipo en una aplicación de cableado de alta densidad.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Sistema de marco abierto MaxRack, 86.13 x 24.00 x 20.50, aluminio, negro
Sistema de marco abierto MaxRack, 86.13 x 24.00 x 26.25, aluminio, negro
Sistema de marco abierto MaxRack, 86.13 x 24.00 x 41.75, aluminio, negro
Sistema de marco abierto MaxRack, 86.13 x 24.00 x 16.50, aluminio, negro
Sistema de marco abierto MaxRack, 98.13 x 24.00 x 20.50, aluminio, negro
Sistema de marco abierto MaxRack, 98.13 x 24.00 x 26.25, aluminio, negro
Sistema de marco abierto MaxRack, 98.13 x 24.00 x 41.75, aluminio, negro
Sistema de marco abierto MaxRack, 98.13 x 24.00 x 16.50, aluminio, negro

Varistar CP Puerta acristalada con bloqueo de 1 punto
Varistar CP Puerta de Cristal Cierre de Punto Único para Aplicaciones IP 20.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Varistar CP Puerta acristalada, con bloqueo de 1 punto, RAL 7021, 24 U, 1200H, 600W
Varistar CP Puerta acristalada, con bloqueo de 1 punto, RAL 7021, 24 U, 1200H, 800W
Varistar CP Puerta acristalada, con cierre de 1 punto, RAL 7021, 29 U, 1400H, 600W
Varistar CP Puerta acristalada, con cierre de 1 punto, RAL 7021, 29 U, 1400H, 800W
Varistar CP Puerta acristalada, con bloqueo de 1 punto, RAL 7021, 33 U, 1600H, 600W
Varistar CP Puerta acristalada, con bloqueo de 1 punto, RAL 7021, 33 U, 1600H, 800W
Varistar CP Puerta acristalada, con bloqueo de 1 punto, RAL 7021, 38 U, 1800H, 600W
Varistar CP Puerta acristalada, con bloqueo de 1 punto, RAL 7021, 38 U, 1800H, 800W
Varistar CP Puerta acristalada, con bloqueo de 1 punto, solo llavero, RAL 7021, 24 U, 1200H 600W
Varistar CP Puerta acristalada, con bloqueo de 1 punto, solo llavero, RAL 7021, 24 U, 1200H 800W
Varistar CP Puerta acristalada, con cierre de 1 punto, solo llavero, RAL 7021, 29 U, 1400H 600W
Varistar CP Puerta acristalada, con cierre de 1 punto, solo llavero, RAL 7021, 29 U, 1400H 800W
Varistar CP Puerta acristalada, con bloqueo de 1 punto, solo llavero, RAL 7021, 33 U, 1600H 600W
Varistar CP Puerta acristalada, con bloqueo de 1 punto, solo llavero, RAL 7021, 33 U, 1600H 800W
Varistar CP Puerta acristalada, con bloqueo de 1 punto, solo llavero, RAL 7021, 38 U, 1800H 600W
Varistar CP Puerta acristalada, con bloqueo de 1 punto, solo llavero, RAL 7021, 38 U, 1800H 800W
Varistar CP Puerta acristalada, con bloqueo de 1 punto, solo llavero, RAL 7021, 42 U, 2000H 600W
Varistar CP Puerta acristalada, con bloqueo de 1 punto, solo llavero, RAL 7021, 42 U, 2000H 800W
Varistar CP Puerta acristalada, con bloqueo de 1 punto, solo llavero, RAL 7021, 47 U, 2200H 600W
Varistar CP Puerta acristalada, con bloqueo de 1 punto, solo llavero, RAL 7021, 47 U, 2200H 800W
Varistar CP Puerta acristalada, con bloqueo de 1 punto, RAL 7021, 42 U, 2000H, 600W
Varistar CP Puerta acristalada, con bloqueo de 1 punto, RAL 7021, 47 U, 2200H, 600W
Varistar CP Puerta acristalada, con bloqueo de 1 punto, RAL 7021, 42 U, 2000H, 800W
Varistar CP Puerta acristalada, con bloqueo de 1 punto, RAL 7021, 47 U, 2200H, 800W

Varistar CP Puerta acristalada con bloqueo de 3 puntos
La puerta acristalada con bloqueo de 3 puntos permite un contacto más fuerte entre la puerta y el marco del gabinete.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Varistar CP Puerta acristalada con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 24 U, 1200 H, 600W
Varistar CP Puerta acristalada con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 24 U, 1200 H, 800W
Varistar CP Puerta acristalada con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 29 U, 1400 H, 600W
Varistar CP Puerta acristalada con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 29 U, 1400 H, 800W
Varistar CP Puerta acristalada con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 33 U, 1600 H, 600W
Varistar CP Puerta acristalada con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 33 U, 1600 H, 800W
Varistar CP Puerta acristalada con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 38 U, 1800 H, 600W
Varistar CP Puerta acristalada con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 38 U, 1800 H, 800W
Varistar CP Puerta acristalada con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 24 U, 1200H 600W, IP55
Varistar CP Puerta acristalada con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 24 U, 1200H 800W, IP55
Varistar CP Puerta acristalada con cierre de 3 puntos, RAL 7021, 29 U, 1400H 600W, IP55
Varistar CP Puerta acristalada con cierre de 3 puntos, RAL 7021, 29 U, 1400H 800W, IP55
Varistar CP Puerta acristalada con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 33 U, 1600H 600W, IP55
Varistar CP Puerta acristalada con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 33 U, 1600H 800W, IP55
Varistar CP Puerta acristalada con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 38 U, 1800H 600W, IP55
Varistar CP Puerta acristalada con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 38 U, 1800H 800W, IP55
Varistar CP Puerta acristalada con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 42 U, 2000H 600W, IP55
Varistar CP Puerta acristalada con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 42 U, 2000H 800W, IP55
Varistar CP Puerta acristalada con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 47 U, 2200H 600W, IP55
Varistar CP Puerta acristalada con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 47 U, 2200H 800W, IP55
Varistar CP Puerta acristalada con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 42 U, 2000H, 600W
Varistar CP Puerta acristalada con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 47 U, 2200H, 600W
Varistar CP Puerta acristalada con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 52 U, 2450H, 600W
Varistar CP Puerta acristalada con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 42 U, 2000H, 800W
Varistar CP Puerta acristalada con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 47 U, 2200H, 800W
Varistar CP Puerta acristalada con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 52 U, 2450H, 800W

Repisa de cara sencilla
Montaje en estantería de un solo lado en ángulos de rack de 19 pulgadas para alojar equipos de redes de datos/voz.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Single-Sided Shelf Solid 75 (34kg) Load Rating, 19.00x15.00, Negro, Acero dulce
Single-Sided Shelf Vented 75 (34kg) Load Rating, 19.00x15.00, Negro, Acero dulce
Single-Sided Shelf Solid 75 (34kg) Load Rating, 19.00x17.00, Negro, Acero dulce
Single-Sided Shelf Solid 75 (34kg) Load Rating, 19.00x8.00, Negro, Acero dulce

Rack de marco abierto de montaje en pared VersaRack
El rack de marco abierto de montaje en pared VersaRack, sujeta equipos en racks de 19 pulgadas en aplicaciones de cableado de alta densidad.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Rack de marco abierto de montaje en pared VersaRack, 27.80 x 20.91 x 12.28, acero, negro
Rack de marco abierto de montaje en pared VersaRack, 27.80 x 20.91 x 24.29, acero, negro
Rack de marco abierto de montaje en pared VersaRack, 41.81 x 20.91 x 12.28, acero, negro
Rack de marco abierto de montaje en pared VersaRack, 41.81 x 20.91 x 24.29, acero, negro
Rack de marco abierto de montaje en pared VersaRack, 50.59 x 20.91 x 12.28, acero, negro
Rack de marco abierto de montaje en pared VersaRack, 50.59 x 20.91 x 24.29, acero, negro