Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Rack de bastidor abierto

Rack de bastidor abierto
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 1
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Altura
      Aplicar
    • Altura
        Aplicar
      • Anchura
          Aplicar
        • Anchura
            Aplicar
          • Fondo
              Aplicar
            • Fondo
                Aplicar
              • Grado de protección
              • Familia de productos
              Filter1

              Filtro aplicado: 1

              Ver todos los filtros (1)

              Productos | 61 resultados (182 artículos )

              2100 Hoffman Way, Anoka, MN 55303, PH 763 422 2211, hoffmanonline.com

              Sistema de marco abierto MaxRack

              MaxRack es un rack de marco abierto diseñado para alojar equipo en una aplicación de cableado de alta densidad.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Sistema de marco abierto MaxRack, 86.13 x 24.00 x 20.50, aluminio, negro
              Sistema de marco abierto MaxRack, 86.13 x 24.00 x 26.25, aluminio, negro
              Sistema de marco abierto MaxRack, 86.13 x 24.00 x 41.75, aluminio, negro
              Sistema de marco abierto MaxRack, 86.13 x 24.00 x 16.50, aluminio, negro
              Sistema de marco abierto MaxRack, 98.13 x 24.00 x 20.50, aluminio, negro
              Sistema de marco abierto MaxRack, 98.13 x 24.00 x 26.25, aluminio, negro
              Sistema de marco abierto MaxRack, 98.13 x 24.00 x 41.75, aluminio, negro
              Sistema de marco abierto MaxRack, 98.13 x 24.00 x 16.50, aluminio, negro
              SnglSideShelf19bw Product Photo

              Repisa de cara sencilla

              Montaje en estantería de un solo lado en ángulos de rack de 19 pulgadas para alojar equipos de redes de datos/voz.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Single-Sided Shelf Solid 75 (34kg) Load Rating, 19.00x15.00, Negro, Acero dulce
              Single-Sided Shelf Vented 75 (34kg) Load Rating, 19.00x15.00, Negro, Acero dulce
              Single-Sided Shelf Solid 75 (34kg) Load Rating, 19.00x17.00, Negro, Acero dulce
              Single-Sided Shelf Solid 75 (34kg) Load Rating, 19.00x8.00, Negro, Acero dulce
              VERSARACK_Closed Product Photo

              Rack de marco abierto de montaje en pared VersaRack

              El rack de marco abierto de montaje en pared VersaRack, sujeta equipos en racks de 19 pulgadas en aplicaciones de cableado de alta densidad.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Rack de marco abierto de montaje en pared VersaRack, 27.80 x 20.91 x 12.28, acero, negro
              Rack de marco abierto de montaje en pared VersaRack, 27.80 x 20.91 x 24.29, acero, negro
              Rack de marco abierto de montaje en pared VersaRack, 41.81 x 20.91 x 12.28, acero, negro
              Rack de marco abierto de montaje en pared VersaRack, 41.81 x 20.91 x 24.29, acero, negro
              Rack de marco abierto de montaje en pared VersaRack, 50.59 x 20.91 x 12.28, acero, negro
              Rack de marco abierto de montaje en pared VersaRack, 50.59 x 20.91 x 24.29, acero, negro
              4-Post Open Frame Rack; Black; White; PHOTO RENDERING; CAD RENDERING; E4DR19FM38U; E4DR19FM45U; E4DR19FM51U; E4DRS19FM45U; E4DRS19FM51U; E4WR19FM45U; E4WRS19FM45U

              Rack de marco abierto de 4 postes

              Racks de 4 postes de marco abierto para alojar equipo de DataCom/TeleCom con seguridad extra de montaje.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Open Frame Rack 4-Post 38U Tapped, 72.00x20.25, Negro, Aluminio
              Rack de marco abierto de 4 postes 45U roscado, 84.00x20.25, negro, aluminio
              Open Frame Rack 4-Post 51U Tapped, 96.00x20.25, Negro, Aluminio
              Rack de marco abierto de 4 postes, 45U cuadrado, 84x20.25, Negro, Acero
              Open Frame Rack 4-Post 51U Square, 96.00x20.25, Negro, Acero
              Open Frame Rack 4-Post 45U Square, 84.00x20.25, Blanco, Aluminio
              Open Frame Rack 4-Post 45U Square, 96.00x20.25, Blanco, Aluminio
              Screwsc Product Photo

              Paquete de tornillos para montaje en rack

              El paquete de tornillos para montaje en rack conecta paneles de rack y equipo montado en rack a los ángulos para montaje en rack.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Paquete de tornillos de montaje en rack, cantidad 250, 10-32, de acero dulce, chapado
              Rack-Mount Screw Package Quantity 20, #10-32x.75, Negro, Acero dulce
              Rack-Mount Screw Package Quantity 20, M5x20 , Chapado, Acero dulce
              Paquete de tornillos de montaje en rack, cantidad 20, M6, de acero dulce, chapado
              Paquete de tornillos de montaje en rack, cantidad 250, M6, de acero dulce, chapado
              Paquete de tornillos de montaje en rack, cantidad 20, 12-24, de acero dulce, chapado
              Paquete de tornillos de montaje en rack, cantidad 250, 12-24, de acero dulce, chapado
              Paquete de tornillo de montaje en rack Cantidad 20, #12-24, negro, acero suave
              Paquete de tornillo de montaje en rack Cantidad 250, #12-24, negro, acero suave
              Cage Nut Package; DACCY; 10261; PM6CN250; 10262; P1032CN250; 15637; P1224CN250; 47459; P1224CN; 50149; PM6CN; 83280; P1032CN; 83300; PM5CN;

              Paquete de tuerca enjaulada

              Los paquetes de tuercas enjauladas se utilizan con ángulos de rack de orificios cuadrados.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Paquete de tuerca enjaulada para ángulos de rack con orificio cuadrado, 10-32 cant. 20, de acero dulce, chapado
              Paquete de tuerca enjaulada para ángulos de rack con orificio cuadrado, M5 cant. 20, de acero dulce, chapado
              Paquete de tuerca enjaulada para ángulos de rack con orificio cuadrado, M6 cant. 20, de acero dulce, chapado
              Paquete de tuerca enjaulada para ángulos de rack con orificio cuadrado, M6 cant. 250, de acero dulce, chapado
              Paquete de tuerca enjaulada para ángulos de rack con orificio cuadrado, 10-32 cant. 250, de acero dulce, chapado
              Paquete de tuerca enjaulada para ángulos de rack con orificio cuadrado, 12-24 cant. 20, de acero dulce, chapado
              Paquete de tuerca enjaulada para ángulos de rack con orificio cuadrado, 12-24 cant. 250, de acero dulce, chapado
              4-Post Open Frame Rack; Black; E4DR19FM45U; 45U; Tapped Holes; PHOTO RENDERING; CAD RENDERING

              Rack de marco abierto de 2 postes

              Los racks de marco abierto están diseñados para alojar equipo de DataCom/TeleCom y estructura para cableado.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Rack de marco abierto de 2 postes, 48.00 x 20.25 x 15.00, de aluminio, negro
              Rack de marco abierto de 2 postes, 72.00 x 20.25 x 15.00, de aluminio, negro
              Rack de marco abierto de 2 postes, 84.00 x 20.25 x 15.00, de aluminio, negro
              Rack de marco abierto de 2 postes, 84.00 x 20.28 x 18.00, de aluminio, negro
              Rack de marco abierto de 2 postes con un gestor de cables, 84 x 28 x 18, de aluminio, negro
              Rack de marco abierto de 2 postes con dos gestores de cables, 84 x 35 x 18, de aluminio, negro
              Rack de marco abierto de 2 postes, 96.00 x 20.25 x 15.00, de aluminio, negro
              Rack de marco abierto de 2 postes, 96.00 x 20.28 x 18.00, de aluminio, negro
              Rack de marco abierto de 2 postes, 108.00 x 20.25 x 15.00, de aluminio, negro
              Rack de marco abierto de 2 postes, 84.00 x 20.25 x 15.00, de aluminio, fresado
              Rack de marco abierto de 2 postes, 96.00 x 20.25 x 15.00, de aluminio, fresado
              Rack de marco abierto de 2 postes, 108.00 x 20.25 x 15.00, de aluminio, fresado
              Rack de marco abierto de 2 postes, 84.00 x 24.25 x 15.00, de aluminio, fresado
              Rack de marco abierto de 2 postes, 96.00 x 24.25 x 15.00, de aluminio, fresado
              Rack de marco abierto de 2 postes, 84.00 x 20.25 x 15.00, de aluminio, blanco
              Rack de marco abierto de 2 postes, 48.00 x 24.25 x 15.00, de aluminio, negro
              Rack de marco abierto de 2 postes, 72.00 x 24.25 x 15.00, de aluminio, negro
              Rack de marco abierto de 2 postes, 84.00 x 24.25 x 15.00, de aluminio, negro
              Rack de marco abierto de 2 postes, 96.00 x 24.25 x 15.00, de aluminio, negro
              ToolLessBlankingPnlUnits12 Product Photo

              Paneles ciegos de instalación sin herramientas (a presión) para racks de 19 pulgadas

              Los paneles ciegos sin herramienta (encaje a presión) para racks de 19 pulg. aseguran un flujo correcto de aire al equipo montado en el rack.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Panel de Blanqueamiento Sin Herramientas (Snap-In) para racks de 19 pulgadas, se adapta a 1RU, negro, plástico
              Panel de Blanqueamiento Sin Herramientas (Snap-In) para racks de 19 pulgadas, se adapta a 2RU, Negro, Plástico
              ESHDHDA19_DblSideAlumHvyDutyShelf_m_sq.png

              Estante de doble cara, de aluminio sólido, para servicio pesado

              El estante de doble cara, de aluminio sólido y alta resistencia, se monta a cada lado de un rack de marco abierto.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Estante sólido de doble cara, de servicio pesado, 4U, de aluminio, cepillado
              Touch-Up Paint Aerosol Can

              Pintura de retoque

              Utilice pintura de retoque para reparar el acabado de gabinetes y paneles.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Pintura de retoque para gabinetes y paneles HOFFMAN, negro RAL 9005
              Seismic2Post Product Photo

              Rack sísmico de marco abierto y 2 postes

              El rack de marco abierto de 2 postes antisísmico aloja equipo de redes en entornos sísmicos.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Rack de marco abierto sísmico de 2 postes, 86.02 x 26.75 x 18.00, acero, negro
              19-in. Fixed Wall-mount Rack; 19 inch fixed wall mount rack; E19FWM12U20; E19FWM20U20; E19FWM25U20; E19FWM32U20

              Rack de 19 pulgadas fijo de montaje en pared

              El rack de montaje de pared fijo de 483 mm (19”) alberga equipo de redes de trabajo más pequeños colocados en una pared en posición fija.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Rack fijo de 19 pulgadas de montaje en pared 12U, 584 x 508 x 508 mm, de acero, negro
              Rack fijo de 19 pulgadas de montaje en pared 20U, 940 x 508 x 508 mm, de acero, negro
              Rack fijo de 19 pulgadas de montaje en pared 25U, 1162 x 508 x 508 mm, de acero, negro
              Rack fijo de 19 pulgadas de montaje en pared 32U, 1473 x 508 x 508 mm, de acero, negro